|
Трубный обжимной фитинг Swagelok из нерж. стали, соединитель с внутренней резьбой, наруж. диам. трубки 18 мм – внутр. коническая резьба NPT 1/2 дюйма
부품 번호: SS-18M0-7-8
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
직선형직선형 암나사 튜브 커넥터는 튜빙과 나사형 부품 사이에 신뢰성 높고 누설 없는 연결을 제공하므로, 핵심 유체 시스템에 이상적입니다. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 ContactSi vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
Sélection des produits en toute sécurité :
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système. 경고: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей. |
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
경고: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.
Трубный обжимной фитинг Swagelok из нерж. стали, соединитель с внутренней резьбой, наруж. диам. трубки 18 мм – внутр. коническая резьба NPT 1/2 дюйма
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
직선형
Disponibles en medidas de tubo desde 2 a 50 mm y desde 1/16 a 2 pulg.; Galgabilidad consistente en la instalación inicial; Fácil desconexión y reutilización; Gran variedad de materiales y configuraciones
Detectores de fugas líquidos Snoop®; Lubricantes para roscas Goop™ ; Sellante para roscas SWAK®, cinta de PTFE y sellante sin PTFE
Características: Procedimiento de identificación paso a paso de roscas y conexiones finales.
Selección del tubo ; Manejo del tubo ; Servicio de gases ; Instalación del tubo; Tablas de presiones de servicio admisibles sugeridas; Tubo de acero al carbono; Tubo de acero inoxidable; Tubo de cobre; Tubo de aluminio; Tubo de aleación 400; Tubo de aleación C-276; Tubo de aleación 20; Tubo de aleación 600; Tubo de titanio grado 2; Tubo Súper Dúplex SAF 2507™; Tubo de aleación 825; Tubo de aleación 625; Factores de temperatura elevada
Este documento especifica las directrices seguidas por Swagelok® Company y sus proveedores, para asegurar el cumplimiento de los requisitos de limpieza del producto según está establecido por ASTM G93 Nivel C.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
사양
SS-18M0-7-8 — Трубный обжимной фитинг Swagelok из нерж. стали, соединитель с внутренней резьбой, наруж. диам. трубки 18 мм – внутр. коническая резьба NPT 1/2 дюйма
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 몸체 재질 | Нержавеющая сталь 316 |
| 관통형 | 아니오 |
| 세정 공정 | Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10) |
| 연결구 1 크기 | 18 мм |
| 연결구 1 종류 | Трубный обжимной фитинг Swagelok® |
| 연결구 2 크기 | 1/2 дюйма |
| 연결구 2 종류 | Внутр. резьба NPT |
| 유량 제한기 | 아니오 |
| eClass (4.1) | 37030703 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40142603 |
| UNSPSC (10.0) | 40142613 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142613 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183110 |
| UNSPSC (15.1) | 40183110 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183110 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-810-7-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT hembra | 제품 보기 |
| 6MO-810-7-8 | 6-Moly | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female NPT | 제품 보기 |
| B-1010-7-6 | Latón | 5/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | NPT hembra | 제품 보기 |
| B-1010-7-8 | Latón | 5/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT hembra | 제품 보기 |
| B-1210-7-12 | Latón | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT hembra | 제품 보기 |
| B-12M0-7-4RT | Latón | 12 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | 제품 보기 |
| B-1410-7-12 | Latón | 7/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT hembra | 제품 보기 |
| B-1810-7-16 | 真ちゅう | 1 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
| B-200-7-2 | 真ちゅう | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
| B-200-7-4 | 真ちゅう | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
| B-400-7-2 | 真ちゅう | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
| B-400-7-4 | 真ちゅう | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
| B-400-7-4RG | 真ちゅう | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用平行めねじ | 제품 보기 |
| B-400-7-6 | 真ちゅう | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
| B-400-7-8 | 真ちゅう | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
| B-600-7-4 | 真ちゅう | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
| B-600-7-4RT | 真ちゅう | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーめねじ | 제품 보기 |
| B-600-7-6 | 真ちゅう | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
| B-600-7-8 | 真ちゅう | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
| B-6M0-7-4RG | 真ちゅう | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用平行めねじ | 제품 보기 |
| B-810-7-8 | 真ちゅう | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
| HC-810-7-8 | 合金C-276 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
| M-400-7-4 | 合金400/R-405 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
| M-810-7-8 | 合金400/R-405 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
| S-1210-7-12 | 炭素鋼チューブ | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
| S-810-7-8 | 炭素鋼チューブ | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
| SS-100-7-2 | 316 ステンレス鋼 | 1/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
| SS-100-7-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
| SS-1010-7-12 | 316 ステンレス鋼 | 5/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
| SS-1010-7-6 | 316 ステンレス鋼 | 5/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
| SS-1010-7-8 | 316 ステンレス鋼 | 5/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
| SS-10M0-7-4 | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
| SS-10M0-7-4RG | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用平行めねじ | 제품 보기 |
| SS-10M0-7-4RJ | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用めねじ(RJ継手用) | 제품 보기 |
| SS-10M0-7-4RT | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーめねじ | 제품 보기 |
| SS-10M0-7-6 | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
| SS-10M0-7-6RG | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | ISO管用平行めねじ | 제품 보기 |
| SS-10M0-7-6RT | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | ISO管用テーパーめねじ | 제품 보기 |
| SS-10M0-7-8 | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
| SS-10M0-7-8RG | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用平行めねじ | 제품 보기 |
| SS-10M0-7-8RJ | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用めねじ(RJ継手用) | 제품 보기 |
| SS-10M0-7-8RT | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用テーパーめねじ | 제품 보기 |
| SS-1210-7-12 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
| SS-1210-7-12RT | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | ISO管用テーパーめねじ | 제품 보기 |
| SS-1210-7-16 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
| SS-1210-7-8 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
| SS-12M0-7-0007 | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | ISO管用平行めねじ | 제품 보기 |
| SS-12M0-7-12 | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
| SS-12M0-7-12RT | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | ISO管用テーパーめねじ | 제품 보기 |
| SS-12M0-7-4 | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
| SS-12M0-7-4RG | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用平行めねじ | 제품 보기 |
| SS-12M0-7-4RT | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーめねじ | 제품 보기 |
| SS-12M0-7-6 | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
| SS-12M0-7-6RG | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | ISO管用平行めねじ | 제품 보기 |
| SS-12M0-7-6RJ | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | ISO管用めねじ(RJ継手用) | 제품 보기 |
| SS-12M0-7-6RT | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | ISO管用テーパーめねじ | 제품 보기 |
| SS-12M0-7-8 | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
| SS-12M0-7-8RG | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用平行めねじ | 제품 보기 |
| SS-12M0-7-8RJ | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用めねじ(RJ継手用) | 제품 보기 |
| SS-12M0-7-8RT | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用テーパーめねじ | 제품 보기 |
| SS-12M0-7-M20X1.5RG | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | M20 x 1.5 | めねじゲージ | 제품 보기 |
| SS-1410-7-12 | 316 ステンレス鋼 | 7/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
| SS-15M0-7-8 | 316 ステンレス鋼 | 15 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
| SS-1610-7-12 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
| SS-1610-7-16 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
| SS-1610-7-8 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
| SS-16M0-7-8 | 316 ステンレス鋼 | 16 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
| SS-2000-7-20 | 316 ステンレス鋼 | 1 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 1/4 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
| SS-200-7-2 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
| SS-200-7-2RT | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | ISO管用テーパーめねじ | 제품 보기 |
| SS-200-7-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
| SS-200-7-4RG | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用平行めねじ | 제품 보기 |
| SS-20M0-7-12 | 316 ステンレス鋼 | 20 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
| SS-20M0-7-8 | 316 ステンレス鋼 | 20 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
| SS-22M0-7-12 | 316 ステンレス鋼 | 22 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
| SS-22M0-7-12RP | 316 ステンレス鋼 | 22 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | ISO管用平行めねじ | 제품 보기 |
| SS-2400-7-24 | 316 ステンレス鋼 | 1 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 1/2 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
| SS-25M0-7-16 | 316 ステンレス鋼 | 25 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
| SS-25M0-7-16RP | Нержавеющая сталь 316 | 25 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1 дюйм | Внутр. цилиндрическая резьба ISO | 제품 보기 |
| SS-300-7-2 | Нержавеющая сталь 316 | 3/16 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | 제품 보기 |
| SS-3M0-7-4 | Нержавеющая сталь 316 | 3 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 제품 보기 |
| SS-3M0-7-4RG | Нержавеющая сталь 316 | 3 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO | 제품 보기 |
| SS-400-7-12 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 제품 보기 |
| SS-400-7-2 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | 제품 보기 |
| SS-400-7-2RG | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO | 제품 보기 |
| SS-400-7-2RT | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Внутр. коническая резьба ISO | 제품 보기 |
| SS-400-7-4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 제품 보기 |
| SS-400-7-4RG | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO | 제품 보기 |
| SS-400-7-4RJ | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. резьба ISO (RJ) | 제품 보기 |
| SS-400-7-4RT | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. коническая резьба ISO | 제품 보기 |
| SS-400-7-4SC11 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 제품 보기 |
| SS-400-7-6 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | 제품 보기 |
| SS-400-7-6RG | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO | 제품 보기 |
| SS-400-7-6RJ | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Внутр. резьба ISO (RJ) | 제품 보기 |
| SS-400-7-6RT | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Внутр. коническая резьба ISO | 제품 보기 |
| SS-400-7-8 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | 제품 보기 |
| SS-400-7-8RG | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO | 제품 보기 |
| SS-400-7-8RJ | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Внутр. резьба ISO (RJ) | 제품 보기 |
| SS-400-7-8RT | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Внутр. коническая резьба ISO | 제품 보기 |
| SS-500-7-4 | Нержавеющая сталь 316 | 5/16 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 제품 보기 |
| SS-600-7-12 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 제품 보기 |
| SS-600-7-2 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | 제품 보기 |
| SS-600-7-4 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 제품 보기 |
| SS-600-7-4RG | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO | 제품 보기 |
| SS-600-7-4RJ | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. резьба ISO (RJ) | 제품 보기 |
| SS-600-7-4RT | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. коническая резьба ISO | 제품 보기 |
| SS-600-7-6 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | 제품 보기 |
| SS-600-7-6RG | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO | 제품 보기 |
| SS-600-7-6RJ | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Внутр. резьба ISO (RJ) | 제품 보기 |
| SS-600-7-6RT | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Внутр. коническая резьба ISO | 제품 보기 |
| SS-600-7-8 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | 제품 보기 |
| SS-600-7-8RG | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO | 제품 보기 |
| SS-600-7-8RJ | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Внутр. резьба ISO (RJ) | 제품 보기 |
| SS-600-7-8RT | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Внутр. коническая резьба ISO | 제품 보기 |
| SS-6M0-7-2 | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | 제품 보기 |
| SS-6M0-7-2RG | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO | 제품 보기 |
| SS-6M0-7-2RP | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Внутр. цилиндрическая резьба ISO | 제품 보기 |
| SS-6M0-7-2RT | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Внутр. коническая резьба ISO | 제품 보기 |
| SS-6M0-7-4 | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 제품 보기 |
| SS-6M0-7-4RG | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO | 제품 보기 |
| SS-6M0-7-4RJ | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. резьба ISO (RJ) | 제품 보기 |
| SS-6M0-7-4RP | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. цилиндрическая резьба ISO | 제품 보기 |
| SS-6M0-7-4RT | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. коническая резьба ISO | 제품 보기 |
| SS-6M0-7-6 | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | 제품 보기 |
| SS-6M0-7-6RG | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO | 제품 보기 |
| SS-6M0-7-6RT | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Внутр. коническая резьба ISO | 제품 보기 |
| SS-6M0-7-8 | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | 제품 보기 |
| SS-6M0-7-8RG | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO | 제품 보기 |
| SS-6M0-7-8RJ | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Внутр. резьба ISO (RJ) | 제품 보기 |
| SS-6M0-7-8RT | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Внутр. коническая резьба ISO | 제품 보기 |
| SS-810-7-12 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 제품 보기 |
| SS-810-7-16 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1 дюйм | Внутр. резьба NPT | 제품 보기 |
| SS-810-7-4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 제품 보기 |
| SS-810-7-4RJ | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. резьба ISO (RJ) | 제품 보기 |
| SS-810-7-4RT | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. коническая резьба ISO | 제품 보기 |
| SS-810-7-6 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | 제품 보기 |
| SS-810-7-6RG | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO | 제품 보기 |
| SS-810-7-6RJ | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Внутр. резьба ISO (RJ) | 제품 보기 |
| SS-810-7-6RT | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Внутр. коническая резьба ISO | 제품 보기 |
| SS-810-7-8 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | 제품 보기 |
| SS-810-7-8RG | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO | 제품 보기 |
| SS-810-7-8RJ | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Внутр. резьба ISO (RJ) | 제품 보기 |
| SS-810-7-8RT | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Внутр. коническая резьба ISO | 제품 보기 |
| SS-810-7-8ST | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/4-16 дюймов | Цилиндрическая резьба SAE/MS | 제품 보기 |
| SS-8M0-7-2 | Нержавеющая сталь 316 | 8 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | 제품 보기 |
| SS-8M0-7-4 | Нержавеющая сталь 316 | 8 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 제품 보기 |
| SS-8M0-7-4RG | Нержавеющая сталь 316 | 8 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO | 제품 보기 |
| SS-8M0-7-4RJ | Нержавеющая сталь 316 | 8 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. резьба ISO (RJ) | 제품 보기 |
| SS-8M0-7-4RT | Нержавеющая сталь 316 | 8 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. коническая резьба ISO | 제품 보기 |
| SS-8M0-7-6 | Нержавеющая сталь 316 | 8 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | 제품 보기 |
| SS-8M0-7-6RG | Нержавеющая сталь 316 | 8 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO | 제품 보기 |
| SS-8M0-7-6RT | Нержавеющая сталь 316 | 8 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Внутр. коническая резьба ISO | 제품 보기 |
| SS-8M0-7-8 | Нержавеющая сталь 316 | 8 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | 제품 보기 |
| SS-8M0-7-8RG | Нержавеющая сталь 316 | 8 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO | 제품 보기 |
| SS-8M0-7-8RJ | Нержавеющая сталь 316 | 8 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Внутр. резьба ISO (RJ) | 제품 보기 |
| SS-8M0-7-8RT | Нержавеющая сталь 316 | 8 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Внутр. коническая резьба ISO | 제품 보기 |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
