Schlauch mit Metallinnenschlauch — Flexible Metallschläuche, Serie FL
Erhältliche Metallinnenschläuche mit den folgenden Spezifikationen:
- 1/4 bis 1/2 Zoll
- –325°F (–198°C) bis 850°F (454°C)
- Edelstahl 316
- 672 psig (46,3 bar) bis 840 psig (57,8 bar)
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
Metal Core Hose — Flexible Metal Hose, FL Series — FL Series Flexible Metal Hose
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2SS-FL4TA4TA4-12 316L Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter SS-FL4TA4TA4-24 316L Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter SS-FL4TA4TA4-36 316L Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter SS-FL4TA4TA4-48 316L Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter SS-FL8TA8TA8-12 316L Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter SS-FL8TA8TA8-24 316L Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter SS-FL8TA8TA8-36 316L Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter
Produktverfügbarkeit je nach Filialenstandort
Stunden