Válvulas de fuelle — Válvulas de fuelle con Empaquetadura Secundaria para Alta temperatura, Serie U
Válvulas disponibles con estas especificaciones:
- 6 a 12 mm (1/4 a 1 pulg)
- –28°C (–20°F) a 648°C (1200°F)
- Acero inoxidable
- 17,2 bar (250 psig) a 172 bar (2500 psig)
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
Válvulas de fuelle — Válvulas de fuelle con Empaquetadura Secundaria para Alta temperatura, Serie U — Fuelle
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류SS-4UW Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-4UW-TF Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok®
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간