text.skipToContent text.skipToNavigation

Vanne de commutation à soufflet en acier inoxydable, raccord avec joint métallique VCR Swagelok mâle 1/4 po, actionneur à retour par ressort

Réf. pièce : SS-4BY-V35-1C

Ajouter aux favoris

Catalogues

Passage droit

Isolez les fluides dans des systèmes fiables et étanches, avec les vannes à soufflet Swagelok avec joint soudé et sans garniture. Les vannes à soufflet sont idéales pour les applications dans lesquelles l'étanchéité par rapport à l'atmosphère est primordiale. Swagelok propose plusieurs options pour des applications d'usage général et pour des applications haute pureté.

Spécifications

Attribut Valeur
Modèle d'actionneur Série 1
Type d'actionneur Pneumatique
Matériau du soufflet Acier inoxydable 321
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Étanchéité du corps Joint avec siège métallique
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement spéciaux (SC-11)
Dimension du raccordement 1 1/4 po
Type du raccordement 1 Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) avec écrou femelle
Dimension du raccordement 2 1/4 po
Type du raccordement 2 Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) avec écrou femelle
Dimension du raccordement 3 1/4 po
Type du raccordement 3 Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) avec écrou femelle
Type d’écoulement Droite (3 voies)
Joint Joint en acier inoxydable 316 revêtu de PTFE
Température maximale, °F (°C) 200 (93)
Pressions et températures nominales max. 200°F À 150 PSIG / 93°C À 10,3 BAR
Température minimale, °F (°C) 0 (-18)
Pression nominale à température ambiante 150 PSIG À 100°F / 10,3 BAR À 37°C
Catégorie d'usage Général
Matériau de l'embout de tige Élastomère fluorocarboné FKM
Type de tige Commutation
État de surface Standard
Tests Test de fuite à l'hélium selon SCS-00020
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010201
eClass (6.1) 37010201
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141609
UNSPSC (11.0501) 40141609
UNSPSC (13.0601) 40141609
UNSPSC (15.1) 40141609
UNSPSC (17.1001) 40183102
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.