text.skipToContent text.skipToNavigation

3-ходовой шаровой кран с неразъем. корпусом серии 40G из нерж. стали, Cv 0,30, внутр. резьба NPT 1/8 дюйма, без смазки, очистка в соответствии с инструкцией SC-11

The 40G series three-way switching ball valve features a one-piece design, ensuring thermal durability and effective leak prevention.

Réf. pièce : SS-42GXF2-1466

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau de boisseau sphérique/tige Нержавеющая сталь
Matériau du corps Нержавеющая сталь 316
Procédé de nettoyage Специальная инструкция по очистке и упаковке (SC-11)
Dimension du raccordement 1 1/8 дюйма
Type du raccordement 1 Внутр. резьба NPT
Dimension du raccordement 2 1/8 дюйма
Type du raccordement 2 Внутр. резьба NPT
Dimension du raccordement 3 1/8 дюйма
Type du raccordement 3 Внутр. резьба NPT
Cv maximal 0.3
Passage d'écoulement Обычная
Type d’écoulement 3-ходовые, переключающие
Couleur de poignée Черный
Type de poignée Рычажные
Certification faibles émissions Да
Lubrifiant без смазки
Orifice 0,125 дюйма/ 3,2 мм
Matériau de garniture Модифицир. фторопласт (PTFE), полиэтилен сверхвысок. молек. массы (UHMWPE)
Matériau de bague/disque Нержавеющая сталь
Pression nominale à température ambiante 500 фунтов на кв. дюйм, ман. при 100 °F / 34,4 бар при 37 °C
Tests Испытание согласно WS-22
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40141607
3 voies, commutation

La vanne monobloc à boisseau sphérique pour instrumentation série 40 a prouvé sa fiabilité pendant presque 40 ans dans de nombreux secteurs. Swagelok a modifié la structure de la vanne et mis au point un procédé novateur d'assemblage. Le résultat est la nouvelle vanne à boisseau sphérique série 40G, caractérisée par des plages de températures nominales plus étendues, des capacités améliorées en matière de cycles thermiques et des risques moindres de fuite.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Attention: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

3-ходовой шаровой кран с неразъем. корпусом серии 40G из нерж. стали, Cv 0,30, внутр. резьба NPT 1/8 дюйма, без смазки, очистка в соответствии с инструкцией SC-11

Réf. pièce : SS-42GXF2-1466
Afficher le catalogue

The 40G series three-way switching ball valve features a one-piece design, ensuring thermal durability and effective leak prevention.

Ajouter aux favoris

Catalogues

3 voies, commutation
La vanne monobloc à boisseau sphérique pour instrumentation série 40 a prouvé sa fiabilité pendant presque 40 ans dans de nombreux secteurs. Swagelok a modifié la structure de la vanne et mis au point un procédé novateur d'assemblage. Le résultat est la nouvelle vanne à boisseau sphérique série 40G, caractérisée par des plages de températures nominales plus étendues, des capacités améliorées en matière de cycles thermiques et des risques moindres de fuite.

Spécifications

SS-42GXF2-1466 — 3-ходовой шаровой кран с неразъем. корпусом серии 40G из нерж. стали, Cv 0,30, внутр. резьба NPT 1/8 дюйма, без смазки, очистка в соответствии с инструкцией SC-11

Attribut Valeur
Matériau de boisseau sphérique/tige Нержавеющая сталь
Matériau du corps Нержавеющая сталь 316
Procédé de nettoyage Специальная инструкция по очистке и упаковке (SC-11)
Dimension du raccordement 1 1/8 дюйма
Type du raccordement 1 Внутр. резьба NPT
Dimension du raccordement 2 1/8 дюйма
Type du raccordement 2 Внутр. резьба NPT
Dimension du raccordement 3 1/8 дюйма
Type du raccordement 3 Внутр. резьба NPT
Cv maximal 0.3
Passage d'écoulement Обычная
Type d’écoulement 3-ходовые, переключающие
Couleur de poignée Черный
Type de poignée Рычажные
Certification faibles émissions Да
Lubrifiant без смазки
Orifice 0,125 дюйма/ 3,2 мм
Matériau de garniture Модифицир. фторопласт (PTFE), полиэтилен сверхвысок. молек. массы (UHMWPE)
Matériau de bague/disque Нержавеющая сталь
Pression nominale à température ambiante 500 фунтов на кв. дюйм, ман. при 100 °F / 34,4 бар при 37 °C
Tests Испытание согласно WS-22
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40141607
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
B-41XS2 Laiton 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
B-42XF2 Laiton 1/8 po Filetage NPT femelle 1/8 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
B-42XS4 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
B-42XS6MM Laiton 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
B-43XF4 Laiton 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
B-43XF4RT Laiton 1/4 po Taraudage conique ISO 1/4 po Taraudage conique ISO Afficher le produit
B-43XS4 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
B-43XS6MM Laiton 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
B-44XF4 Laiton 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
B-44XF6 Laiton 3/8 po Filetage NPT femelle 3/8 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
B-44XS6 Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
B-45XF8 Laiton 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
HC-43XS4 Alliage C-276 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
M-43XS4 Alliage 400 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-41GXHLS2 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-41GXS1 Acier inoxydable 316 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-41GXS2 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-41GXS2-1466 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-41GXS2-51S Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-41GXS3MM Acier inoxydable 316 3 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3 mm Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-42GXF2 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT femelle 1/8 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-42GXLS4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-42GXS4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-42GXS4-1466 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-42GXS4-51S Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-42GXS4-51SDM Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-42GXS4-SG Acier inoxydable 316 recuit, gaz acides 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-42GXS6MM Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-43GXF4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-43GXF4-51S Acier inoxydable 316 1/4 po filetage NPT femelle 1/8 po 1/4 po filetage NPT femelle 1/8 po Afficher le produit
SS-43GXF4RT Acier inoxydable 316 1/4 po Taraudage conique ISO 1/4 po Taraudage conique ISO Afficher le produit
SS-43GXLF4-LL Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-43GXLS4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-43GXS4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-43GXS4-1466 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-43GXS4-51S Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-43GXS4-LL Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-43GXS4-SC11 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-43GXS6 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-43GXS6MM Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-43GXS8MM Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-43GXVCR4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle Afficher le produit
SS-44XF4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-44XF6 Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT femelle 3/8 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-44XS10MM Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-44XS6 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-44XTS6 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-45XF8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-45XS12 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-45XS12MM Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-45XS8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-45XTS8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.