|
不带阀门的不锈钢全流量快速接头管茎,3/8 in. 内螺纹 ISO(QF8 系列)
零部件号:SS-QF8-S-6PF
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
规格
阀杆采用世伟洛克全流量快速接头为您的输送、排出和排放系统实现无限制的流量和维护便利。 登录或注册查看价格 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. 警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。 |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。
目录
阀杆
Pas besoin de tordre, de tourner ou de serrer à la clé, Modèles avec fermeture à une seule extrémité, fermeture à double extrémité et modèles à plein débit.
Caractéristiques : Procédure d’identification étape par étape des filetages et raccords.
规格
SS-QF8-S-6PF — 不带阀门的不锈钢全流量快速接头管茎,3/8 in. 内螺纹 ISO(QF8 系列)
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 阀体材料 | 316 不锈钢 |
| 清洁工艺 | 标准清洁和包装 (SC-10) |
| 接头 1 尺寸 | 3/8 in. |
| 接头 1 类型 | 内螺纹 NPT |
| Cv 最大值 | 7.1 - 与本体连接时 |
| 润滑剂 | 所有元件均无润滑剂 |
| O 型圈材料 | 碳氟 FKM |
| 最高温度时连接的压力额定值 | 100 PSIG @ 400 °F /6.8 BAR @ 204 °C |
| 室温时连接的压力额定值 | 6000 PSIG @ 70 °F /413 BAR @ 21 °C |
| 系列 | QF8 |
| eClass (4.1) | 37110302 |
| eClass (5.1.4) | 37110302 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 31163101 |
| UNSPSC (10.0) | 27121701 |
| UNSPSC (11.0501) | 27121701 |
| UNSPSC (13.0601) | 27121701 |
| UNSPSC (15.1) | 27121701 |
| UNSPSC (17.1001) | 27121701 |
类似产品
|
零部件号
|
阀体材料
|
接头 1 尺寸
|
接头 1 类型
|
接头 2 尺寸
|
接头 2 类型
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-QF12-S-12PF | Laiton | 3/4 po | Filetage NPT femelle | - | - | 查看产品 |
| B-QF4-S-4PF | Laiton | 1/4 po | Filetage NPT femelle | - | - | 查看产品 |
| B-QF4-S-4PM | Laiton | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | 查看产品 |
| B-QF8-S-8PF | Laiton | 1/2 po | Filetage NPT femelle | - | - | 查看产品 |
| SS-QF12-S-1210 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 查看产品 |
| SS-QF12-S-12PF | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Filetage NPT femelle | - | - | 查看产品 |
| SS-QF12-S-12PM | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | 查看产品 |
| SS-QF16-S-1610 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 查看产品 |
| SS-QF16-S-16PF | Acier inoxydable 316 | 1 po | Filetage NPT femelle | - | - | 查看产品 |
| SS-QF16-S-16PM | Acier inoxydable 316 | 1 po | Filetage NPT mâle | - | - | 查看产品 |
| SS-QF4-S-400 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 查看产品 |
| SS-QF4-S-4MS | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle | - | - | 查看产品 |
| SS-QF4-S-4MT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | - | - | 查看产品 |
| SS-QF4-S-4PF | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT femelle | - | - | 查看产品 |
| SS-QF4-S-4PM | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | 查看产品 |
| SS-QF4-S-600 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 查看产品 |
| SS-QF4-S-6M0 | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 查看产品 |
| SS-QF4-S-6PF | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT femelle | - | - | 查看产品 |
| SS-QF8-S-6PM | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT mâle | - | - | 查看产品 |
| SS-QF8-S-810 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 查看产品 |
| SS-QF8-S-8FS | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage cylindrique ISO femelle | - | - | 查看产品 |
| SS-QF8-S-8MS | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage cylindrique ISO mâle | - | - | 查看产品 |
| SS-QF8-S-8MT | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | - | - | 查看产品 |
| SS-QF8-S-8PF | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT femelle | - | - | 查看产品 |
| SS-QF8-S-8PM | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT mâle | - | - | 查看产品 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.