text.skipToContent text.skipToNavigation
Metallinnenschlauch

Metallinnenschlauch von Swagelok®

Die gewellten Metallinnenschläuche mit Umflechtung zeichnen sich durch ein hohes Maß an Flexibilität aus, wodurch sie beständig sind gegen potenzielle Schwankungen in Hochtemperatur-, Vakuum-, Mitteldruck-, Korrosions- oder Allzweck-Umgebungen sind. Darüber hinaus sind sie knickfest und minimieren das Risiko von Permeation und Absorption.

Metallschläuche anzeigen

Die Metallinnenschläuche von Swagelok® überzeugen mit zuverlässiger Leistung bei Anwendungen mit extremen Temperaturen und hohen Drücken, in denen Permeation zu vermeiden ist. Dies trägt sowohl zum Schutz von Mitarbeitern als auch zur Steigerung der Rentabilität bei. Die Metallschläuche von Swagelok sind IHU-geformt und nicht mechanisch gewalzt. So bieten sie größere Flexibilität, eine gleichmäßige Wandstärke und eine wesentlich längere Lebensdauer als alternative Metallschläuche in Anwendungen mit dynamischer Biegung und Druckstößen.

Die gewellten Metallinnenschläuche mit Umflechtungen sind aus Edelstahl 316L oder Hastelloy gefertigt — für minimale Permeation oder Absorption. Der gewellte Innenschlauch sorgt für Flexibilität, die Knickfestigkeit und die automatische Kappenschweißung für eine konstante Leistung, wodurch eine schnelle Lieferung an den Kunden möglich wird. Die Schläuche eignen sich optimal für Anwendungen, bei denen eine Permeation von Gasen zu hohen Kosten oder gefährlichen Situationen führen könnte, beispielsweise bei Erdgasfahrzeugen und speziellen Gasverteilungssystemen. Häufig werden sie auch in der Halbleiterindustrie in Kühlleitungen und in kryogenen Anwendungen eingesetzt. Mit einer Isolierung kommen die Schläuche auch in zahlreichen Branchen in Hochtemperaturanwendungen zum Einsatz.

Benötigen Sie Unterstützung bei der Auswahl des richtigen Metallschlauchs?

Lassen Sie sich von lokalen Experten beraten

Catégories de flexibles métalliques

Flexible Metal Hose, FJ Series

Flexible Metal Hose, FJ Series

Learn more about our braided stainless steel metal hoses designed to promote hose pressure containment and flexibility while limiting kinking.

Flexible métallique, série FL

Flexible métallique, série FL

Explorez une gamme de flexibles entièrement métalliques et très souples à utiliser dans des applications dynamiques qui exigent d’excellentes performances.

Flexible métallique, série FM

Flexible métallique, série FM

Browse all-metal hose with a variety of end connection options for use in high-temperature vacuum applications and medium-pressure corrosive environments.

High-Pressure Metal Hose, FX Series

High-Pressure Metal Hose, FX Series

Swagelok® hose with a double braid outer layer of 321 stainless steel is commonly used in high-temperature vacuum and high-pressure corrosive environments.

Metal Hose, AH Series

Metal Hose, AH Series

Learn more about all-metal hose options that have an alloy C-276 annular convoluted core for applications requiring additional corrosion resistance.

Vacuum-Insulated Metal Hose, FV Series

Vacuum-Insulated Metal Hose, FV Series

Explore Swagelok's vacuum insulated and chiller hoses for optimal temperature and reliable performance.

Schläuche und flexible Rohre—Kataloge

Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.

Schlauchmanagement von Swagelok

Schlauchberatung von Swagelok®

Erhalten Sie Tipps zur Auswahl der richtigen Schläuche sowie zur Installation, Inspektion und Wartung. So verlängern Sie die Lebensdauer und Leistung Ihrer Schläuche und minimieren die Kosten.

Erfahren Sie mehr zum Thema Schlauchmanagement

Swagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt

Manguera y Tubo Flexible Swagelok
3 pasos para la Seguridad en las Mangueras y la Reducción de Costes de Planta

La seguridad de las mangueras frecuentemente se obvia durante el mantenimiento de planta. Es importante prestar a las mangueras la atención que merecen—tanto las fugas como el desgaste normal pueden suponer riesgos para las instalaciones. Consulte estos consejos para evitar situaciones peligrosas y reducir los costes de planta.

Mantenimiento de Mangueras Industriales
El Plan de Mantenimiento de Mangueras Industriales que Puede Ahorrarle Mucho Dinero

Conocer los intervalos de sustitución de sus mangueras industriales puede ahorrarle en planta mucho dinero en costes de mantenimiento. Aprenda a evaluar sus sistemas y a desarrollar un plan de mantenimiento preventivo para gestionar el buen estado de sus mangueras.

consideraciones sobre los materiales de sustitución de las mangueras industriales
Sustitución de Mangueras Industriales: Consideraciones sobre el Material del Ánima

Al seleccionar manguera industrial para sus sistemas de fluidos empiece eligiendo bien el ánima—la capa más interna. Aprenda cómo seleccionar la manguera ideal para su aplicación, gracias a los consejos sobre materiales de las ánimas y tipos de construcción de los expertos de Swagelok.

Tipos de refuerzo para las mangueras industriales
Cómo Seleccionar el Refuerzo de Manguera Adecuado

Las mangueras industriales suelen contener capas de refuerzo críticas que contribuyen a la longevidad y el rendimiento. Conozca los diferentes tipos de capas de refuerzo y cuál es la más adecuada para las diferentes aplicaciones de sistemas de fluidos.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.