text.skipToContent text.skipToNavigation
콘 & 쓰레드 피팅

Swagelok® 콘 & 쓰레드 피팅(IPT 시리즈)

Swagelok® IPT 시리즈 콘 & 쓰레드 피팅은 여러 가지 합금으로 제조되며, 다양한 최종 사용 환경과 최대 60,000 psig(4134 bar)의 중압 및 고압 애플리케이션에서 신뢰성 높은 성능을 제공합니다.

콘 & 쓰레드 피팅 보기

콘 & 쓰레드(C&T) 연결구는 오랜 기간 믿을 수 있는 중압 및 고압 성능을 제공하는 것으로 신뢰 받아 왔습니다. Swagelok IPT 시리즈 콘 & 쓰레드 피팅은 316 스테인리스강, 625 합금, 2507 합금 재질에 1/4인치에서 1 1/2인치 크기로 공급 가능합니다. 또한, 최고 371°C(700°F)의 온도에서 사용할 수 있습니다.

NACE MR0175/ISO 15156 규격을 충족하는 Swagelok IPT 시리즈 콘 & 쓰레드 피팅도 진동 방지 연결구 부품으로 공급 가능합니다. 모든 압력 연결구에 올바른 연결 여부를 간단하게 확인할 수 있는 배출공(Weep Hole)이 표준으로 적용됩니다. 달리 명시되지 않은 한, 암나사 중압 및 고압 C&T 피팅, 어댑터, 커플링은 그랜드 및 칼라를 포함한 완전한 구성으로 제공됩니다.

콘 & 쓰레드 피팅에 대한 자세한 정보를 찾고 계십니까?

현지 전문가에게 문의

Catégories de raccords filetés à extrémités coniques

Accouplements

Accouplements

Joignez deux tuyaux ou deux tubes avec un accouplement, ou de courts tronçons de tuyau ou de tube avec un emboîtement, à une ou aux deux extrémités. 

Adaptateurs

Adaptateurs

Garantissez la fiabilité des raccordements moyenne pression et haute pression avec des adaptateurs filetés à extrémité conique (C&F). 

Capuchons et bouchons

Capuchons et bouchons

Pressurisez totalement votre système en obturant des tubes avec un capuchon ou des raccords d’extrémité avec un bouchon. 

Embouts et bagues

Embouts et bagues

Sécurisez des tubes avec une bague et un embout fileté pour créer un joint étanche contre la surface conique du raccord. 

Passe-cloisons

Passe-cloisons

Réalisez un raccordement moyenne ou haute pression entre des composants situés de part et d’autre d’une cloison avec un raccord passe-cloison.

Raccords coniques à bagues pour hautes pressions, Sno-Trik

Raccords coniques à bagues pour hautes pressions, Sno-Trik

Les raccords coniques à bagues haute pression résistent aux pressions élevées, aux vibrations et aux impacts sans fuir dans des applications exigeantes.

콘 & 쓰레드 피팅 카탈로그

구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.

누설 없는 Swagelok<sup>®</sup> 튜브 피팅을 사용하는 유체 시스템

애플리케이션에 적합한 피팅 찾기

Swagelok® FK 시리즈 튜브 피팅을 사용하여 어떻게 콘 & 쓰레드 피팅에 비해 설치 시간을 획기적으로 단축하고, 재작업으로 이어질 수 있는 사소한 결함을 방지할 수 있는지 보여주는 단계별 비교를 따라 진행해 보십시오.

피팅 비교

고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

수소 피팅의 구조
수소 피팅의 구조

수소 애플리케이션 전용으로 설계된 피팅이 어떤 이유로 연료전지 차량 장비사와 인프라 개발업체가 더 안전하고 신뢰성 높은 연료 시스템을 달성하는 데 도움이 되는지 알아보십시오.

석유 굴착기(Oil Rig) 작업자
압축 피팅으로 중압 오일 및 가스 애플리케이션 최적화하기

오일 및 가스 상부설비(topside asset)의 중압 애플리케이션에서, 기존 콘 & 쓰레드 연결구에 비해 압착 피팅이 어떻게 설치 속도와 성능 면에서 이점을 제공할 수 있는지 알아보십시오.

수소 운송에는 최적화된 부품 선택이 필요합니다
수소 연료전지 자동차의 구성부품 선정 최적화

수소 운송 수단은 신뢰할 수 있는 부품 사양과 그 선정 여부에 따라 크게 달라집니다. 적합한 부품을 찾으려면 무엇이 필요한지 자세히 알아보십시오.

Swagelok FK 튜브 피팅으로 작업 중인 해양 석유개발 운영업체
사례 연구: 해양 석유개발 운영업체

한 해양 오일 플랫폼 운영업체가 어떻게 콘 & 쓰레드에서 FK 시리즈 피팅으로 전환하여 설치 시간을 80%까지 절감할 수 있었는지 알아보십시오.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.