text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccordement de flexible thermoplastique, raccord pour tube 6 mm en acier inoxydable, diam. flexible 1/4 po

Part #: SS-TP4-TM6

Specifications

Attribute Value
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Dimension du raccordement 1 6 mm
Type du raccordement 1 Adaptateur pour tube Swagelok®
Matériau de raccordement d’extrémité Acier inoxydable 316
Diamètre du flexible 1/4 po
eClass (4.1) 37110306
eClass (5.1.4) 37110390
eClass (6.0) 37119200
eClass (6.1) 37119200
eClass (10.1) 37119200
UNSPSC (4.03) 27121707
UNSPSC (10.0) 40141734
UNSPSC (11.0501) 40141734
UNSPSC (13.0601) 40141734
UNSPSC (15.1) 40141734
UNSPSC (17.1001) 39120000
Raccords de flexible thermoplastique

Certains raccordements destinés à divers flexibles et tubes souples Swagelok facilitent une installation sur site. La sélection comprend les raccords pour tube Swagelok, les adaptateurs pour tube Swagelok, les raccords NPT, les raccords filetés mâles ISO/BSP mâles et les raccords unions.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Warning: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Raccordement de flexible thermoplastique, raccord pour tube 6 mm en acier inoxydable, diam. flexible 1/4 po

Part #: SS-TP4-TM6
View Catalog

Add To Favorites

Catalogs

Raccords de flexible thermoplastique
Certains raccordements destinés à divers flexibles et tubes souples Swagelok facilitent une installation sur site. La sélection comprend les raccords pour tube Swagelok, les adaptateurs pour tube Swagelok, les raccords NPT, les raccords filetés mâles ISO/BSP mâles et les raccords unions.

Specifications

SS-TP4-TM6 — Raccordement de flexible thermoplastique, raccord pour tube 6 mm en acier inoxydable, diam. flexible 1/4 po

Attribute Value
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Dimension du raccordement 1 6 mm
Type du raccordement 1 Adaptateur pour tube Swagelok®
Matériau de raccordement d’extrémité Acier inoxydable 316
Diamètre du flexible 1/4 po
eClass (4.1) 37110306
eClass (5.1.4) 37110390
eClass (6.0) 37119200
eClass (6.1) 37119200
eClass (10.1) 37119200
UNSPSC (4.03) 27121707
UNSPSC (10.0) 40141734
UNSPSC (11.0501) 40141734
UNSPSC (13.0601) 40141734
UNSPSC (15.1) 40141734
UNSPSC (17.1001) 39120000
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
SS-TP12-TA12 Acier inoxydable 316 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - View Product
SS-TP16-TA16 Acier inoxydable 316 1 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - View Product
SS-TP4-AS4 Acier inoxydable 316 1/4 po Femelle JIC (AN) 37°, joint tournant - - View Product
SS-TP4-PM4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - View Product
SS-TP4-SL4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - View Product
SS-TP4-TA4 Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - View Product
SS-TP6-TA6 Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - View Product
SS-TP8-AS8 Acier inoxydable 316 1/2 po Femelle JIC (AN) 37°, joint tournant - - View Product
SS-TP8-PM8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - View Product
SS-TP8-SL8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - View Product
SS-TP8-TA8 Acier au carbone 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - View Product
S-TP8-TA8 Acier au carbone 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - View Product

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.