text.skipToContent text.skipToNavigation
ptfe 코어 호스 주름관

Swagelok® PTFE 코어 호스 주름관

Swagelok C 시리즈 및 N 시리즈 주름관 플렉시블 PTFE 호스는 탄성과 화학적 호환성이 핵심적인 애플리케이션에 적합합니다.

호스 선택에 도움 받기

주름관 PTFE 코어 호스는 무게가 가볍고 유연성이 높으며 화학적 호환성이 중요한 시스템에 필요한 특성을 제공합니다. 또한, PTFE 재질로 대부분의 쎄니타리(sanitary) 애플리케이션에 필수적인 FDA 규정 21CFR Part 177.1550 USP 88 Class VI 규격을 준수하며, EMEA/410/01에 정의된 대로 TSE, BSE, ADI 물질이 없습니다.

C 시리즈 PTFE 호스에는 코어의 마모를 방지하는 300 스테인리스강 편조가 있으며, 정전기 방출이 필요한 애플리케이션에는 옵션으로 카본 블랙 충전 PTFE 코어도 선택할 수 있습니다.

사양

재질코어: 주름관 PTFE
보강재: 300 시리즈 SS 편조
커버: 표준 없음, 실리콘 옵션
칼라: 300 시리즈 SS 칼라
연결구: 316 SS
공칭 호스 크기1/2~2인치
사용 압력최대 1500 psig(103 bar)
온도 범위–53~230°C(–65~450°F)
연결구Swagelok 튜브 피팅, Swagelok 튜브 어댑터, NPT 피팅, 쎄니타리(sanitary) 클램프, 튜브 맞대기 용접 피팅, SAE 37°(JIC) 암나사 회전형 피팅, 캠 & 그루브 피팅, 튜브 스터브, VCR 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅, 암나사 VCO O-링 면 밀폐 피팅, ISO/BSP 평행 나사 피팅, 진공 플랜지, 랩 연결부 플랜지, I-라인 피팅

적합한 코어 튜브 재질 선택

N 시리즈 PTFE 플렉시블 호스는 비금속이며 정전기 방출이 필요한 애플리케이션에 대응하는 카본 블랙 충전 PTFE 코어가 있습니다. 세라믹 랩이 있어 대부분의 애플리케이션에서 외부 단열이 필요 없으며, 아라미드 섬유 편조는 압력 밀폐를 돕는 동시에 유연성을 유지하고 무게를 줄일 수 있도록 합니다. 일반적으로 유연성, 화학적 호환성, 비전도성 편조가 필요한 경우에 사용됩니다.

사양

재질 코어: 추름관 카본 블랙 충전 PTFE
보강재: 단열 랩, 아라미드(aramid) 섬유 편조
칼라: 300 시리즈 SS
연결구: 316 SS
공칭 호스 크기3/8, 1/2, 3/4인치
사용 압력최대 1250 psig(86.1 bar)
온도 범위–53~230°C(–65~450°F)
연결구Swagelok 튜브 피팅, Swagelok 튜브 어댑터, NPT 피팅, 쎄니타리(sanitary) 클램프, 튜브 맞대기 용접 피팅, SAE 37°(JIC) 암나사 회전형 피팅, 캠 & 그루브 피팅, 튜브 스터브, VCR 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅, 암나사 VCO O-링 면 밀폐 피팅, ISO/BSP 평행 나사 피팅, 진공 플랜지, 랩 연결부 플랜지, I-라인 피팅

적합한 호스 선택

호스 및 플렉시블 튜빙 카탈로그

구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.

Swagelok 호스 관리 서비스 엔지니어

Swagelok® 호스 자문 서비스

호스 선정, 설치, 검사, 유지보수 절차를 개선하여 호스 수명과 성능을 개선하고 공정 비용을 절감하는 방법을 알아보십시오.

호스 관리에 대해 알아보십시오

고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

Swagelok 호스 및 플렉시블 튜빙
호스 안전성을 개선하고 플랜트 비용을 낮추는 3 단계

플랜트의 정기 유지보수 과정에서 산업용 호스 안전성이 후순위로 방치되는 경우가 많습니다. 누설이나 마모로 시설물에 생기는 위험을 최소화하려면 호스에도 마땅히 주의를 기울여야 합니다. 이에 Swagelok에서는 플랜트 비용을 낮추면서 위험한 상황을 예방하는 방법을 소개합니다.

산업용 호스 유지보수
산업용 호스 유지보수 계획을 통해 플랜트의 비용을 대폭 절감하는 방법

산업용 호스의 적절한 교체 시기를 파악하는 것만으로도 플랜트의 유지보수 비용을 대폭 절감할 수 있습니다. 여러분의 시스템을 평가하고, 호스 수명을 관리할 수 있는 예방적 유지보수 계획을 개발하는 방법을 알아보십시오.

Swagelok 호스 및 플렉시블 튜빙
산업용 호스 교체: 코어 튜브 재질 고려 사항

산업용 호스를 선택할 때 첫 번째로 고려할 부분은 호스의 가장 안쪽 층인 코어 튜브입니다. Swagelok 전문가에게 코어 튜브 재질과 내벽 구조에 대한 정보와 함께 고객 애플리케이션에 이상적인 호스를 선정하는 방법을 배워보십시오.

산업용 호스 보강재 종류
최적의 호스 보강재 선택 방법

산업용 호스에는 일반적으로 수명과 성능 향상에 기여하는 핵심 보강층이 있습니다. 다양한 보강층의 종류와 서로 다른 유체 시스템 애플리케이션에 가장 적합한 종류가 무엇인지 알아보십시오.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.