ダイエレクトリック継手 — ユニオン
以下の仕様の継手を取り揃えています:
- サイズ:1/4~1/2 インチ(12 mm)
- ストレート型
- 316ステンレス鋼
- 最高使用圧力:34.4 MPa
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
ダイエレクトリック継手 — ユニオン — ストレート型
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-12-MDE-6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ ダイエレクトリック 12 mm Swagelok®チューブ継手 SS-4-DE-6 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ダイエレクトリック 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-6-DE-1-4 316 ステンレス鋼 3/8 インチ ダイエレクトリック 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手用 SS-6-DE-6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ ダイエレクトリック 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-8-DE-6 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ダイエレクトリック 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手
Product Availability by Store Location
Hours