ダイヤフラム・バルブ — 超高純度用締め切り型ダイヤフラム・バルブ、DPシリーズ — ストレート型、手動式アクチュエーター
카탈로그
ダイヤフラム・バルブ — 超高純度用締め切り型ダイヤフラム・バルブ、DPシリーズ — ストレート型、手動式アクチュエーター
スウェージロックのダイヤフラム・シール・バルブを使えば、高純度システムや超高純度システムにおけるニーズに対応することができます。ダイヤフラム・バルブは、幅広い用途向けに、さまざまなサイズ、材質、形状をご用意しております。
Springless Diaphragm Valves for High Performance, DP Series
Features: Suitable for ultrahigh-purity applications; 316L VIM-VAR stainless steel body; Low-pressure and high-pressure models; VCR®, tube butt weld, and modular surface-mount end connections; Manual or pneumatic actuation
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
product.specification.
|
|
---|---|---|
6LVV-DPBW4-P | 제품 보기 | |
6LVV-DPC233P-C | 제품 보기 | |
6LVV-DPFR4-P | 제품 보기 | |
6LVV-DPFR4-P1 | 제품 보기 | |
6LVV-DPFR4-P-GR | 제품 보기 | |
6LVV-DPLFR4-P | 제품 보기 | |
6LVV-DPLVR4-P | 제품 보기 | |
6LVV-DPMR4-P | 제품 보기 | |
6LVV-DPS4 | 제품 보기 | |
6LVV-DPS6M | 제품 보기 | |
6LVV-DPTFR4-P | 제품 보기 | |
6LVV-DPVR4-P | 제품 보기 | |
6LVV-DPVR4-P1 | 제품 보기 |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。