目录
球阀和四分之一圈旋塞阀 — 备件和附件 — 安装支架成套件
为您的世伟洛克阀门选择各种备件和附件。
ボール・バルブ 一般用 60シリーズ
■ エンド・コネクション・サイズ:1/8 インチから2 インチまで、6 mmから25 mmまで/■ 材質:ステンレス鋼、炭素鋼、真ちゅう、特殊合金/■ 開閉用(2方タイプ)、切り替え用(3方タイプ)/■ 自己補正式シート構造/■ 2ピース構成のライブ・ロード式ステム・パッキン
トラニオン型ボール・バルブ 83シリーズ H83シリーズ
■ 最高使用圧力:68.9 MPa/■ エンド・コネクション・タイプ:Swagelok® チューブ継手、NPTねじ/■ エンド・コネクション・サイズ:1/8 インチから1/2 インチまで、6 mmから12 mmまで/■ 材質:316ステンレス鋼
計装用一体型ボール・バルブ
■ 開閉用、切り替え用、クロスオーバー用/■ 最高使用圧力:20.6 MPa/■ 使用温度範囲:-53℃から148℃まで/■ 温度の変化がある屋外での用途や熱処理を伴う用途に対応/■ エンド・コネクション・サイズ:1/16 インチから3/4 インチまで、3 mmから12 mmまで
AFSボール・バルブ 大流量用
■ 最高使用圧力:41.3 MPa/■ 流量係数(Cv値): 4.0から13.8まで/■ エンド・コネクション:Swagelokチューブ継手(インチ・サイズ・タイプ、ミリ・サイズ・タイプ)、管用ねじ(ISO、NPT)/■ ボディおよびエンド・コネクションの材質:316ステンレス鋼/■ アクチュエーター・タイプ:手動式、空気式
类似产品
零部件号
|
阀体材料
|
接头 1 尺寸
|
接头 1 类型
|
接头 2 尺寸
|
接头 2 类型
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
MS-1K-6 | - | - | - | - | - | 查看产品 |
MS-MB-41 | - | - | - | - | - | 查看产品 |
MS-MB-43 | - | - | - | - | - | 查看产品 |
MS-MB-43Y | - | - | - | - | - | 查看产品 |
MS-MB-44 | - | - | - | - | - | 查看产品 |
MS-MB-45 | - | - | - | - | - | 查看产品 |
MS-MB-45Y | - | - | - | - | - | 查看产品 |
MS-MB-62 | - | - | - | - | - | 查看产品 |
MS-MB-62-133 | - | - | - | - | - | 查看产品 |
MS-MB-63 | - | - | - | - | - | 查看产品 |
MS-MB-63-131 | - | - | - | - | - | 查看产品 |
MS-MB-65 | - | - | - | - | - | 查看产品 |
MS-MB-65-135 | - | - | - | - | - | 查看产品 |
MS-MB-67 | - | - | - | - | - | 查看产品 |
MS-MB-68 | - | - | - | - | - | 查看产品 |
MS-MB-83-131 | - | - | - | - | - | 查看产品 |
MS-MB-83-133 | - | - | - | - | - | 查看产品 |
MS-MB-AFS-133 | - | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-MB-41 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-MB-41G | Stainless Steel | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-MB-43 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-MB-43G | Stainless Steel | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-MB-43G-133 | - | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-MB-43G-F04-11DIN-M | - | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-MB-43Y | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-MB-44 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-MB-45 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-MB-45-F05-14DIN-M | - | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-MB-45Y | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-MB-62 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-MB-62-133 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-MB-62-F04-11DIN-M | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-MB-63 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-MB-63-131 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-MB-63-F05-14DIN-M | - | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-MB-65 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-MB-65-135 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-MB-65-F05-14DIN-M | - | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-MB-67 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-MB-68 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-MB-83-131 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-MB-83-133 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-MB-83-F04-11DIN-M | - | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-MB-AFS-133 | - | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-MB-AFS-F05-14DIN-M | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 查看产品 |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。