text.skipToContent text.skipToNavigation

Kugelhahn, Messing, dreiteilig, Serie 60, 1/4 Zoll NPT-Innengewinde, Sitze aus verstärktem PTFE

1/4" SS 60 Series ball valve with FNPT ends, reinforced PTFE seats, and swing-out design. Rated 2200 PSIG @ 100°F. Compact, durable, and low-maintenance.

型番: B-62TF4

仕様

属性
ボール型/ステム材質 Edelstahl
ボディ材質 Messing
洗浄プロセス Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
コネクション1 サイズ 1/4 Zoll
コネクション1 タイプ NPT Innengewinde
コネクション2 サイズ 1/4 Zoll
コネクション2 タイプ NPT Innengewinde
最大Cv 3.8
ファスナー材質 Kohlenstoffstahl
フランジ・シール材質 Fluorkautschuk FPM
フロー・パターン 2-Wege, Absperr, Gerade
ハンドル・カラー Schwarz
ハンドル・タイプ Hebel
低排出ガス認定 Ja
室温における最高使用圧力 137 BAR bei 37 °C /2000 PSIG bei 100 °F
シート材質 Verrstärktes PTFE
シート・スプリング材質 Edelstahl 316
サービス・クラス Allgemeines
ステム・ベアリング材質 PEEK
試験 Prüfung nach WS-22
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40183104
2方タイプ・ストレート型

独自のコーン・ディスク・スプリング式シート、2ピース構成のライブ・ロード式シェブロン型(山型)ステム・パッキンを搭載したプロセス/計装用3ピース型60 シリーズ・ボール・バルブは、信頼性が高く、メンテナンスの頻度を低減することができます。

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

警告: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

Kugelhahn, Messing, dreiteilig, Serie 60, 1/4 Zoll NPT-Innengewinde, Sitze aus verstärktem PTFE

型番: B-62TF4
カタログを見る

1/4" SS 60 Series ball valve with FNPT ends, reinforced PTFE seats, and swing-out design. Rated 2200 PSIG @ 100°F. Compact, durable, and low-maintenance.

お気に入りに追加する

カタログ

2方タイプ・ストレート型
独自のコーン・ディスク・スプリング式シート、2ピース構成のライブ・ロード式シェブロン型(山型)ステム・パッキンを搭載したプロセス/計装用3ピース型60 シリーズ・ボール・バルブは、信頼性が高く、メンテナンスの頻度を低減することができます。

仕様

B-62TF4 — Kugelhahn, Messing, dreiteilig, Serie 60, 1/4 Zoll NPT-Innengewinde, Sitze aus verstärktem PTFE

属性
ボール型/ステム材質 Edelstahl
ボディ材質 Messing
洗浄プロセス Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
コネクション1 サイズ 1/4 Zoll
コネクション1 タイプ NPT Innengewinde
コネクション2 サイズ 1/4 Zoll
コネクション2 タイプ NPT Innengewinde
最大Cv 3.8
ファスナー材質 Kohlenstoffstahl
フランジ・シール材質 Fluorkautschuk FPM
フロー・パターン 2-Wege, Absperr, Gerade
ハンドル・カラー Schwarz
ハンドル・タイプ Hebel
低排出ガス認定 Ja
室温における最高使用圧力 137 BAR bei 37 °C /2000 PSIG bei 100 °F
シート材質 Verrstärktes PTFE
シート・スプリング材質 Edelstahl 316
サービス・クラス Allgemeines
ステム・ベアリング材質 PEEK
試験 Prüfung nach WS-22
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40183104
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
B-63TF8 真ちゅう 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ 製品を見る
B-63TS10 Latón 5/8 pulg. Racor Swagelok® 5/8 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
B-63TS8 Latón 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
B-65TF12 Latón 3/4 pulg. NPT hembra 3/4 pulg. NPT hembra 製品を見る
B-65TF16 Latón 1 pulg. NPT hembra 1 pulg. NPT hembra 製品を見る
S-65TF16 Acero al carbono 1 pulg. NPT hembra 1 pulg. NPT hembra 製品を見る
SS-62EF4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra 製品を見る
SS-62PS4-5228 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-62TF4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra 製品を見る
SS-62TF4-JL Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra 製品を見る
SS-62TF4RT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica 製品を見る
SS-62TS10MM Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 10 mm Racor Swagelok® 製品を見る
SS-62TS4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-62TS4-JK Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-62TS4-JL Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-62TS4-JLK Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-62TS6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-62TS6-JK Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-62TS6-JL Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-62TS6-JLK Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-62TS6MM Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® 製品を見る
SS-62TS8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-62TS8MM Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 8 mm Racor Swagelok® 製品を見る
SS-62TSC8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorios con Brida Sanitaria 1/2 pulg. Accesorios con Brida Sanitaria 製品を見る
SS-62TVCR4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 製品を見る
SS-62TW6T35-3 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Extensión de Tubo 3/8 pulg. Extensión de Tubo 製品を見る
SS-63ES8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-63PF8-2839 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT hembra 製品を見る
SS-63PS8-2839 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-63TF6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT hembra 3/8 pulg. NPT hembra 製品を見る
SS-63TF8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle 製品を見る
SS-63TF8-33C Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle 製品を見る
SS-63TF8-JK Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle 製品を見る
SS-63TF8-JL Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle 製品を見る
SS-63TF8-LLK Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle 製品を見る
SS-63TF8RT Acier inoxydable 316 1/2 po Taraudage conique ISO 1/2 po Taraudage conique ISO 製品を見る
SS-63TS10 Acier inoxydable 316 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-63TS12 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-63TS12-JK Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-63TS12-JL Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-63TS12MM Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-63TS16MM Acier inoxydable 316 16 mm Raccord Swagelok® pour tubes 16 mm Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-63TS18MM Acier inoxydable 316 18 mm Raccord Swagelok® pour tubes 18 mm Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-63TS6 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-63TS8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-63TS8-33C Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-63TS8-E Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-63TS8-JK Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-63TS8-JL Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-63TS8-JLK Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-63TS8-LLK Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-63TS8-SC11 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-63TS8-T Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-63TSW12T Acier inoxydable 316 3/4 po Tube à souder par emboîtement 3/4 po Tube à souder par emboîtement 製品を見る
SS-63TSW8P Acier inoxydable 316 1/2 po Tuyau à souder par emboîtement 1/2 po Tuyau à souder par emboîtement 製品を見る
SS-63TSW8T Acier inoxydable 316 1/2 po tube à souder par emboîtement 1/2 po 1/2 po tube à souder par emboîtement 1/2 po 製品を見る
SS-63TVCR8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/2 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 製品を見る
SS-65TF12 Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT femelle 3/4 po Filetage NPT femelle 製品を見る
SS-65TF12-JL Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT femelle 3/4 po Filetage NPT femelle 製品を見る
SS-65TF12RT Acier inoxydable 316 3/4 po Taraudage conique ISO 3/4 po Taraudage conique ISO 製品を見る
SS-65TF16 Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT femelle 1 po Filetage NPT femelle 製品を見る
SS-65TF16-JL Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT femelle 1 po Filetage NPT femelle 製品を見る
SS-65TF16RT Acier inoxydable 316 1 po Taraudage conique ISO 1 po Taraudage conique ISO 製品を見る
SS-65TS16 Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-65TS16-JL Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-65TS16-SC11 Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-65TS25MM Acier inoxydable 316 25 mm Raccord Swagelok® pour tubes 25 mm Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-65TSC16 Acier inoxydable 316 1 po Raccords sanitaire Kwik-Clamp 1 po Raccords sanitaire Kwik-Clamp 製品を見る
SS-65TSW12P Acier inoxydable 316 3/4 po Tuyau à souder par emboîtement 3/4 po Tuyau à souder par emboîtement 製品を見る
SS-65TSW16P Acier inoxydable 316 1 po Tuyau à souder par emboîtement 1 po Tuyau à souder par emboîtement 製品を見る
SS-65TSW16T Acier inoxydable 316 1 po Tube à souder par emboîtement 1 po Tube à souder par emboîtement 製品を見る
SS-67TF20 Acier inoxydable 316 1 1/4 po Filetage NPT femelle 1 1/4 po Filetage NPT femelle 製品を見る
SS-67TF24 Acier inoxydable 316 1 1/2 po Filetage NPT femelle 1 1/2 po Filetage NPT femelle 製品を見る
SS-67TS24 Acier inoxydable 316 1 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-67TSW24P Acier inoxydable 316 1 1/2 po Tuyau à souder par emboîtement 1 1/2 po Tuyau à souder par emboîtement 製品を見る
SS-68TF32 Acier inoxydable 316 2 po Filetage NPT femelle 2 po Filetage NPT femelle 製品を見る
SS-68TSW32P Acier inoxydable 316 2 po Tuyau à souder par emboîtement 2 po Tuyau à souder par emboîtement 製品を見る

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。