|
316ステンレス鋼製 サニタリー継手、チューブ外径サイズ 1/2 インチ X 1 インチ・サイズ クイック・クランプ・フランジ
零部件号:SS-810-SC-16
|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
规格
サニタリー・クランプ継手チューブをしっかりとグリップし、耐振性に優れているため、漏れのないシールを形成します。Swagelokチューブ継手は、70年以上にわたって高い評価をいただいてきました。その優れた信頼性は、各種テスト・レポートでも実証されています。中には、非常に過酷な条件下で実施されたテストも含まれています。 登录或注册查看价格 联系人如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。
安全的产品选择:
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。 警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していないスウェージロック部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。 |
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。
警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していないスウェージロック部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。
目录
サニタリー・クランプ継手
■ チューブ外径サイズ:1/16 インチから2 インチまで、2 mmから50 mmまで/■ ゲージによる一貫した締め付け度の確認が可能(初回取り付け時)/■ 取り外しや再取り付けが容易/■ 各種材質、多様な形状/■ 高い信頼性と性能
规格
SS-810-SC-16 — 316ステンレス鋼製 サニタリー継手、チューブ外径サイズ 1/2 インチ X 1 インチ・サイズ クイック・クランプ・フランジ
| 属性 | 值 |
|---|---|
| ボディ材質 | 316ステンレス鋼 |
| 洗浄プロセス | 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様) |
| コネクション1 サイズ | 1/2 インチ |
| コネクション1 タイプ | Swagelok® チューブ継手 |
| コネクション2 サイズ | 1 インチ |
| コネクション2 タイプ | クイック・クランプ・フランジ |
| 流量制限 | いいえ |
| eClass (4.1) | 37030703 |
| eClass (6.0) | 22360100 |
| UNSPSC (4.03) | 40141720 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142612 |
| UNSPSC (17.1001) | 40174006 |
类似产品
|
零部件号
|
阀体材料
|
接头 1 尺寸
|
接头 1 类型
|
接头 2 尺寸
|
接头 2 类型
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-1210-SC-12 | 316ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok® チューブ継手 | 3/4 インチ | クイック・クランプ・フランジ | 查看产品 |
| SS-400-SC-12 | 316ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok® チューブ継手 | 3/4 インチ | クイック・クランプ・フランジ | 查看产品 |
| SS-400-SC-16 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | クイック・クランプ・フランジ | 查看产品 |
| SS-400-SC-8 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | クイック・クランプ・フランジ | 查看产品 |
| SS-600-SC-12 | 316ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok® チューブ継手 | 3/4 インチ | クイック・クランプ・フランジ | 查看产品 |
| SS-600-SC-8 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | クイック・クランプ・フランジ | 查看产品 |
| SS-810-SC-12 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | クイック・クランプ・フランジ | 查看产品 |
| SS-810-SC-24 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 1/2 インチ | クイック・クランプ・フランジ | 查看产品 |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。