text.skipToContent text.skipToNavigation

チューブ継手/アダプター継手 — ポート・コネクター — ストレート型

请选择选项来配置您的产品,查看价格或将其添加到您的购物车。
清空全部
清空全部

目录

チューブ継手/アダプター継手 — ポート・コネクター — ストレート型
チューブをしっかりとグリップし、耐振性に優れているため、漏れのないシールを形成します。Swagelokチューブ継手は、70年以上にわたって高い評価をいただいてきました。その優れた信頼性は、各種テスト・レポートでも実証されています。中には、非常に過酷な条件下で実施されたテストも含まれています。

类似产品

零部件号
阀体材料
接头 1 尺寸
接头 1 类型
接头 2 尺寸
接头 2 类型
B-1211-PC-8 真ちゅう 3/4 インチ ポート・コネクター 1/2 インチ ポート・コネクター 查看产品
B-401-PC 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ポート・コネクター 查看产品
B-601-PC 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/8 インチ ポート・コネクター 查看产品
B-811-PC 真ちゅう 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ ポート・コネクター 查看产品
B-811-PC-6 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ ポート・コネクター 查看产品
M-401-PC 合金400/R-405 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ポート・コネクター 查看产品
M-811-PC 合金400/R-405 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ ポート・コネクター 查看产品
S-811-PC 炭素鋼チューブ 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ ポート・コネクター 查看产品
SS-1011-PC 316 ステンレス鋼 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 5/8 インチ ポート・コネクター 查看产品
SS-101-PC 316 ステンレス鋼 1/16 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/16 インチ ポート・コネクター 查看产品
SS-10M1-PC 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ・アダプター 10 mm ポート・コネクター 查看产品
SS-10M1-PC-6M 316 ステンレス鋼 10 mm ポート・コネクター 6 mm ポート・コネクター 查看产品
SS-10M1-PC-8M 316 ステンレス鋼 10 mm ポート・コネクター 8 mm ポート・コネクター 查看产品
SS-1211-PC 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/4 インチ ポート・コネクター 查看产品
SS-1211-PC-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/4 インチ ポート・コネクター 查看产品
SS-12M1-PC 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ・アダプター 12 mm ポート・コネクター 查看产品
SS-12M1-PC-10M 316 ステンレス鋼 12 mm ポート・コネクター 10 mm ポート・コネクター 查看产品
SS-12M1-PC-6M 316 ステンレス鋼 12 mm ポート・コネクター 6 mm ポート・コネクター 查看产品
SS-12M1-PC-8M 316 ステンレス鋼 12 mm ポート・コネクター 8 mm ポート・コネクター 查看产品
SS-1611-PC 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1 インチ ポート・コネクター 查看产品
SS-1611-PC-12 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1 インチ ポート・コネクター 查看产品
SS-1611-PC-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1 インチ ポート・コネクター 查看产品
SS-16M1-PC 316 ステンレス鋼 16 mm Swagelok®チューブ・アダプター 16 mm ポート・コネクター 查看产品
SS-16M1-PC-12M 316 ステンレス鋼 16 mm ポート・コネクター 12 mm ポート・コネクター 查看产品
SS-18M1-PC 316 ステンレス鋼 18 mm Swagelok®チューブ・アダプター 18 mm ポート・コネクター 查看产品
SS-2000-PC 316 ステンレス鋼 1 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1 1/4 インチ ポート・コネクター 查看产品
SS-201-PC 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/8 インチ ポート・コネクター 查看产品
SS-201-PC-1 316 ステンレス鋼 1/8 インチ ポート・コネクター 1/16 インチ ポート・コネクター 查看产品
SS-20M1-PC 316 ステンレス鋼 20 mm Swagelok®チューブ・アダプター 20 mm ポート・コネクター 查看产品
SS-2400-PC 316 ステンレス鋼 1 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1 1/2 インチ ポート・コネクター 查看产品
SS-25M1-PC 316 ステンレス鋼 25 mm Swagelok®チューブ・アダプター 25 mm ポート・コネクター 查看产品
SS-3M1-PC 316 ステンレス鋼 3 mm Swagelok®チューブ・アダプター 3 mm ポート・コネクター 查看产品
SS-401-PC 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ポート・コネクター 查看产品
SS-401-PC-1 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ポート・コネクター 1/16 インチ ポート・コネクター 查看产品
SS-401-PC-2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ポート・コネクター 1/8 インチ ポート・コネクター 查看产品
SS-401-PC-6M 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ポート・コネクター 6 mm ポート・コネクター 查看产品
SS-401-PCBLBQ 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ポート・コネクター 查看产品
SS-501-PC 316 ステンレス鋼 5/16 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 5/16 インチ ポート・コネクター 查看产品
SS-601-PC 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/8 インチ ポート・コネクター 查看产品
SS-601-PC-2 316 ステンレス鋼 3/8 インチ ポート・コネクター 1/8 インチ ポート・コネクター 查看产品
SS-601-PC-4 316 ステンレス鋼 3/8 インチ ポート・コネクター 1/4 インチ ポート・コネクター 查看产品
SS-6M1-PC 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター 6 mm ポート・コネクター 查看产品
SS-6M1-PC-3M 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター 6 mm ポート・コネクター 查看产品
SS-811-PC 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ ポート・コネクター 查看产品
SS-811-PC-4 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ポート・コネクター 查看产品
SS-811-PC-6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ ポート・コネクター 查看产品
SS-8M1-PC 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ・アダプター 8 mm ポート・コネクター 查看产品
SS-8M1-PC-6M 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター 8 mm ポート・コネクター 查看产品

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。

请稍候几分钟,不要关闭此页面