카탈로그
다이어프램 밸브 — UHP 대유량 다이어프램 밸브, DF 시리즈 — 직선형, 액츄에이터 있음
다양한 크기, 재질, 구성으로 다양한 애플리케이션에 이용 가능한 스웨즈락 다이어프램 밸브로 고순도 및 UHP 시스템의 요구를 충족시킬 수 있습니다.
대유량 스프링이 없는 다이어프램 밸브 DF 시리즈
DF 시리즈 316L VAR 스텐레스강 몸체; 최대 사용 압력: 300 psig (20.6 bar); 1/4, 3/8 및 1/2 in. 그리고 10 및 12 mm 연결구
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
6LV-DFBW6-P-C | 316L VAR | 3/8인치 | 튜브 맞대기 용접 | 3/8인치 | 튜브 맞대기 용접 | 제품 보기 |
6LV-DFBW8-P-C | 316L VAR | 1/2인치 | 튜브 맞대기 용접 | 1/2인치 | 튜브 맞대기 용접 | 제품 보기 |
6LV-DFFR8-P-C | 316L VAR | 1/2인치 | 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR | 1/2인치 | 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR | 제품 보기 |
6LV-DFHFR4-P-C | 316L VAR | 1/4인치 | 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 HVCR | 1/4인치 | 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 HVCR | 제품 보기 |
6LV-DFHFR4-P-O | 316L VAR | 1/4인치 | 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 HVCR | 1/4인치 | 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 HVCR | 제품 보기 |
6LV-DFMR8-P-C | 316L VAR | 1/2인치 | 면 밀폐(메탈 가스켓) W/수나사 너트 | 1/2인치 | 면 밀폐(메탈 가스켓) W/수나사 너트 | 제품 보기 |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.