text.skipToContent text.skipToNavigation
Schnellkupplung

Schnellkupplungen von Swagelok®

Mit unseren verschiedenen Schnellkupplungskonfigurationen lassen sich schnell zuverlässige Anschlüsse herstellen, um Leckagen und Lufteinschlüsse in Ihrem System zu vermeiden.

Schnellkupplungen anzeigen

Die Schnellkupplungen von Swagelok® lassen sich schnell und sicher zusammenstecken und ermöglichen damit eine effiziente und einfache Verbindung ohne Verdrehen, Drehen oder Schrauben und sind in vielen Ausführungen und mit verschiedenen Endanschlüssen, Steckern und Körpern erhältlich. Schnellkupplungen sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, darunter Modelle mit absperrenden und nicht-absperrenden Steckern, für vollen Durchfluss, für Instrumentierungen, in Miniaturbauweise sowie mit PTFE-Dichtung.

  • Sofern nicht entsprechend kodiert, passt jeder Schnellkupplungsstecker auf jeden Schnellkupplungskörper der gleichen Serie und Größe.
  • Es stehen verschiedene Endanschlüsse zur Auswahl, darunter Rohradapter, ISO- und JIC-Gewindeverbindungen und geschweißte Rohrverbindungen.
  • Kompakte Optionen für vollen Durchfluss sind mit O-Ringen versehen, die sich ohne eine Demontage des Ventilkörpers einfach austauschen lassen.
  • Die einfach zu bedienenden Miniatur-Schnellkupplungen in leichter, kompakter Ausführung zeichnen sich durch geringes Totvolumen zur Reduzierung von Freisetzungen und Lufteintrag aus.
  • Stecker mit PTFE-Dichtung verfügen über gekammerte Dichtungen und eine bündig schließende Konstruktion, um Lufteinschlüsse und Freisetzungen zu reduzieren.

Benötigen Sie Unterstützung bei der Auswahl des passenden Ventils?

Unsere Experten vor Ort helfen Ihnen gerne weiter

Quick Connects Categories

Full-Flow Quick Connects

Full-Flow Quick Connects

Full-flow quick-connects offer full flow without orifice restrictions. O-ring is easily replaced without disassembling body.

Instrumentation Quick Connects

Instrumentation Quick Connects

Browse instrumentation quick-connects with a single O-ring stem insert for improved containment and a push-to-connect coupling for quick, easy operation.

Miniature Quick Connects

Miniature Quick Connects

Use miniature quick-connects with lightweight, compact design for fingertip operation, with low dead volume to minimize spillage and air inclusion.

PTFE-Sealed Quick Connects

PTFE-Sealed Quick Connects

PTFE-sealed quick-connects feature a flush valve design that reduces air inclusion and spillage, while ensuring quick, easy operation.

Spare Parts and Accessories

Spare Parts and Accessories

Explore stainless steel quick-connects spare parts and accessories, including stem protectors, body protectors, and pressure-retaining body protectors.

Schnellkupplungen—Kataloge

Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Druckstufen, Auslegungstemperaturen, Optionen und Zubehör.

Swagelok (C<sub>v</sub>)-Rechner zur Berechnung des Durchflusskoeffizienten für Ventile

Berechnung der Durchflussmenge für die Ventilauswahl

Mit unserem Cv-Rechner finden Sie die richtige Ventilgröße für Ihre Anforderungen.

Cv-Rechner nutzen

Ressourcenzentrum

Ventilauswahl für Probenahmesysteme
Tipps zur richtigen Auswahl von Ventilen für industrielle Fluidsysteme

Erfahren Sie mehr über die praktische STAMPED-Methode und wie Sie die idealen Ventile für Ihr Fluid- oder Probenahmesystem auswählen.

Wie sich flüchtige Emissionen in chemischen Anlagen und Raffinerien reduzieren lassen
Wie Sie kostspielige flüchtige Emissionen mithilfe von zertifizierten Ventilen reduzieren

In chemischen Anlagen und Erdölraffinerien stellen flüchtige Emissionen ein immer größeres Problem dar. Mit entsprechend zertifizierten Ventilen für geringe flüchtige Emissionen können Sie Ihren Betrieb schützen und Ihre Profitabilität optimieren. In diesem Beitrag stellen wir diese Ventile vor und gehen darauf ein, wie sie getestet werden und welche Vorteile sie bieten.

Absperrventile in industriellen Fluidsystemen
Was Sie bei der Isolierung industrieller Fluidsysteme mit Absperrventilen beachten müssen

Für die Sicherheit industrieller Fluidsysteme ist es unerlässlich, dass Rohrleitungen vor der Aufnahme von Wartungsarbeiten isoliert werden. Die Installation von zwei Absperrventilen stellt eine der sichersten Möglichkeiten dar, um Rohrleitungen in Fluidsystemen zu isolieren. Erfahren Sie, wie Sie Ihr System richtig konfigurieren.

Montage eines ALD20-UHP-Ventils von Swagelok für den Reinraumeinsatz in der Halbleiterindustrie
Kleines Ventil mit großer Wirkung: Warum ein neues Ventil die Halbleiterproduktion verändern könnte

Erfahren Sie mehr darüber, wie die neueste Innovation in der ALD-Ventiltechnologie neue Möglichkeiten für Hersteller modernster Halbleiter schafft.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.