Swagelok® 호스 및 플렉시블 튜빙
Swagelok은 다각적인 액체 및 기체 운반 요구를 충족할 수 있도록 다양한 코어 재질, 보강재 스타일, 연결구, 단열 옵션을 포함하여 광범위한 범용 및 고순도 호스의 선택권을 제공합니다.
호스 | 유체를 운반하는 다층 연성 도관
플렉시블 튜빙 | 유체를 운반하는 단층 연성 도관
Swagelok은 광범위한 종류의 호스를 공급하므로 한 공급업체에서 다양한 고품질 호스를 조달할 수 있습니다. Swagelok은 모든 벌크 호스 디자인을 보유하고 있으며, 이는 모두 극한의 애플리케이션에서도 강력한 성능을 제공할 수 있도록 정확히 Swagelok 사양에 따라 제조됩니다. 팀원의 안전, 장비의 온라인 상태, 운영 수익성을 유지할 수 있는 구성과 유연성을 제공하는 압력 등급과 재질의 제품을 선택할 수 있습니다.
호스는 메탈, PTFE, 열가소성 수지, 고무 재질로 공급 가능합니다. 공칭 호스 크기는 1/8~2인치이며, 광범위한 인치 및 미터 규겨 연결구와 맞춤형 길이 옵션을 선택할 수 있습니다.
또한, 애플리케이션에 최적의 호스를 선택하고, 호스 문제를 해결하며, 적절하게 호스를 관리하여 유체 시스템 성능을 극대화하는 방법을 가르쳐줄 Swagelok 공인 호스 자문가가 전 세계에 수백 명이 있습니다.
Hoses and Flexible Tubing Categories
Metal Core Hose
- Flexible Metal Hose, FJ Series
- Flexible Metal Hose, FL Series
- Flexible Metal Hose, FM Series
- High-Pressure Metal Hose, FX Series
- Metal Hose, AH Series
PTFE and PFA Core Hose
- PFA Core Hose Smooth Bore
- PTFE Core Hose Convoluted
- PTFE Core Hose Smooth Bore with 316L SS Convoluted Cover
- PTFE Core Hose Smooth Bore, B-Series
- PTFE Core Hose Smooth Bore, F-Series
Spare Parts and Accessories
- Изоляция шлангов
- Инструменты для прорезания канавок
- Оболочки шлангов
- Резаки для шлангов
- Шланговые хомуты
Thermal Loop Program
Swagelok's thermal loop management program optimizes yield in semiconductor wafer manufacturing by preventing condensation and improving chiller hose performance.
호스 및 플렉시블 튜빙 카탈로그
광범위한 인치나사(fractional) 및 미터나사(metric) 연결구를 포함하여 1/8~2인치의 호스 규격으로, Swagelok은 금속, PTFE, 열가소성 수지, 고무 코어 튜브 재질의 호스를 제공합니다. 여기에 있는 제품 자료에서 구성 재질, 압력 및 온도 등급, 공구 및 액세서리, ECE R110 인증 및 호스 태그와 같은 옵션을 포함한 자세한 제품 정보를 확인하실 수 있습니다.
Swagelok® предлагает шланги и трубки нестандартной длины, диаметром 2 дюйма и меньше, с разными типами торцевых соединений и материалов изготовления, схемами армирования, подходящих для эксплуатации в широком диапазоне рабочих параметров среды.
Swagelok® 호스 자문 서비스
호스 선정, 설치, 검사, 유지보수 절차를 개선하여 호스 수명과 성능을 개선하고 공정 비용을 절감하는 방법을 알아보십시오.
호스 관리에 대해 알아보십시오고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스
호스 안전성을 개선하고 플랜트 비용을 낮추는 3 단계
플랜트의 정기 유지보수 과정에서 산업용 호스 안전성이 후순위로 방치되는 경우가 많습니다. 누설이나 마모로 시설물에 생기는 위험을 최소화하려면 호스에도 마땅히 주의를 기울여야 합니다. 이에 Swagelok에서는 플랜트 비용을 낮추면서 위험한 상황을 예방하는 방법을 소개합니다.
산업용 호스 유지보수 계획을 통해 플랜트의 비용을 대폭 절감하는 방법
산업용 호스의 적절한 교체 시기를 파악하는 것만으로도 플랜트의 유지보수 비용을 대폭 절감할 수 있습니다. 여러분의 시스템을 평가하고, 호스 수명을 관리할 수 있는 예방적 유지보수 계획을 개발하는 방법을 알아보십시오.
산업용 호스 교체: 코어 튜브 재질 고려 사항
산업용 호스를 선택할 때 첫 번째로 고려할 부분은 호스의 가장 안쪽 층인 코어 튜브입니다. Swagelok 전문가에게 코어 튜브 재질과 내벽 구조에 대한 정보와 함께 고객 애플리케이션에 이상적인 호스를 선정하는 방법을 배워보십시오.
최적의 호스 보강재 선택 방법
산업용 호스에는 일반적으로 수명과 성능 향상에 기여하는 핵심 보강층이 있습니다. 다양한 보강층의 종류와 서로 다른 유체 시스템 애플리케이션에 가장 적합한 종류가 무엇인지 알아보십시오.