text.skipToContent text.skipToNavigation

Brass Pipe Fitting, Reducing Bushing, 1/2 in. Male NPT x 1/4 in. Female NPT

Part #: B-8-RB-4

Specifications

Attribute Value
ボディ材質 황동
洗浄プロセス 표준 세정 및 포장(SC-10)
コネクション1 サイズ 1/2인치
コネクション1 タイプ 수나사 NPT
コネクション2 サイズ 1/4인치
コネクション2 タイプ 암나사 NPT
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37030514
eClass (5.1.4) 37020514
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020514
eClass (10.1) 37020514
UNSPSC (4.03) 40141724
UNSPSC (10.0) 40173601
UNSPSC (11.0501) 40142305
UNSPSC (13.0601) 40173601
UNSPSC (15.1) 40141719
UNSPSC (17.1001) 40172301
ストレート型

ストレート型のレデューサー継手を使用すると、異なるサイズの配管を直線的に接続可能ー要求の厳しい配管システムのフロー効率を維持するのに適しています。

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Brass Pipe Fitting, Reducing Bushing, 1/2 in. Male NPT x 1/4 in. Female NPT

Part #: B-8-RB-4
View Catalog

Add To Favorites

Catalogs

ストレート型
ストレート型のレデューサー継手を使用すると、異なるサイズの配管を直線的に接続可能ー要求の厳しい配管システムのフロー効率を維持するのに適しています。

Specifications

B-8-RB-4 — Brass Pipe Fitting, Reducing Bushing, 1/2 in. Male NPT x 1/4 in. Female NPT

Attribute Value
ボディ材質 황동
洗浄プロセス 표준 세정 및 포장(SC-10)
コネクション1 サイズ 1/2인치
コネクション1 タイプ 수나사 NPT
コネクション2 サイズ 1/4인치
コネクション2 タイプ 암나사 NPT
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37030514
eClass (5.1.4) 37020514
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020514
eClass (10.1) 37020514
UNSPSC (4.03) 40141724
UNSPSC (10.0) 40173601
UNSPSC (11.0501) 40142305
UNSPSC (13.0601) 40173601
UNSPSC (15.1) 40141719
UNSPSC (17.1001) 40172301
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
B-8-RA-4 황동 1/2인치 암나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT View Product
SS-12-HRCG-4 316 스테인리스강 3/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT View Product
SS-12-HRCG-8 316 스테인리스강 3/4인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT View Product
SS-12-HRN-4 316 스테인리스강 3/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT View Product
SS-12-HRN-6 316 스테인리스강 3/4인치 수나사 NPT 3/8인치 수나사 NPT View Product
SS-12-HRN-8 316 스테인리스강 3/4인치 수나사 NPT 1/2인치 수나사 NPT View Product
SS-12-RA-4 316 스테인리스강 3/4인치 암나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT View Product
SS-12-RA-6 316 스테인리스강 3/4인치 암나사 NPT 3/8인치 수나사 NPT View Product
SS-12-RA-8 316 스테인리스강 3/4인치 암나사 NPT 1/2인치 수나사 NPT View Product
SS-12-RB-4 316 스테인리스강 3/4인치 수나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT View Product
SS-12-RB-6 316 스테인리스강 3/4인치 수나사 NPT 3/8인치 암나사 NPT View Product
SS-12-RB-8 316 스테인리스강 3/4인치 수나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT View Product
SS-16-HRCG-12 316 스테인리스강 1인치 암나사 NPT 3/4인치 암나사 NPT View Product
SS-16-HRCG-8 316 스테인리스강 1인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT View Product
SS-16-HRN-12 316 스테인리스강 1인치 수나사 NPT 3/4인치 수나사 NPT View Product
SS-16-HRN-8 316 스테인리스강 1인치 수나사 NPT 1/2인치 수나사 NPT View Product
SS-16-RA-12 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTめねじ 3/4 インチ NPTおねじ View Product
SS-16-RA-4 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTおねじ View Product
SS-16-RA-8 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTおねじ View Product
SS-16-RB-12 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTおねじ 3/4 インチ NPTめねじ View Product
SS-16-RB-4 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTめねじ View Product
SS-16-RB-6 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTおねじ 3/8 インチ NPTめねじ View Product
SS-16-RB-8 316 Stainless Steel 1 in. Male NPT 1/2 in. Female NPT View Product
SS-20-RB-16 316 Stainless Steel 1 1/4 in. Male NPT 1 in. Female NPT View Product
SS-20-RB-8 316 Stainless Steel 1 1/4 in. Male NPT 1/2 in. Female NPT View Product
SS-24-RB-12 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Male NPT 3/4 in. Female NPT View Product
SS-24-RB-16 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Male NPT 1 in. Female NPT View Product
SS-24-RB-8 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Female NPT View Product
SS-2-HRN-1 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT 1/16 in. Male NPT View Product
SS-2-RA-1 316 Stainless Steel 1/8 in. Female NPT 1/16 in. Male NPT View Product
SS-32-RB-16 316 Stainless Steel 2 in. Male NPT 1 in. Female NPT View Product
SS-32-RB-8 316 Stainless Steel 2 in. Male NPT 1/2 in. Female NPT View Product
SS-4-HRCG-2 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/8 in. Female NPT View Product
SS-4-HRN-2 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/8 in. Male NPT View Product
SS-4-RA-2 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/8 in. Male NPT View Product
SS-4-RB-2 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/8 in. Female NPT View Product
SS-4-RBT-2RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 1/8 in. Female ISO Tapered Thread View Product
SS-6-HRCG-4 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT View Product
SS-6-HRN-2 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT 1/8 in. Male NPT View Product
SS-6-HRN-4 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT View Product
SS-6-RA-2 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT 1/8 in. Male NPT View Product
SS-6-RA-4 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT 1/4 in. Male NPT View Product
SS-6-RAT-4RT 316 Stainless Steel 3/8 in. Female ISO Tapered Thread 1/4 in. Male ISO Tapered Thread View Product
SS-6-RB-2 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT 1/8 in. Female NPT View Product
SS-6-RB-4 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT 1/4 in. Female NPT View Product
SS-6-RBT-4RT 316 Stainless Steel 3/8 in. Male ISO Tapered Thread 1/4 in. Female ISO Tapered Thread View Product
SS-8-HRCG-2 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/8 in. Female NPT View Product
SS-8-HRCG-4 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT View Product
SS-8-HRCG-6 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 3/8 in. Female NPT View Product
SS-8-HRN-2 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/8 in. Male NPT View Product
SS-8-HRN-4 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT View Product
SS-8-HRN-6 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 3/8 in. Male NPT View Product
SS-8-HRNT-6RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 3/8 in. Male ISO Tapered Thread View Product
SS-8-RA-2 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/8 in. Male NPT View Product
SS-8-RA-4 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/4 in. Male NPT View Product
SS-8-RA-6 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 3/8 in. Male NPT View Product
SS-8-RAT-4RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Female ISO Tapered Thread 1/4 in. Male ISO Tapered Thread View Product
SS-8-RB-2 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/8 in. Female NPT View Product
SS-8-RB-4 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/4 in. Female NPT View Product
SS-8-RB-6 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 3/8 in. Female NPT View Product
SS-8-RBT-4RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 1/4 in. Female ISO Tapered Thread View Product
SS-8-RBT-6RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 3/8 in. Female ISO Tapered Thread View Product

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.