Schweißfittings — Schweißadapter
Erhältliche Verschraubungen mit den folgenden Spezifikationen:
- 1/2 bis 1 Zoll
- Gerade Verschraubung
- Edelstahl 316
- –20 bis 1.000°F (–28 bis 537°C)
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Schweißfittings — Schweißadapter — Gerade Ausführungen
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-12-MPW-A-8TSW Edelstahl 316 3/4 Zoll Stumpfschweißanschluss 1/2 Zoll Muffenschweißende SS-16-MPW-A-8TSW Edelstahl 316 1 Zoll Stumpfschweißanschluss 1/2 Zoll Muffenschweißende SS-8-MPW-A-6TSW Edelstahl 316 1/2 Zoll Stumpfschweißanschluss 3/8 Zoll Muffenschweißende SS-8-MPW-A-8TSW Edelstahl 316 1/2 Zoll Stumpfschweißanschluss 1/2 Zoll Muffenschweißende SS-8-MTW-A-4TSW Edelstahl 316 1/2 Zoll Rohrstumpfschweißenden 1/4 Zoll Muffenschweißende
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas