text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccord VCR haut débit en acier inoxydable316L VAR, embout à souder bout à bout, HVCR 1/4 po x tube à souder bout à bout 3/8 x 0,035 po, extension 25,4 mm (1,00 po), nettoyage SC-01

Код изделия: 6LV-4-HVCR-3-1.19SRP

Технические характеристики

Атрибут Значение
Материал корпуса 316L VAR
Процедура очистки Spécifications très haute pureté (SC-01)
Размер соединения 1 1/4 po
Тип соединения 1 Embout à étanchéité de surface VCR® haut débit avec joint métallique
Размер соединения 2 3/8 po
Тип соединения 2 Tube à souder bout à bout
Характеристика Pour débits élevés, électropolis
Ограничитель расхода Нет
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37920191
eClass (6.0) 22569200
eClass (6.1) 37029290
eClass (10.1) 37029290
UNSPSC (4.03) 31163000
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142610
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 40183110
Втулки

Обеспечьте герметичность соединений высокой чистоты уплотнения металл-металл с помощью торцевых уплотнений Swagelok VCR® с металлической прокладкой.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

Предупреждение: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Raccord VCR haut débit en acier inoxydable316L VAR, embout à souder bout à bout, HVCR 1/4 po x tube à souder bout à bout 3/8 x 0,035 po, extension 25,4 mm (1,00 po), nettoyage SC-01

Код изделия: 6LV-4-HVCR-3-1.19SRP
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

Втулки
Обеспечьте герметичность соединений высокой чистоты уплотнения металл-металл с помощью торцевых уплотнений Swagelok VCR® с металлической прокладкой.

Технические характеристики

6LV-4-HVCR-3-1.19SRP — Raccord VCR haut débit en acier inoxydable316L VAR, embout à souder bout à bout, HVCR 1/4 po x tube à souder bout à bout 3/8 x 0,035 po, extension 25,4 mm (1,00 po), nettoyage SC-01

Атрибут Значение
Материал корпуса 316L VAR
Процедура очистки Spécifications très haute pureté (SC-01)
Размер соединения 1 1/4 po
Тип соединения 1 Embout à étanchéité de surface VCR® haut débit avec joint métallique
Размер соединения 2 3/8 po
Тип соединения 2 Tube à souder bout à bout
Характеристика Pour débits élevés, électropolis
Ограничитель расхода Нет
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37920191
eClass (6.0) 22569200
eClass (6.1) 37029290
eClass (10.1) 37029290
UNSPSC (4.03) 31163000
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142610
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 40183110
Выберите новый продукт с похожими характеристиками
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
Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
6LV-12-VCR-3-12TB7-065P 316L VAR 3/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 3/4 in. Tube Butt Weld Просмотр изделия
6LV-4-HVCR-3-.60SR 316L VAR 1/4 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой для интенсивного расхода 3/8 дюйма Трубное соединение под приварку встык Просмотр изделия
6LV-4-HVCR-3-.60SRP 316L VAR 1/4 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой для интенсивного расхода 3/8 дюйма Трубное соединение под приварку встык Просмотр изделия
6LV-4-HVCR-3-1.19SR 316L VAR 1/4 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой для интенсивного расхода 3/8 дюйма Трубное соединение под приварку встык Просмотр изделия
6LV-4-HVCR-3-1.31SR 316L VAR 1/4 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой для интенсивного расхода 3/8 дюйма Трубное соединение под приварку встык Просмотр изделия
6LV-4-HVCR-3-1.31SRP 316L VAR 1/4 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой для интенсивного расхода 3/8 дюйма Трубное соединение под приварку встык Просмотр изделия
6LVV-4-HVCR-3-1.19SRP 316L VIM VAR 1/4 in. High-Flow VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 3/8 in. Tube Butt Weld Просмотр изделия
6LVV-4-VCR-3-4TB2P 316L VIM VAR 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/4 in. Tube Butt Weld Просмотр изделия
6LVV-4-VCR-3-4TB7P 316L VIM VAR 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/4 in. Tube Butt Weld Просмотр изделия
6LVV-8-VCR-3-8TB3P 316L VIM VAR 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/2 in. Tube Butt Weld Просмотр изделия
6LVV-8-VCR-3-8TB7P 316L VIM VAR 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/2 in. Tube Butt Weld Просмотр изделия
SS-10-VCR-3 Нержавеющая сталь 316 5/8 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 5/8 дюйма Трубное соединение под приварку враструб Просмотр изделия
SS-12-VCR-3 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 3/4 дюйма Трубное соединение под приварку враструб Просмотр изделия
SS-12-VCR-3-12MTW Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 3/4 дюйма Вставное сварное соединение Просмотр изделия
SS-12-VCR-3-12TA Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 3/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® Просмотр изделия
SS-12-VCR-3-BL Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой, Глухое (нерассверленное) торцевое соединение - - Просмотр изделия
SS-16-VCR-3 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1 дюйм Трубное соединение под приварку враструб Просмотр изделия
SS-16-VCR-3-16MTW Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1 дюйм Вставное сварное соединение Просмотр изделия
SS-1-VCR-3 Нержавеющая сталь 316 1/16 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/16 дюйма Трубное соединение под приварку враструб Просмотр изделия
SS-2-VCR-3 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/8 дюйма Трубное соединение под приварку враструб Просмотр изделия
SS-2-VCR-3-2MTW Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/8 дюйма Вставное сварное соединение Просмотр изделия
SS-2-VCR-3-2TA Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® Просмотр изделия
SS-2-VCR-3-BL Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой, Глухое (нерассверленное) торцевое соединение - - Просмотр изделия
SS-4-VCR-3 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку враструб Просмотр изделия
SS-4-VCR-3-2MTW Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/8 дюйма Вставное сварное соединение Просмотр изделия
SS-4-VCR-3-2TSW Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/8 дюйма Трубное соединение под приварку враструб Просмотр изделия
SS-4-VCR-3-4MTW Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/4 дюйма Вставное сварное соединение Просмотр изделия
SS-4-VCR-3-4TA Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® Просмотр изделия
SS-4-VCR-3-6MTA Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 6 мм Трубный переходник Swagelok® Просмотр изделия
SS-4-VCR-3-BL Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой, Глухое (нерассверленное) торцевое соединение - - Просмотр изделия
SS-6-VCR-3 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 3/8 дюйма Трубное соединение под приварку враструб Просмотр изделия
SS-8-VCR-3 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/2 дюйма Трубное соединение под приварку враструб Просмотр изделия
SS-8-VCR-3-4MTW Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/4 дюйма Вставное сварное соединение Просмотр изделия
SS-8-VCR-3-4TSW Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку враструб Просмотр изделия
SS-8-VCR-3-6MTW Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 3/8 дюйма Вставное сварное соединение Просмотр изделия
SS-8-VCR-3-6TA Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® Просмотр изделия
SS-8-VCR-3-8MTW Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/2 дюйма Вставное сварное соединение Просмотр изделия
SS-8-VCR-3-8TA Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® Просмотр изделия
SS-8-VCR-3-BL Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой, Глухое (нерассверленное) торцевое соединение - - Просмотр изделия

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.