text.skipToContent text.skipToNavigation
Ultra-Torr-Vakuumverschraubungen

Ultra-Torr-Vakuumverschraubungen von Swagelok®

Die Vakuumverschraubungen und Adapter von Swagelok, erhältlich als Ultra-Torr-Verschraubung in gerader und T-Ausführung, lassen sich mühelos und zeitsparend montieren und entfernen und sorgen für eine verlässliche und wiederholbare Abdichtung in Vakuumanwendungen.

Ultra-Torr-Vakuumverschraubungen anzeigen

Mit den Ultra-Torr-Vakuumverschraubungen von Swagelok® lassen sich zuverlässige Vakuumdichtungen schaffen, die schnell installiert und mühelos zu lösen sind, z. B. beim Anschluss eines Systems an ein Helium-Lecksuchgerät oder bei der Verbindung von Glas- und Metallrohren. Die Dichtigkeit dieser Verschraubungen ist auch nach wiederholter Montage oder mehreren Anpassungen im Vakuumdrucksystem gewährleistet.

Ultra-Torr-Vakuumverschraubungen ermöglichen dank der Rändelmutter eine einfache, fingerfeste Montage und eine zuverlässige, wiederholbare Dichtungsleistung. Die Konstruktion mit einem O-Ring aus Fluorkautschuk FPM sorgt für eine zuverlässige Abdichtung von Glas-, Metall- oder Kunststoffrohrverbindungen und kann in einer Vielzahl von Vakuumanwendungen eingesetzt werden.

Sie brauchen Unterstützung bei der Auswahl der richtigen Vakuumverschraubungen?

Unsere Experten vor Ort helfen Ihnen gerne weiter

Ultra-Torr 진공 피팅 카테고리

수나사 코넥터

수나사 코넥터

Ultra-Torr 수나사 커넥터 피팅은 폭넓은 크기로 공급 가능하며, 널드(Knurled) 너트가 적용되어 연결과 분리가 쉽습니다.

스페어 부품 및 액세서리

스페어 부품 및 액세서리

Ultra-Torr 진공 피팅과 함께 사용할 암나사 너트 및 슬리브를 알아보십시오.

유니온

유니온

다양한 크기의 직선형, 엘보우, 티 Ultra-Torr 진공 피팅 유니온은 연결과 분리가 쉬우므로 시간을 절감하고 반복 가능한 결과를 산출할 수 있습니다.

튜브 스터브

튜브 스터브

Ultra-Torr 직선형 튜브 스터브는 유리, 금속 또는 플라스틱 튜빙에서 신뢰성 높고 반복 가능한 밀폐 성능을 제공합니다.

Ultra-Torr-Vakuumverschraubungen—Kataloge

Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.

Fluidsystem mit leckagefreien Rohrverschraubungen von Swagelok<sup>®</sup>

Vorteile der Rohrverschraubungen von Swagelok®

Die Rohrverschraubungen von Swagelok erfüllen dank ihrer bewährten Auslegung, der präzisen Herstellung und hochwertiger Werkstoffe selbst die höchsten Anforderungen in Sachen Sicherheit und Zuverlässigkeit.

Vorteile entdecken

Ressourcenzentrum

Swagelok-Rohrverschraubungen mit Gewinde
Verschraubungen—eine Einleitung: Ermittlung der Größe und Steigung von Gewinden

Selbst erfahrene Experten haben manchmal Schwierigkeiten damit, Gewinde eindeutig zu bestimmen. Erfahren Sie von Andy Hitchcock, Product Manager bei Swagelok, wie Sie die Gewindegröße und -steigung Ihrer Verschraubungen mithilfe von Messschieber, Gewindeschablone und Gewindeidentifikationshilfe ermitteln.

Arbeiter auf einer Ölplattform
Holen Sie mit Klemmringverschraubungen mehr aus Ihren Öl- und Gasanlagen heraus

Informieren Sie sich über unsere Klemmringverschraubungen für Offshore-Öl- und Gasanlagen mit mittlerem Druck und welche Vorteile diese gegenüber Konus-/Gewindeverschraubungen im Hinblick auf Installationszeiten und Leistung bieten.

Ein Mitarbeiter von Shenyang Blower Works an einem Fluidsystem mit Swagelok-Komponenten
Wie die Shenyang Blower Works Group von sicheren und zuverlässigeren Prozessen profitiert

Erfahren Sie in diesem Beitrag, wie Swagelok Shanghai der Shenyang Blower Works Group Corporation dabei geholfen hat, gleichbleibend hochwertige, zuverlässige und kosteneffiziente Lösungen für Kunden zu entwickeln und dabei gleichzeitig die eigene Sicherheit und Produktionseffizienz zu optimieren.

Überprüfung der korrekten Installation von Swagelok-Rohrverschraubungen mithilfe einer Prüflehre
Installation von Swagelok-Rohrverschraubungen

In diesem Video zeigen wir die wichtigsten Schritte bei der Installation von Swagelok-Rohrverschraubungen, die sich in zahlreichen Anwendungen weltweit durch ihre Leistung, Qualität und Zuverlässigkeit bewährt haben.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.