text.skipToContent text.skipToNavigation
Reguladores de Gas de Alta Pureza y Alto Caudal Serie HF

Reguladores de Gas de Alta Pureza y Alto Caudal (Serie HF) Swagelok®

Los reguladores serie HF ofrecen un control preciso de la presión con ajustes sencillos, ideal para grandes caudales y procesos limpios.

Obtenga Ayuda Seleccionando Reguladores

Los reguladores serie HF están diseñados para sistemas de alto caudal, lo que permite una disposición compacta de los componentes del sistema y las líneas de proceso. Los modelos actuados por gas son notablemente más pequeños que los reguladores de presión tradicionales actuados por diafragma, y tienen un diseño que impide el sabotaje y simplifica la instalación.

Estos reguladores están diseñados para entornos que exigen altos niveles de limpieza. Con un control de la presión duradero y preciso, la serie HF incluye un innovador montaje de detección de la presión que minimiza los efectos de la variación en la presión de entrada y el droop, eliminando en muchas ocasiones la necesidad de realizar ajustes en el sistema.

Tienen obturadores enlazados para una operación limpia y un cierre seguro, mientras que el diseño totalmente soldado elimina los cierres a la atmósfera. Los obturadores autocentrantes de PCTFE ayudan a evitar el creep y aseguran un cierre estanco.

Los reguladores serie HF también tienen:

  • Capacidad para aceptar presiones de entrada máximas de hasta 206 bar (3000 psig)
  • Presión de salida ajustable manualmente hasta 10,3 bar (150 psig)
  • Cuerpo de acero inoxidable 316L VIM-VAR para aplicaciones de ultra alta pureza
  • Tuerca partida VCR de 1/4 pulg. VCR®; soldadura de tubo a tope de 1/4 y 3/8 pulg; conexiones finales para montaje modular superficial de 1,5 pulg y 1,125 pulg.

Elija el Mejor Regulador Para Sus Necesidades

Catálogos de Reguladores de Gas de Alta Pureza y Alto Caudal, Serie HF

Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

Generador de curvas de caudal para reguladores Swagelok

¿Necesita Ayuda para Seleccionar los Reguladores Adecuados?

Vea más información sobre los distintos tipos de reguladores en diferentes condiciones de aplicación con nuestro vídeo de selección de reguladores.

Encuentre Su Regulador

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Variación en la presión de entrada en los reguladores
Controlar la Variación en la Presión de Entrada (SPE, de Supply Pressure Effect) en un Regulador

La variación en la presión de entrada, también llamada dependencia, es una relación inversa entre las variables de las presiones de entrada y salida en un regulador. Aprenda a controlar este fenómeno en sus reguladores de presión con los consejos de Swagelok.

Reguladores Swagelok Serie RHPS
Cómo un Programa Exhaustivo de Ensayos Garantiza el Rendimiento Fiable de los Reguladores

¿Se ha preguntado qué tipo de pruebas se hacen a los productos diseñados para operar en condiciones extremas? Entre en los laboratorios, y siga el desarrollo de los reguladores industriales serie RHPS, clasificados para trabajar a temperaturas muy por debajo de cero.

Curva de caudal que demuestra el droop
Cómo Aplanar la Curva de Caudal de un Regulador para Reducir el Droop

El droop es un problema para todos los reguladores reductores de presión. Aprenda cómo minimizar el droop y aplanar la curva de caudal de un regulador con varias configuraciones de reguladores pilotados.

Reguladores utilizados para reducir el retardo
Cómo Utilizar un Regulador para Reducir el Retardo de Muestra en un Sistema de Instrumentación Analítica

El retardo es frecuentemente subestimado o incomprendido en los sistemas analíticos. Una forma de controlar el retardo es utilizar un regulador de control de presión. Vea cómo gestionar el retardo de su sistema analítico con estos consejos.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.