text.skipToContent text.skipToNavigation
ptfe core hose smooth bore with 316l ss convoluted cover

Swagelok® PTFE Core Hose Smooth Bore with 316L SS Convoluted Cover

Swagelok FP Series PTFE smooth bore core hose has the flexibility and permeation resistance of an all-metal cover and the high-purity and cleanability of a PTFE core that also minimizes turbulence.

Talk to a Hose Specialist

Der Hybridschlauch der Serie FP ist ein Niederdruck-Entnahmeschlauch mit versatzfreiem PTFE-Innenschlauch und Ummantelung aus Edelstahl 316L. Er eignet sich für Anwendungen, bei denen ultrahochreine Reinheit ohne Permeation entscheidend ist, insbesondere in der Halbleiterindustrie. Es stehen zahlreiche Endanschlüsse zur Verfügung, die gemäß Abschnitt IX des ASME Boiler and Pressure Vessel Code geschweißt werden, um eine einfache Installation in einer Reihe von Systemen zu ermöglichen.

Erfahren Sie in diesem Video mehr über Permeation

Die versatzfreien PTFE-Schläuche der Serie FP sind in den Größen 1/4 und 1/2 Zoll und für Betriebsdrücke von Vakuum bis 11,3 bar (165 psig) erhältlich.

Auswahl des richtigen Innenschlauchwerkstoffs

Spezifikationen

Werkstoffe Innenschlauch: PTFE, versatzfrei
Verstärkung: Gewellt, Edelstahl 316L
Endanschlüsse: Edelstahl 316L, geschweißt gemäß Abschnitt IX des ASME Boiler and Pressure Vessel Code
Nominale Schlauchgrößen 1/4 und 1/2 Zoll
Betriebsdrücke Vakuum bis 8,0 bar (116 psig)
Temperaturbereich –17 bis 65°C (0 bis 150°F)
Endanschlüsse Swagelok-Rohradapter, drehbare VCR®-Verbindungen mit Metalldichtung und Außengewinde, drehbare VCR®-Verbindungen mit Metalldichtung und Innengewinde, VCO®-Verbindungen mit O-Ring und Innengewinde, Stumpfschweißfittings

Die Auswahl des passenden Schlauchs

Schläuche und flexible Rohre—Kataloge

Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.

Schlauchmanagement von Swagelok

Schlauchberatung von Swagelok®

Erhalten Sie Tipps zur Auswahl der richtigen Schläuche sowie zur Installation, Inspektion und Wartung. So verlängern Sie die Lebensdauer und Leistung Ihrer Schläuche und minimieren die Kosten.

Erfahren Sie mehr zum Thema Schlauchmanagement

Swagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt

Schläuche und flexible Rohre von Swagelok
In drei Schritten zu sicheren Schläuchen und geringeren Anlagenkosten

Die Sicherheit industrieller Schlauchsysteme spielt bei der regelmäßigen Anlageninstandhaltung oft nur eine untergeordnete Rolle. Allerdings müssen Schläuche regelmäßig geprüft werden, denn Leckagen und Verschleiß können sich zu einem ernsthaften Risiko für Ihre Anlage entwickeln. Erfahren Sie, wie Sie gefährliche Situationen vermeiden und gleichzeitig die Betriebskosten senken.

Wartung von industriellen Schläuchen
Wie Sie mithilfe eines Wartungsplans für industrielle Schläuche wesentliche Kosteneinsparungen erzielen

Wenn Sie in der Lage sind, den richtigen Zeitpunkt für den Austausch industrieller Schläuche zu erkennen, können Sie unter Umständen immense Wartungskosten im vierstelligen Bereich einsparen. Erfahren Sie, wie Sie Ihre Systeme auf den Prüfstand stellen und mit einem vorbeugenden Wartungsplan die Funktionsfähigkeit Ihrer Schläuche gewährleisten.

Schläuche und flexible Rohre von Swagelok
Austausch von industriellen Schläuchen: Überlegungen zur Auswahl des richtigen Schlauchinnenwerkstoffs

Bei der Auswahl von industriellen Schläuchen für Ihr Fluidsystem sollten Sie mit der innenliegenden Schicht beginnen, dem Innenschlauch. Erfahren Sie von den Experten von Swagelok, was Sie bei der Auswahl des richtigen Schlauchs für Ihre Anwendung beachten sollten, und erhalten Sie wichtige Informationen zu den Werkstoffen und zum Wandaufbau von Innenschläuchen.

Unterschiedliche Arten der Schlauchverstärkung für industrielle Schläuche
Tipps zur Auswahl der passenden Schlauchverstärkung

Industrielle Schläuche sind in der Regel mit einer Verstärkung ausgestattet, die für eine längere Haltbarkeit und höhere Leistungsfähigkeit des Schlauchs sorgt. Erfahren Sie mehr über die unterschiedlichen Arten von Verstärkungen und welche für Ihre Fluidsystemanwendung am besten geeignet ist.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.