Catalogs
Válvulas Antirretorno — Recambios y Accesorios — Conjunto de Juntas para la serie C
Seleccione entre una variedad de recambios y accesorios para su válvula Swagelok.
Check Valves, C, CA, CH, CP, and CPA Series
Features: Working pressures up to 6000 psig (413 bar); Adjustable and fixed cracking pressures; Variety of end connections; 316 stainless steel and brass materials
Similar Products
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
EP70-4C-K4 | Ethylene Propylene | - | - | - | - | View Product |
K-FCBR-90-OR-906 | Fluorocarbon FKM | - | - | - | - | View Product |
K-FCBR-90-OR-908 | Fluorocarbon FKM | - | - | - | - | View Product |
KZ75-4C-K4 | Kalrez | - | - | - | - | View Product |
KZ75-8C-K4 | Kalrez | - | - | - | - | View Product |
T-4C-K4 | PTFE | - | - | - | - | View Product |
VI70-4C-K4 | Fluorocarbon FKM | - | - | - | - | View Product |
VI70-8C-K4 | Fluorocarbon FKM | - | - | - | - | View Product |
VI70-8CP-K4 | Élastomère fluorocarboné FKM | - | - | - | - | View Product |
VI90-4C-K4 | фторуглерод FKM | - | - | - | - | View Product |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.