text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanne à membrane

Vannes à membrane Swagelok®

Les vannes à membrane Swagelok améliorent l’efficacité du système et arrêtent efficacement l’écoulement du fluide en limitant les zones de rétention et en facilitant la purge grâce à un passage d’écoulement intégralement balayé. Ces vannes à longue durée de vie sont proposées dans plusieurs tailles, matériaux et configurations afin de pouvoir répondre aux besoins de systèmes utilisés dans des applications haute pureté et très haute pureté.

Voir des vannes à membrane

Swagelok propose des vannes à membrane de différentes tailles, fabriquées dans plusieurs matériaux et aux configurations diverses pour répondre aux besoins des applications haute pureté et très haute pureté. Ces vannes ont des coefficients de débit qui vont de 0,20 à 13. Avec un passage d’écoulement intégralement balayé et une structure résistante à la corrosion, elles sont le produit idéal pour les applications dans lesquelles la propreté est primordiale. Les utilisateurs peuvent choisir entre plusieurs modes d’actionnement : manuel, pneumatique ou électrique.

Les vannes à membrane Swagelok peuvent être utilisées pour des applications diverses – dépôt par couche atomique, systèmes à gaz modulaires aux débits élevés, immersion à haute température, applications très haute pureté nécessitant des composants en fluoropolymère.

  • Les vannes à membrane sans ressort Swagelok pour systèmes à gaz modulaires sont faciles à installer, fournissent une indication visuelle du sens de l’écoulement et sont dotées d’un siège conçu pour améliorer la stabilité thermique
  • Robustes, polyvalentes et durables, les vannes à membrane pour gaz en vrac Swagelok peuvent être utilisées dans de nombreuses applications d’obturation haute pureté, de distribution de gaz en vrac et d’isolement
  • Les vannes à membrane Swagelok pour immersion à haute température peuvent être entièrement immergées dans un milieu très pur et très chaud, ce qui en fait un produit parfaitement adapté aux applications de dépôt par couche atomique et de distribution des gaz précurseurs
  • Les vannes à membrane en fluoropolymère très haute pureté Swagelok offrent une solution robuste pour la distribution de produits chimiques très haute pureté, d’eau désionisée ou de produits chimiques en vrac

Vous avez des questions sur les vannes à membrane ?

Contacter des spécialistes locaux

Diaphragm-Sealed Valves Categories

Bulk-Gas Diaphragm Valves, LD Series

Bulk-Gas Diaphragm Valves, LD Series

High-flow application bulk-gas distribution diaphragm, designed to meet ultrahigh-purity shutoff, bulk-gas distribution, and isolation application needs.

High-Purity High-Pressure Diaphragm Valves, DL and DS Series

High-Purity High-Pressure Diaphragm Valves, DL and DS Series

Discover high-purity, high-pressure diaphragm valves with repetitive shutoff with a fully contained softseat stem tip, standard bottom, and panel mounting.

Multi-Valve Manifolds

Multi-Valve Manifolds

Find multi-valve manifolds with diaphragm-sealed valves. Designed for reliable performance, these manifolds offer high purity and precise fluid control.

Spare Parts and Accessories

Spare Parts and Accessories

Browse quality valve maintenance components for diaphragm-sealed valve spare parts and accessories, including diaphragm and seal kits, stem kits, and actuator kits.

Springless Diaphragm Valves for Modular Gas Systems, 1.125 in, DE Series

Springless Diaphragm Valves for Modular Gas Systems, 1.125 in, DE Series

Reliable and enhanced control valves with a springless design are ideal for efficient operation in modular gas systems.

Thermal-Immersion Diaphragm Valves, DH Series

Thermal-Immersion Diaphragm Valves, DH Series

Thermal-immersion diaphragm valves are used in high-temperature processes such as atomic-layer deposition (ALD) and precursor delivery applications.

Ultrahigh-Purity Fluoropolymer Diaphragm Valves, DRP Series

Ultrahigh-Purity Fluoropolymer Diaphragm Valves, DRP Series

Ensure optimal performance and longevity in UHP chemical systems with a fully swept flow path to minimize stress and fluid contamination.

Ultrahigh-Purity High-Flow Diaphragm Valves, DF Series

Ultrahigh-Purity High-Flow Diaphragm Valves, DF Series

Increase cycle life with high-flow, springless diaphragm valves. No springs or threads improve cleanliness and fully swept flow path enhances purging.

Ultrahigh-Purity High-Pressure Diaphragm Valves, DPH Series

Ultrahigh-Purity High-Pressure Diaphragm Valves, DPH Series

Ultrahigh-purity, high-pressure diaphragm valves are available in a variety of sizes, materials, and configurations for various applications.

Ultrahigh-Purity Shutoff Diaphragm Valves, DP Series

Ultrahigh-Purity Shutoff Diaphragm Valves, DP Series

View ultrahigh-purity shutoff diaphragm valves with straight pattern and manual actuation, multiport and modular surface mount (MSM) with integrated actuators.

Catalogues des vannes à membrane

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Calculateur de coefficient de débit (C<sub>v</sub>) Swagelok pour les vannes

Calculer le débit pour bien choisir une vanne

Utilisez notre calculateur de coefficient de débit (Cv) pour choisir une vanne d’une taille adaptée à vos besoins.

Utiliser l’outil

Des ressources Swagelok sélectionnées pour vous

Choisir des vannes pour des systèmes d’échantillonnage
Comment choisir des vannes adaptées à un système fluide industriel

Découvrez comment choisir des vannes adaptées à vos systèmes fluides ou d’échantillonnage en suivant la méthode STAMPED.

Réduire les émissions fugitives dans les raffineries et l’industrie chimique
Réduire au minimum les coûts associés aux émissions fugitives avec des vannes à faibles émissions

Les émissions fugitives sont une préoccupation croissante dans les raffineries de pétrole et l’industrie chimique. Des vannes certifiées faibles émissions contribueront à protéger votre installation et à préserver les résultats de votre entreprise. Découvrez dans cet article comment ces vannes sont testées et en quoi elles peuvent vous être utiles.

Vannes d’arrêt dans un système fluide industriel
Comment isoler les lignes d’un système fluide industriel avec des vannes d’arrêt

Savoir isoler des lignes avant de procéder à la maintenance d’un système fluide industriel est essentiel pour la sécurité des installations. Un des moyens les plus sûrs pour isoler une ligne dans un système fluide consiste à installer deux vannes d’arrêt. Découvrez comment concevoir des configurations adaptées à votre système.

Assemblage en salle blanche d’une vanne ALD20 Swagelok destinée au secteur des semi-conducteurs
Une nouvelle vanne. Trois raisons pour lesquelles elle pourrait révolutionner le secteur des semi-conducteurs

Découvrez comment la dernière innovation dans le domaine des vannes pour dépôt par couche atomique (ALD) est en train de changer la donne pour les fabricants de semi-conducteurs haute technologie.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.