![Membranventile zur Wärmeimmersion, Serie DH](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/thermal-immersion-diaphragm-valves-dh-series-1400x411.jpg)
Swagelok® Membranventile zur Wärmeimmersion, Serie DH
Die Membranventile zur Wärmeimmersion von Swagelok bieten hohe Betätigungsgeschwindigkeiten und sind für optimale Leistungen bei hohen Temperaturen konstruiert.
Weitere Informationen anfordernMembranventile zur Wärmeimmersion, Serie DH, wurden für Anwendungen entwickelt, in denen das Ventil vollständig in einer hochreinen Umgebung mit hohen Temperaturen, einschließlich Atomlagenabscheidung (ALD) und Zufuhr von Ausgangsstoffen. Der voll gekammerte, hochreine PFA-Sitz liefert eine hohe Verträglichkeit mit zahlreichen Chemikalien und herausragende Beständigkeit gegen Aufquellen und Verunreinigung. Der vollkommen frei gehaltene Durchflussweg im Körper minimiert Einschlussbereiche und maximiert Durchflusskapazität.
Durchflusskoeffizienten bis 0,60, eine Vielzahl an 1/4 und 3/8-Zoll-Endanschlüssen und pneumatisch und manuell angetriebene Modelle—wobei der normal geschlossene Steuerkopf ein Ventil in weniger als 5 ms öffnen oder schließen kann—sind verfügbar, um alle Systemanforderungen zu erfüllen. Das Ventil wurde für optimale Leistung bei 220°C (428°F) entwickelt.
Technische Daten
Arbeitsdruck | Vakuum bis 4,8 bar (70 psig) |
Berstdruck | >220 bar (3200 psig) |
Steuerdruck | 4,1 bis 6,2 bar (60 bis 90 psig) |
Temperatur | 20° bis 220°C (70° bis 428°F) |
Durchflusskoeffizient | |
„H"-VCR®-Anschlüsse | 0,60 bei 20°C (70°F) 0,40 bei 220°C (428°F) |
VCR und alle anderen Anschlüsse | 0,30 bei 20°C (70°F) 0,21 bei 220°C (428°F) |
Modulare Flächenmontage | 0,25 bei 20°C (70°F) 0,21 bei 220°C (428°F) |
Körperwerkstoff | Edelstahl 316L VIM-VAR |
Membranwerkstoff | Super-Legierung auf Kobaltbasis |
Endanschlüsse | |
Typ | VCR und H-VCR Anschluss, Stumpfschweißanschluss; modulare Flächenmontage (MSM) |
Größe | 1/4 und 3/8 Zoll 1,125 und 1,5 Zoll MSM |
Membranventile für Gasverteilung (Serie DH)—Kataloge
Finden Sie detaillierte Produktinformationen, einschließlich Werkstoffe, Druck- und Temperaturbereiche, Optionen und Zubehör.
Swagelok thermal-immersion diaphragm valves offer high-speed actuation and are designed for optimum performance at 220 degrees C (428 degrees F) for high-temperature processes.
![Swagelok Durchflusskoeffizient (C<sub>v</sub>) Berechnungsprogramm für Ventile](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/cv-calculator-1400x610.jpg)
Das richtige Ventil kann über Erfolg oder Misserfolg entscheiden
Verwenden Sie unser Durchflusskoeffizient-Berechnungsprogramm (Cv), um das richtige Ventil für Ihre Zwecke zu wählen.
Verwenden Sie das ToolSwagelok Ressourcen, die wir für Sie zusammengestellt haben
![Ventilauswahl für Fluidsysteme](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/valve-selection-260x154.jpg)
Auswahl des richtigen Ventils für Ihr industrielles Fluidsystem
Lernen Sie, wie Sie mithilfe der STAMPED-Methode die Ventile auswählen können, die am besten für Ihre industriellen Fluid- oder Probenahmesystem-Designanwendungen geeignet sind.
![Carl White, der fast 40 Jahre lang in verschiedenen Positionen in der Halbleiterindustrie- Lieferkette gearbeitet hat, berichtet über seine Erfahrung in der Vergangengeit, der Gegenwart und der Zukunft der Fortschritte in der Halbleiterindustrie.](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/semiconductor-carl-white-260x154.jpg)
Q&A: Halbleiterherstellung: Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft
Erfahren Sie, wie die Zusammenarbeit zwischen Halbleiterwerkzeug-OEMs, Microchip-Herstellern und Fluidsystem-Lösungsanbietern es möglich gemacht hat, dass der Halbleitermarkt bereits seit Jahrzehnten mit den Anforderungen des Mooreschen Gesetzes schritthalten kann und wie die Zukunft aussieht.
![Swagelok Fluidsystemkomponenten sind in Werkstoffen erhältlich, die so entwickelt wurden, dass sie in Halbleiterfabriken dauerhafte Leistung liefern..](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/semiconductor-cleanroom-260x154.jpg)
Verbessern Sie die Halbleiterleistung mit optimierten Legierungen
Entdecken Sie, wie Halbleiterhersteller End-to-End-Produktionsleistung und die Langzeitprofitabilität durch die Auswahl der richtigen Metalle für wichtige Fluidsystemkomponenten verbessern können.
![Reinraum-Zusammenbau eines Swagelok ALD20 UHP Ventils für die Halbleiterindustrie](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/new-ald20-valve-260x154.jpg)
Ein neues Ventil Drei Gründe, warum es die Halbleiterherstellung ändern könnte
Erfahren Sie, wie die neuesten Innovationen in der Atomschichtsedimentierungs (Atomic Layer Deposition - ALD) Ventiltechnologie die Hich-Tech-Halbleiter-Herstellung ändern.