Manguera con Ánima Lisa de PFA Swagelok®
La manguera con ánima lisa de PFA Swagelok serie U tiene una superficie fácil de limpiar y cumple las especificaciones de la FDA. Ideal para utilizar en una amplia gama de aplicaciones sanitarias.
Obtenga Ayuda Seleccionando ManguerasLa manguera de PFA serie U es altamente flexible, con ánima lisa de PFA que cumple la normativa 21CFR Parte 177.1550 de la FDA, USP 87, 88 Clase VI y 3-A. Para aplicaciones que requieran disipación estática hay disponibles mangueras con ánima de PFA y relleno de carbono negro.
El ánima lisa ofrece control del caudal y mayor capacidad de drenaje, precisión y limpieza. La cubierta de silicona es fácil de limpiar para evitar la acumulación de bacterias, protege la malla de acero inoxidable, protege contra quemaduras y ayuda a mantener temperaturas de proceso.
La manguera serie U tiene un ánima de PFA con un refuerzo de malla de acero inoxidable 302 que se utiliza habitualmente cuando se desea una gran flexibilidad, compatibilidad química y una cubierta exterior lisa. Las capas de manguera se encapsulan entre sí sin adhesivos ni cementos con un proceso patentado que ofrece una gran flexibilidad y una excelente resistencia al colapso.
Hay disponibles longitudes de manguera y conexiones finales personalizadas con otras opciones que incluyen cubiertas y etiquetas para mangueras.
Todo lo que Necesita Saber sobre las Mangueras Industriales
Especificaciones
| Materiales | Ánima: PFA de ánima lisa Refuerzo: Malla de acero inoxidable serie 302 Cubierta: Silicona Collarín: Acero inoxidable serie 300 Conexiones finales: Acero inoxidable 316 |
| Tamaños Nominales de la Manguera | 1/2 a 2 pulg. |
| Presiones de Servicio | Hasta 20,6 Bar (300 psig) |
| Temperatura de Servicio | –53 a 204°C (–65 a 400°F) |
| Conexiones Finales | Racores Swagelok, adaptadores a tubo Swagelok, accesorios NPT, bridas sanitarias, accesorios para soldadura de tubo a tope, accesorios con tuerca loca hembra SAE 37° (JIC), conectores machihembrados, extensiones de tubo, accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR® accesorios de cierre frontal con junta tórica VCO® hembra, accesorios con rosca ISO/BSP paralela, bridas para vacío, brida con extensión, accesorios I-line |
Catálogos de Manguera y Tubo Flexible
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
Innenschlauchwerkstoffe aus Metall, PTFE, PFA, Vinyl, Nylon, Polyethylen und Gummi; Schlauchnenngrößen 1/8 bis 2 Zoll; Vielzahl von zölligen und metrischen Endanschlüssen; Speziallängen sind erhältlich; Optionale Umhüllungen, Kennzeichnungen und Prüfungen
Servicios de Asesoramiento sobre Mangueras Swagelok®
Aprenda a mejorar sus procedimientos de selección, instalación, inspección y mantenimiento de mangueras para mejorar la vida útil y el rendimiento de las mismas, reduciendo los costes en el proceso.
Más Información Sobre la Gestión de las ManguerasRecursos Swagelok Elaborados para Vd.
3 pasos para la Seguridad en las Mangueras y la Reducción de Costes de Planta
La seguridad de las mangueras frecuentemente se obvia durante el mantenimiento de planta. Es importante prestar a las mangueras la atención que merecen; tanto las fugas como el desgaste normal pueden suponer riesgos para las instalaciones. Consulte estos consejos para evitar situaciones peligrosas y reducir los costes de planta.
El Plan de Mantenimiento de Mangueras Industriales que Puede Ahorrarle Mucho Dinero
Conocer los intervalos de sustitución de sus mangueras industriales puede ahorrarle en planta mucho dinero en costes de mantenimiento. Aprenda a evaluar sus sistemas y a desarrollar un plan de mantenimiento preventivo para gestionar el buen estado de sus mangueras.
Sustitución de Mangueras Industriales: Consideraciones sobre el Material del Ánima
Al seleccionar una manguera industrial para sus sistemas de fluidos empiece eligiendo bien el ánima; la capa más interna. Aprenda cómo seleccionar la manguera ideal para su aplicación, gracias a los consejos sobre materiales de las ánimas y tipos de construcción de los expertos de Swagelok.
Cómo Seleccionar el Refuerzo de Manguera Adecuado
Las mangueras industriales suelen contener capas de refuerzo críticas que contribuyen a la longevidad y el rendimiento. Conozca los diferentes tipos de capas de refuerzo y cuál es la más adecuada para las diferentes aplicaciones de sistemas de fluidos.