text.skipToContent text.skipToNavigation

Espiga con válvula enchufe rápido para instrumentación de latón, Cv 0,5, 3/8 pulg. Swagelok

Referencia #: B-QC6-D-600

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Latón
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 3/8 pulg.
Tipo de conexión 1 Racor Swagelok®
Cv Máximo 0,5 - Acoplada con una base estándar o de flujo inverso
Lubricante Dow Corning 111
Material de la junta tórica Buna-N (Estándar)
Rango de presión acoplado a máx. temp. 17,2 BAR @ 121°C / 250 PSIG @ 250°F
Rango de presión acoplado a temp. ambiente 68,9 BAR @ 21°C / 1000 PSIG @ 70°F
Rango de Presión Desacoplado a Temp. Ambiente 17,2 BAR @ 21°C / 250 PSIG @ 70°F
Rango de Presión (Durante la conexión y desconexión) 17,2 BAR @ 21°C / 250 PSIG @ 70°F
Serie QC6
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Espigas DESO

Rápidas y fáciles conexiones con los enchufes rápidos Swagelok para aplicaciones con frecuentes conexiones y mínima inclusión de aire y derrame.

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Espiga con válvula enchufe rápido para instrumentación de latón, Cv 0,5, 3/8 pulg. Swagelok

Referencia #: B-QC6-D-600
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Espigas DESO
Rápidas y fáciles conexiones con los enchufes rápidos Swagelok para aplicaciones con frecuentes conexiones y mínima inclusión de aire y derrame.

Especificaciones

B-QC6-D-600 — Espiga con válvula enchufe rápido para instrumentación de latón, Cv 0,5, 3/8 pulg. Swagelok

Atributo Valor
Material del Cuerpo Latón
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 3/8 pulg.
Tipo de conexión 1 Racor Swagelok®
Cv Máximo 0,5 - Acoplada con una base estándar o de flujo inverso
Lubricante Dow Corning 111
Material de la junta tórica Buna-N (Estándar)
Rango de presión acoplado a máx. temp. 17,2 BAR @ 121°C / 250 PSIG @ 250°F
Rango de presión acoplado a temp. ambiente 68,9 BAR @ 21°C / 1000 PSIG @ 70°F
Rango de Presión Desacoplado a Temp. Ambiente 17,2 BAR @ 21°C / 250 PSIG @ 70°F
Rango de Presión (Durante la conexión y desconexión) 17,2 BAR @ 21°C / 250 PSIG @ 70°F
Serie QC6
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-QC4-D-400 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
B-QC4-D-4PF Messing 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Ver producto
B-QC4-D-4PM Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
B-QC4-D-6M0 Messing 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
B-QC6-D-4PF Messing 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Ver producto
B-QC6-D-4PM Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
B-QC6-D-6PM Messing 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
B-QC8-D-810 Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
B-QC8-D-8PF Messing 1/2 Zoll NPT Innengewinde - - Ver producto
B-QC8-D-8PM Messing 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
SS-QC4-D-200 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-QC4-D-2PF Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Innengewinde - - Ver producto
SS-QC4-D-2PM Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
SS-QC4-D-400 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-QC4-D-400K1 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-QC4-D-400K2 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-QC4-D-400K3 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-QC4-D-400K4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-QC4-D-400K5 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-QC4-D-400KZ Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-QC4-D-4MT Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - Ver producto
SS-QC4-D-4PF Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Ver producto
SS-QC4-D-4PFK5 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Ver producto
SS-QC4-D-4PFKZ Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT-Innengewinde - - Ver producto
SS-QC4-D-4PM Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
SS-QC4-D-4PMK2 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
SS-QC4-D-4PMK3 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
SS-QC4-D-4PMKZ Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT-Außengewinde - - Ver producto
SS-QC4-D-6M0 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-QC4-D-6M0K1 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-QC6-D-10M0 Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-QC6-D-4PF Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Ver producto
SS-QC6-D-4PM Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
SS-QC6-D-600 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-QC6-D-600K1 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-QC6-D-600K2 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-QC6-D-600K3 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-QC6-D-6PF Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Innengewinde - - Ver producto
SS-QC6-D-6PM Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
SS-QC6-DC-6HC Edelstahl 316 3/8 Zoll Schlauchanschluss - - Ver producto
SS-QC8-D-12M0 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-QC8-D-810 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-QC8-D-810K1 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-QC8-D-8MT Edelstahl 316 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - Ver producto
SS-QC8-D-8PF Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde - - Ver producto
SS-QC8-D-8PM Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.