Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Attention: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.
Stainless Steel Bleed Valve, 1/4 in. Male ISO Tapered
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Purgeur, configuration droite
Facilitez l'étalonnage des dispositifs de contrôle en évacuant la pression de la ligne de mesure vers l'atmosphère, avec les purgeurs et vannes de purge Swagelok.
Entlüftungsventile: Druckraten bis 689 bar (10 000 psig); Temperaturbereich bis 454°C (850°F); Werkstoffe: Edelstahl 316, Kohlenstoffstahl, Alloy 400 oder Alloy C-276; Belüftungsventile: Druckraten bis 275 bar (4000 psig); Temperaturbereich bis 315°C (600°F); Werkstoffe: Edelstahl 316, Messing oder Kohlenstoffstahl
Gewinde und EndanschlüsseIdentifikationshilfe
Features: Alloy 625, alloy 825, or SAF 2507™ super duplex stainless steel materials ; Working pressures up to 10 000 psig (689 bar); Temperatures up to 850°F (454°C)
Spécifications
Attribut | Valeur |
---|---|
Matériau du corps | Edelstahl 316 |
Procédé de nettoyage | Standardreinigung und -verpackung (SC-10) |
Dimension du raccordement 1 | 1/4 Zoll |
Type du raccordement 1 | Kegeliges ISO-Außengewinde |
Dimension du raccordement 2 | 3/16 Zoll |
Type du raccordement 2 | Entlüftungsrohr |
Type de poignée | Kein Griff |
Certification faibles émissions | Ja |
eClass (4.1) | 37010264 |
eClass (5.1.4) | 27293301 |
eClass (6.0) | 27293390 |
eClass (6.1) | 27293390 |
UNSPSC (4.03) | 40141600 |
UNSPSC (10.0) | 40141600 |
UNSPSC (11.0501) | 40141600 |
UNSPSC (13.0601) | 40141600 |
UNSPSC (15.1) | 40141658 |
UNSPSC (17.1001) | 40141600 |
Ressources
Produits similaires
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-BVM2 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | 3/16 Zoll | Entlüftungsrohr | Afficher le produit |
SS-BVM2-SH | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | 3/16 Zoll | Rohrstutzen | Afficher le produit |
SS-BVM4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | 3/16 Zoll | Entlüftungsrohr | Afficher le produit |
SS-BVM4-C3-SH | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | 3/16 Zoll | Entlüftungsrohr mit Schlauchanschluss | Afficher le produit |
SS-BVM4-SH | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | 3/16 Zoll | Entlüftungsrohr | Afficher le produit |
SS-BVM6 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | 3/16 Zoll | Entlüftungsrohr | Afficher le produit |
SS-BVM8 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 3/16 Zoll | Entlüftungsrohr | Afficher le produit |
SS-BVM8-SH | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 3/16 Zoll | Entlüftungsrohr | Afficher le produit |
SS-BVST4 | Edelstahl 316 | 7/16-20 Zoll | UNF-Außengewinde | 3/16 Zoll | Entlüftungsrohr | Afficher le produit |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。