Manguera Metálica Swagelok® (Serie AH)
La manguera totalmente metálica serie AH reduce la permeación en aplicaciones de alta temperatura, vacío o muy resistentes a la corrosión en las que la permeabilidad o la absorción no son deseables.
Contacte con un Especialista en ManguerasLas mangueras serie AH están construidas con un ánima anular corrugada de aleación C-276 para una mayor resistencia a la corrosión y una malla exterior de acero inoxidable 316L para la contención de la presión de la manguera. El ánima corrugada es flexible y resistente al retorcimiento.
Vea este Vídeo para Conocer Mejor la Permeabilidad
Una gama de tamaños de 1/4 a 2 pulgadas, presiones de servicio desde vacío hasta 76,4 bar (1110 psig), y una variedad de conexiones finales soldadas de acuerdo con la Sección IX del Código de Calderas y Recipientes a Presión de ASME permiten a la manguera serie AH satisfacer las necesidades de muchos sistemas. Hay disponibles trenzados, conexiones finales y conjuntos personalizados de aleación C-276 con otras opciones, como cubiertas para mangueras, etiquetas metálicas para mangueras y pruebas adicionales de fugas con helio.
Especificaciones
Materiales | Ánima: C-276 corrugado Refuerzo: Malla de acero inoxidable 316L Conexiones finales: Acero inoxidable 316 |
Tamaños Nominales de la Manguera | 1/2 a 2 pulg. |
Presiones de Servicio | Vacío hasta 76,4 bar (1110 psig) |
Temperatura de Servicio | –200 a 426°C (–325 a 800°F) |
Conexiones Finales | Racores Swagelok, adaptadores a tubo Swagelok, accesorios roscados NPT, accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR®, accesorios de cierre frontal con junta tórica VCO®, accesorios con tuerca loca SAE 37 (JIC), soldadura de tubo a tope |
Schläuche und flexible Rohre—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.
Swagelok® hose and tubing products are available in custom lengths, in diameters 2 inches and under, and with many types of end connections, core materials, and reinforcement styles to suit a broad spectrum of pressures and temperatures.

Swagelok® Hose Advisory Services
Learn how to enhance your hose selection, installation, inspection, and maintenance procedures to improve hose life and performance, reducing costs in the process.
Read About Hose ManagementSwagelok Resources Curated for You

3 Steps to Hose Safety & Lower Plant Costs
Industrial hose safety is often deprioritized during regular plant maintenance. It is important hoses receive the attention they deserve—leaks and wear can put your facility at risk. Learn tips to avoid dangerous situations while lowering plant costs.

How an Industrial Hose Maintenance Plan Could Save Your Plant Thousands
Knowing the proper time to replace your industrial hoses can save your plant thousands in maintenance costs. Learn how to evaluate your systems and develop a preventive maintenance plan to manage the health of your hoses.

Industrial Hose Replacement: Core Tube Material Considerations
When selecting an industrial hose, the first place to start is the core tube—the hose’s innermost layer. Learn how to select the ideal hose for your application with information on core tube materials & wall construction from the experts at Swagelok.

How to Select the Right Hose Reinforcement
Industrial hoses typically contain critical reinforcement layers that contribute to longevity and performance. Learn about different reinforcement layer types and which is best suited for different fluid system applications.