Быстроразъемные соединения — Миниатюрные быстроразъемные соединения
Предлагаются клапаны со следующими характеристиками:
- От 1/16 до 1/8 дюйма
- От –50°F (–45°C) до 500°F (260°C)
- Нерж. сталь 316, латунь
- От 150 фунтов на кв. дюйм, ман. (10,3 бара) до 4000 фунтов на кв. дюйм, ман. (275 бар)
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Быстроразъемные соединения — Миниатюрные быстроразъемные соединения — Bodies
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-QM2-B-2PM 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT - - SS-QM2-B-2PF 316 Stainless Steel 1/8 in. Female NPT - - SS-QM2-B-400 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - B-QM2-B-2PM Brass 1/8 in. Male NPT - - B-QM2-B-200 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - SS-QM2-B-100 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting - - SS-QM2-B-200 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - -
Быстроразъемные соединения — Миниатюрные быстроразъемные соединения — Stems
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2B-QM2-S-2PM Brass 1/8 in. Male NPT - - SS-QM2-S-100 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting - - SS-QM2-S-2PM 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT - - B-QM2-S-200 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - SS-QM2-S-2PF 316 Stainless Steel 1/8 in. Female NPT - - SS-QM2-S-200 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - -
Быстроразъемные соединения — Миниатюрные быстроразъемные соединения — DESO Stems
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-QM2-D-100 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting - - SS-QM2-D-2PF 316 Stainless Steel 1/8 in. Female NPT - - SS-QM2-D-2PM 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT - - SS-QM2-D-200 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - B-QM2-D-200 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - -
Быстроразъемные соединения — Миниатюрные быстроразъемные соединения — Full Flow Bodies
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-QM2-B-200MB 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - -
Быстроразъемные соединения — Миниатюрные быстроразъемные соединения — Bulkhead Bodies
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-QM2-B1-200 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - B-QM2-B1-200 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - -
Наличие изделий по местоположению склада
часов