text.skipToContent text.skipToNavigation

PTFEホース(ステンレス鋼製 オーバー・ブレード)・アセンブリー、3/4 インチ・サイズ ステンレス鋼製 Swagelokチューブ・アダプター、L寸法(カタログをご参照ください):45 インチ(1.1 m)

型番: SS-12BHT-48

仕様

属性
ボディ材質 PTFE
コネクション1 サイズ 3/4 インチ
コネクション1 タイプ Swagelok®チューブ・アダプター
コネクション2 サイズ 3/4 インチ
コネクション2 タイプ Swagelok®チューブ・アダプター
ホース長さ 1.1 m (45 in.)
ホース・サイズ 3/4 インチ
最高温度、°F (°C) 450 (232)
最低温度、 °F (°C) -65 (-53)
eClass (4.1) 37110201
eClass (5.1.4) 37110201
eClass (6.0) 37110000
eClass (6.1) 37110000
eClass (10.1) 37110000
UNSPSC (4.03) 40142009
UNSPSC (10.0) 40142007
UNSPSC (11.0501) 40142000
UNSPSC (13.0601) 40142000
UNSPSC (15.1) 40142000
UNSPSC (17.1001) 39120000
Tシリーズ PTFEホース

Swagelok PTFE製コア・ホース(スムーズボア・タイプ)は、柔軟性に優れ、耐薬品性や静電気の帯電防止が必要な用途に適しています。

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

PTFEホース(ステンレス鋼製 オーバー・ブレード)・アセンブリー、3/4 インチ・サイズ ステンレス鋼製 Swagelokチューブ・アダプター、L寸法(カタログをご参照ください):45 インチ(1.1 m)

型番: SS-12BHT-48
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

Tシリーズ PTFEホース
Swagelok PTFE製コア・ホース(スムーズボア・タイプ)は、柔軟性に優れ、耐薬品性や静電気の帯電防止が必要な用途に適しています。

仕様

SS-12BHT-48 — PTFEホース(ステンレス鋼製 オーバー・ブレード)・アセンブリー、3/4 インチ・サイズ ステンレス鋼製 Swagelokチューブ・アダプター、L寸法(カタログをご参照ください):45 インチ(1.1 m)

属性
ボディ材質 PTFE
コネクション1 サイズ 3/4 インチ
コネクション1 タイプ Swagelok®チューブ・アダプター
コネクション2 サイズ 3/4 インチ
コネクション2 タイプ Swagelok®チューブ・アダプター
ホース長さ 1.1 m (45 in.)
ホース・サイズ 3/4 インチ
最高温度、°F (°C) 450 (232)
最低温度、 °F (°C) -65 (-53)
eClass (4.1) 37110201
eClass (5.1.4) 37110201
eClass (6.0) 37110000
eClass (6.1) 37110000
eClass (10.1) 37110000
UNSPSC (4.03) 40142009
UNSPSC (10.0) 40142007
UNSPSC (11.0501) 40142000
UNSPSC (13.0601) 40142000
UNSPSC (15.1) 40142000
UNSPSC (17.1001) 39120000
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
SS-12BHT-24 PTFE 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-12BHT-36 PTFE 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-4BHT-12 PTFE 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-4BHT-120 PTFE 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-4BHT-18 PTFE 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-4BHT-24 PTFE 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-4BHT-36 PTFE 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-4BHT-48 PTFE 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-4BHT-6 PTFE 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-4BHT-60 PTFE 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-4BHT-72 PTFE 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-4MBHT-12 PTFE 6 mm Swagelok® Tube Adapter 6 mm Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-4MBHT-24 PTFE 6 mm Swagelok® Tube Adapter 6 mm Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-4MBHT-36 PTFE 6 mm Swagelok® Tube Adapter 6 mm Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-6BHT-12 PTFE 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-6BHT-18 PTFE 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-6BHT-24 PTFE 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-6BHT-36 PTFE 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-6BHT-48 PTFE 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-6BHT-60 PTFE 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-6BHT-72 PTFE 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-8BHT-12 PTFE 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-8BHT-120 PTFE 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-8BHT-18 PTFE 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-8BHT-24 PTFE 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-8BHT-36 PTFE 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-8BHT-48 PTFE 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-8BHT-60 PTFE 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-8BHT-72 PTFE 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-8MBHT-24 PTFE 12 mm Swagelok® Tube Adapter 12 mm Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-8MBHT-36 PTFE 12 mm Swagelok® Tube Adapter 12 mm Swagelok® Tube Adapter 製品を見る

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。