text.skipToContent text.skipToNavigation

Férula delantera Swagelok de aleación C-276, 3/8 pulg. OD

Part #: HC-603-1

Specifications

Attribute Value
Body Material Aleación C-276
Cleaning Process Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Connection 1 Size 3/8 pulg.
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37020718
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 27121703
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 31401700
UNSPSC (15.1) 31401700
UNSPSC (17.1001) 31163102
Front Ferrules

Front ferrule provides a precise seal and tube grip—ideal for maintaining leak-tight performance in critical fluid systems.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Warning: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Férula delantera Swagelok de aleación C-276, 3/8 pulg. OD

Part #: HC-603-1
View Catalog

Add To Favorites

Catalogs

Front Ferrules

Front ferrule provides a precise seal and tube grip—ideal for maintaining leak-tight performance in critical fluid systems.

Specifications

HC-603-1 — Férula delantera Swagelok de aleación C-276, 3/8 pulg. OD

Attribute Value
Body Material Aleación C-276
Cleaning Process Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Connection 1 Size 3/8 pulg.
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37020718
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 27121703
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 31401700
UNSPSC (15.1) 31401700
UNSPSC (17.1001) 31163102
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
2507-1213-1 Super Duplex Stainless Steel 3/4 in. - - - View Product
2507-403-1 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. - - - View Product
2507-603-1 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. - - - View Product
2507-813-1 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. - - - View Product
6MO-813-1 6-Moly 1/2 in. - - - View Product
825-403-1 Alloy 825 1/4 in. - - - View Product
B-203-1 Brass 1/8 in. - - - View Product
B-403-1 Brass 1/4 in. - - - View Product
B-603-1 Brass 3/8 in. - - - View Product
HC-203-1 Alloy C-276 1/8 in. - - - View Product
HC-403-1 Alloy C-276 1/4 in. - - - View Product
HC-813-1 Alloy C-276 1/2 in. - - - View Product
INC-403-1 Alloy 600 1/4 in. - - - View Product
M-603-1 Alloy 400/R-405 3/8 in. - - - View Product
M-813-1 Alloy 400/R-405 1/2 in. - - - View Product
NY-1213-1 Nylon 3/4 in. - - - View Product
NY-1613-1 Nylon 1 in. - - - View Product
NY-403-1 Nylon 1/4 in. - - - View Product
NY-603-1 Nylon 3/8 in. - - - View Product
NY-813-1 Nylon 1/2 in. - - - View Product
PFA-423-1 PFA 1/4 in. - - - View Product
PFA-823-1 PFA 1/2 in. - - - View Product
S-1213-1 Углеродистая сталь 3/4 дюйма - - - View Product
S-1613-1 Углеродистая сталь 1 дюйм - - - View Product
SS-1013-1 Нержавеющая сталь 316 5/8 дюйма - - - View Product
SS-103-1 Нержавеющая сталь 316 1/16 дюйма - - - View Product
SS-103-1-B1000 Нержавеющая сталь 316 1/16 дюйма - - - View Product
SS-10M3-1 Нержавеющая сталь 316 10 мм - - - View Product
SS-1213-1 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма - - - View Product
SS-12M3-1 Нержавеющая сталь 316 12 мм - - - View Product
SS-1413-1 Нержавеющая сталь 316 7/8 дюйма - - - View Product
SS-14M3-1 Нержавеющая сталь 316 14 мм - - - View Product
SS-15M3-1 Нержавеющая сталь 316 15 мм - - - View Product
SS-1613-1 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм - - - View Product
SS-16M3-1 Нержавеющая сталь 316 16 мм - - - View Product
SS-18M3-1 Нержавеющая сталь 316 18 мм - - - View Product
SS-2003-1 Нержавеющая сталь 316 1 1/4 дюйма - - - View Product
SS-203-1 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма - - - View Product
SS-20M3-1 Нержавеющая сталь 316 20 мм - - - View Product
SS-22M3-1 Нержавеющая сталь 316 22 мм - - - View Product
SS-2403-1 Нержавеющая сталь 316 1 1/2 дюйма - - - View Product
SS-25M3-1 Нержавеющая сталь 316 25 мм - - - View Product
SS-28M3-1 Нержавеющая сталь 316 28 мм - - - View Product
SS-2M3-1 Нержавеющая сталь 316 2 мм - - - View Product
SS-303-1 Нержавеющая сталь 316 3/16 дюйма - - - View Product
SS-3203-1 Нержавеющая сталь 316 2 дюйма - - - View Product
SS-3M3-1 Нержавеющая сталь 316 3 мм - - - View Product
SS-403-1 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма - - - View Product
SS-4M3-1 Нержавеющая сталь 316 4 мм - - - View Product
SS-503-1 Нержавеющая сталь 316 5/16 дюйма - - - View Product
SS-603-1 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма - - - View Product
SS-6M3-1 Нержавеющая сталь 316 6 мм - - - View Product
SS-813-1 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма - - - View Product
SS-8M3-1 Нержавеющая сталь 316 8 мм - - - View Product
T-1213-1 Из фторопласта (PTFE) 3/4 дюйма - - - View Product
T-12M3-1 Из фторопласта (PTFE) 12 мм - - - View Product
T-1613-1 Из фторопласта (PTFE) 1 дюйм - - - View Product
T-203-1 Из фторопласта (PTFE) 1/8 дюйма - - - View Product
T-303-1 Из фторопласта (PTFE) 3/16 дюйма - - - View Product
T-3M3-1 Из фторопласта (PTFE) 3 мм - - - View Product
T-403-1 Из фторопласта (PTFE) 1/4 дюйма - - - View Product
T-503-1 Из фторопласта (PTFE) 5/16 дюйма - - - View Product
T-6M3-1 Из фторопласта (PTFE) 6 мм - - - View Product
T-813-1 Из фторопласта (PTFE) 1/2 дюйма - - - View Product
T-8M3-1 Из фторопласта (PTFE) 8 мм - - - View Product

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.