|
Raccord de flexible en acier inoxydable, filetage NPT mâle 1/4 po, flexible de diam. int. 1/8 po
Réf. pièce : SS-2-HC-1-4
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications
Connecteurs pour tubes en plastiqueCertains raccordements destinés à divers flexibles et tubes souples Swagelok facilitent une installation sur site. La sélection comprend les raccords pour tube Swagelok, les adaptateurs pour tube Swagelok, les raccords NPT, les raccords filetés mâles ISO/BSP mâles et les raccords unions. Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix ContactoSi tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
Selección fiable de un producto:
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo. Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants. |
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Raccord de flexible en acier inoxydable, filetage NPT mâle 1/4 po, flexible de diam. int. 1/8 po
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Connecteurs pour tubes en plastique
Swagelok® hose and tubing products are available in custom lengths, in diameters 2 inches and under, and with many types of end connections, core materials, and reinforcement styles to suit a broad spectrum of pressures and temperatures.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Spécifications
SS-2-HC-1-4 — Raccord de flexible en acier inoxydable, filetage NPT mâle 1/4 po, flexible de diam. int. 1/8 po
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matériau du corps | Acier inoxydable 316 |
| Dimension du raccordement 1 | 1/4 po |
| Type du raccordement 1 | Filetage NPT mâle |
| Matériau de raccordement d’extrémité | Acier inoxydable 316 |
| Diamètre du flexible | 1/8 po |
| Température maximale, °F (°C) | 450 (232) |
| Température minimale, °F (°C) | -65 (-53) |
| eClass (4.1) | 37110504 |
| eClass (5.1.4) | 37110390 |
| eClass (6.0) | 27302103 |
| eClass (6.1) | 27302103 |
| eClass (10.1) | 27302103 |
| UNSPSC (4.03) | 27121707 |
| UNSPSC (10.0) | 40141734 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141734 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141734 |
| UNSPSC (15.1) | 40141734 |
| UNSPSC (17.1001) | 39120000 |
Ressources
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-3-HC-1-2 | Brass | 1/8 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
| B-5-HC-1-4 | Brass | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-10-HC-1-8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-12-HC-1-12 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-12-HC-1-8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-12-HC-A-1211 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Afficher le produit |
| SS-16-HC-1-12 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-16-HC-1-16 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-16-HC-A-1611 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Afficher le produit |
| SS-2-HC-1-2 | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-2-HC-7-4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-2-HC-A-201 | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
| SS-2-HC-A-401 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
| SS-3-HC-1-2 | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-3-HC-1-4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-3-HC-7-4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-4-HC-1-2 | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-4-HC-1-200 | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
| SS-4-HC-1-4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-4-HC-1-400 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
| SS-4-HC-1-4RT | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | - | - | Afficher le produit |
| SS-4-HC-1-6 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-4-HC-1-8 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-4-HC-7-2 | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-4-HC-7-4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-4-HC-A-401 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
| SS-4-HC-A-601 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
| SS-4-HC-A-6MTA | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный переходник Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
| SS-5-HC-1-2 | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-5-HC-1-4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-5-HC-A-401 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
| SS-6-HC-1-4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-6-HC-1-400 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
| SS-6-HC-1-6 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-6-HC-1-600 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
| SS-6-HC-1-8 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-6-HC-7-4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-6-HC-7-6 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-6-HC-A-401 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
| SS-6-HC-A-601 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
| SS-6-HC-A-811 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
| SS-8-HC-1-4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-8-HC-1-6 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-8-HC-1-8 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-8-HC-1-810 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
| SS-8-HC-7-8 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-8-HC-A-601 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
| SS-8-HC-A-811 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
