text.skipToContent text.skipToNavigation

스테인리스강 스웨즈락 튜브 피팅, 수나사 코넥터, 1인치 튜브 OD x 3/4인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱

부품 번호: SS-1610-1-12RS

사양

속성
몸체 재질 316 스테인리스강
관통형 아니오
세정 공정 표준 세정 및 포장(SC-10)
연결구 1 크기 1인치
연결구 1 종류 Swagelok® 튜브 피팅
연결구 2 크기 3/4인치
연결구 2 종류 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱
유량 제한기 아니오
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183110
직선형

수나사 튜브 커넥터는 튜빙과 나사형 포트 사이에 확실한 연결을 지원하므로, 핵심 유체 시스템에 이상적입니다.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.

스테인리스강 스웨즈락 튜브 피팅, 수나사 코넥터, 1인치 튜브 OD x 3/4인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱

부품 번호: SS-1610-1-12RS
카탈로그 보기

즐겨찾기에 추가하기

카탈로그

직선형
수나사 튜브 커넥터는 튜빙과 나사형 포트 사이에 확실한 연결을 지원하므로, 핵심 유체 시스템에 이상적입니다.

사양

SS-1610-1-12RS — 스테인리스강 스웨즈락 튜브 피팅, 수나사 코넥터, 1인치 튜브 OD x 3/4인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱

속성
몸체 재질 316 스테인리스강
관통형 아니오
세정 공정 표준 세정 및 포장(SC-10)
연결구 1 크기 1인치
연결구 1 종류 Swagelok® 튜브 피팅
연결구 2 크기 3/4인치
연결구 2 종류 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱
유량 제한기 아니오
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183110
비슷한 사양의 새 제품 선택

자원

도면
2D

이 제품은 이차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

3D

이 제품은 삼차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

세일즈 드로잉

이 제품은 세일즈 도면을 이용할 수 있습니다. 파일을 다운로드하십시오.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
2507-1210-1-12-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
2507-1210-1-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
2507-400-1-4-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
2507-400-1-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
2507-400-2-4-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
2507-400-3-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
2507-600-1-4-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
2507-600-1-6MP-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male Cone and Thread 제품 보기
2507-600-1-6-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 제품 보기
2507-600-1-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
2507-600-2-4-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
2507-600-2-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
2507-810-1-4-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
2507-810-1-6-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 제품 보기
2507-810-1-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
2507-810-1-9MP-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 9/16 in. Male Cone and Thread 제품 보기
2507-810-2-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
6MO-400-1-4 6-Moly 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
6MO-600-1-4 6-Moly 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
6MO-600-1-8 6-Moly 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
6MO-810-1-4 6-Moly 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
6MO-810-1-8 6-Moly 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
825-400-1-6BT Alloy 825 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 제품 보기
B-100-1-2 Brass 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
B-1010-1-12 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
B-1010-1-6 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 제품 보기
B-1010-1-8 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
B-1010-1-8RT Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
B-10M0-1-4 Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
B-10M0-1-4RS Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
B-10M0-1-4RT Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
B-10M0-1-6RT Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
B-10M0-1-8RT Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
B-1210-1-12 Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
B-1210-1-12RT Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
B-1210-1-16 Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT 제품 보기
B-1210-1-8 Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
B-1210-1-8RT Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
B-12M0-1-6RS Brass 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
B-12M0-1-6RT Brass 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
B-12M0-1-8 Brass 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
B-12M0-1-8RS Brass 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
B-12M0-1-8RT Brass 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
B-1410-1-12 Brass 7/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
B-1410-1-16 Brass 7/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT 제품 보기
B-1410-1-8 Brass 7/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
B-15M0-1-8RT Brass 15 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
B-1610-1-12 Brass 1 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
B-1610-1-16 Brass 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT 제품 보기
B-1610-1-16RT Brass 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
B-1610-1-8 Brass 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
B-1810-1-12 Brass 1 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
B-1810-1-16 Brass 1 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT 제품 보기
B-18M0-1-8RT Brass 18 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
B-200-1-2 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
B-200-1-2BT Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
B-200-1-2RS Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
B-200-1-2RT Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
B-200-1-2ST Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 5/16-24 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
B-200-1-4 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
B-200-1-OR Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 5/16-24 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
B-300-1-2 Brass 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
B-300-1-2BT Brass 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
B-300-1-4BT Brass 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
B-3M0-1-2RT Brass 3 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
B-400-1-1 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Male NPT 제품 보기
B-400-1-2 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
B-400-1-2RT Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
B-400-1-4 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
B-400-1-4BT Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
B-400-1-4RS Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
B-400-1-4RT Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
B-400-1-4ST Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 7/16-20 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
B-400-1-6 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 제품 보기
B-400-1-8 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
B-400-1-OR Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 7/16-20 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
B-600-1-12 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
B-600-1-2 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
B-600-1-4 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
B-600-1-4RT Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
B-600-1-6 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 제품 보기
B-600-1-6RT Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
B-600-1-6ST Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 9/16-18 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
B-600-1-8 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
B-600-1-8RT Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
B-600-1-OR Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 9/16-18 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
B-6M0-1-2 Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
B-6M0-1-2RS Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
B-6M0-1-2RT Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
B-6M0-1-4 Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
B-6M0-1-4RT Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
B-810-1-12 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
B-810-1-16 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT 제품 보기
B-810-1-2 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
B-810-1-4 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
B-810-1-6 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 제품 보기
B-810-1-6RT Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
B-810-1-8 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
B-810-1-8RT Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
B-8M0-1-2RT Brass 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
B-8M0-1-4 Brass 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
B-8M0-1-4RS Brass 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
B-8M0-1-4RT Brass 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
B-8M0-1-6RT Brass 8 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
HC-200-1-2 Alloy C-276 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
HC-400-1-2 Alloy C-276 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
HC-400-1-4 Alloy C-276 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
HC-400-1-8 Alloy C-276 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
HC-600-1-4 Alloy C-276 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
HC-600-1-6 Alloy C-276 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 제품 보기
HC-600-1-8 Alloy C-276 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
HC-810-1-12 Alloy C-276 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
HC-810-1-4 Alloy C-276 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
HC-810-1-6 Alloy C-276 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
HC-810-1-8 Alloy C-276 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
M-1210-1-12 Alloy 400/R-405 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
M-400-1-2 Alloy 400/R-405 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
M-400-1-4 Alloy 400/R-405 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
M-400-1-4BT Alloy 400/R-405 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
M-400-1-8 Alloy 400/R-405 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
M-600-1-4 Alloy 400/R-405 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
M-600-1-6 Alloy 400/R-405 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 제품 보기
M-600-1-8 Alloy 400/R-405 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
M-810-1-12 Alloy 400/R-405 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
M-810-1-4 Alloy 400/R-405 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
M-810-1-8 Alloy 400/R-405 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
PFA-220-1-2 PFA 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
PFA-420-1-2 PFA 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
PFA-420-1-4 PFA 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
PFA-620-1-4 PFA 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
PFA-620-1-6 PFA 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 제품 보기
PFA-820-1-8 PFA 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
S-10M0-1-4RT Carbon Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
S-1210-1-12 Carbon Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
S-1210-1-8 Carbon Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
S-12M0-1-8RP Carbon Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
S-1610-1-16 Carbon Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT 제품 보기
S-2000-1-20 Carbon Steel 1 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/4 in. Male NPT 제품 보기
S-2400-1-24 Carbon Steel 1 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/2 in. Male NPT 제품 보기
S-400-1-2 Carbon Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
S-400-1-4 Carbon Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
S-400-1-4ST Carbon Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 7/16-20 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
S-600-1-2 Carbon Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
S-600-1-4 Carbon Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
S-600-1-6 Carbon Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 제품 보기
S-600-1-8 Carbon Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
S-810-1-12 Carbon Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
S-810-1-4 Carbon Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
S-810-1-8 Carbon Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-100-1-1 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Male NPT 제품 보기
SS-100-1-1BT 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Male NPT 제품 보기
SS-100-1-2 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-100-1-2BT 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-100-1-2RS 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-100-1-2RT 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-100-1-2RTBT 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-100-1-4 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-100-1-4BT 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-100-1-OR 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 5/16-24 in. Male O-Seal SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-1010-1-10ST 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 7/8-14 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-1010-1-12 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-1010-1-12BT 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-1010-1-4 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-1010-1-6 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-1010-1-8 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-1010-1-8BT 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-1010-1-8RS 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-1010-1-8RT 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-1010-1-8ST 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4-16 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-1010-1-8W 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male Pipe Weld 제품 보기
SS-10M0-1-12 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-10M0-1-12RT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-10M0-1-2 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-10M0-1-2RS 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-10M0-1-2RT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-10M0-1-4 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-10M0-1-4RP 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-10M0-1-4RS 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-10M0-1-4RT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-10M0-1-4W 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male Pipe Weld 제품 보기
SS-10M0-1-6 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-10M0-1-6BT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-10M0-1-6RP 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-10M0-1-6RS 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-10M0-1-6RT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-10M0-1-6ST 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 9/16 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-10M0-1-6W 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male Pipe Weld 제품 보기
SS-10M0-1-8 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-10M0-1-8BT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-10M0-1-8RP 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-10M0-1-8RS 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-10M0-1-8RT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-10M0-1-8RTBT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-10M0-1-8ST 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4-16 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-10M0-1-8W 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male Pipe Weld 제품 보기
SS-10M0-2-8ST 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4-16 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-1210-1-10ST 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 7/8-14 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-1210-1-12 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-1210-1-12-52167 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-1210-1-12BT 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-1210-1-12RP 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-1210-1-12RS 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-1210-1-12RT 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-1210-1-12SC11 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-1210-1-12ST 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/16-12 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-1210-1-12W 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male Pipe Weld 제품 보기
SS-1210-1-16 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT 제품 보기
SS-1210-1-16BT 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT 제품 보기
SS-1210-1-16RS 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-1210-1-16RT 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-1210-1-16ST 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 5/16-12 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-1210-1-4 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-1210-1-6 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-1210-1-8 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-1210-1-8-52167 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-1210-1-8RP 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-1210-1-8RS 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-1210-1-8RT 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-1210-1-8ST 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4-16 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-1210-1-8W 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male Pipe Weld 제품 보기
SS-1210-1-OR 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/16-12 in. Male O-Seal SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-12M0-1-12 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-12M0-1-12RP 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-12M0-1-12RS 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-12M0-1-12RT 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-12M0-1-12W 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male Pipe Weld 제품 보기
SS-12M0-1-16 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT 제품 보기
SS-12M0-1-16RS 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-12M0-1-2 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-12M0-1-2RT 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-12M0-1-4 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-12M0-1-4RP 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-12M0-1-4RS 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-12M0-1-4RT 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-12M0-1-4W 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male Pipe Weld 제품 보기
SS-12M0-1-6 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-12M0-1-6RP 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-12M0-1-6RS 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-12M0-1-6RT 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-12M0-1-6ST 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 9/16 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-12M0-1-6W 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male Pipe Weld 제품 보기
SS-12M0-1-8 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-12M0-1-8BT 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-12M0-1-8RP 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-12M0-1-8RS 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-12M0-1-8RSBT 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-12M0-1-8RT 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-12M0-1-8ST 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-12M0-1-8W 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male Pipe Weld 제품 보기
SS-12M0-1-8WBT 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male Pipe Weld 제품 보기
SS-12M0-1-M16X1.5RS 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 16 mm Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-12M0-1-M18X1.5RS 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting M18 x 1.5 Male Metric Thread 제품 보기
SS-1410-1-12 316 Stainless Steel 7/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-14M0-1-4 316 Stainless Steel 14 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-14M0-1-8 316 Stainless Steel 14 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-14M0-1-8RS 316 Stainless Steel 14 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-15M0-1-6RS 316 Stainless Steel 15 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-15M0-1-8 316 Stainless Steel 15 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-15M0-1-8RP 316 Stainless Steel 15 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-15M0-1-8RS 316 Stainless Steel 15 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-15M0-1-8RT 316 Stainless Steel 15 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-15M0-1-8W 316 Stainless Steel 15 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male Pipe Weld 제품 보기
SS-1610-1-12 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-1610-1-12RT 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-1610-1-12ST 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/16-12 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-1610-1-16 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT 제품 보기
SS-1610-1-16BT 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT 제품 보기
SS-1610-1-16RP 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-1610-1-16RS 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-1610-1-16RT 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-1610-1-16ST 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 5/16-12 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-1610-1-16W 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male Pipe Weld 제품 보기
SS-1610-1-20 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-1610-1-20ST 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 5/8-12 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-1610-1-24 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-1610-1-8 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-1610-1-8RS 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-1610-1-OR 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 5/16-12 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-16M0-1-12 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-16M0-1-12RS 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-16M0-1-12RT 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-16M0-1-4RT 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-16M0-1-6 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-16M0-1-6RS 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-16M0-1-6RT 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-16M0-1-8 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-16M0-1-8RP 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-16M0-1-8RS 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-16M0-1-8RT 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-16M0-1-8W 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male Pipe Weld 제품 보기
SS-18M0-1-12 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-18M0-1-12RP 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-18M0-1-12RS 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-18M0-1-12RT 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-18M0-1-8 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-18M0-1-8RP 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-18M0-1-8RS 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-18M0-1-8RT 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-18M0-1-8W 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male Pipe Weld 제품 보기
SS-2000-1-16 316 Stainless Steel 1 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT 제품 보기
SS-2000-1-20 316 Stainless Steel 1 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-2000-1-20BT 316 Stainless Steel 1 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-2000-1-20RS 316 Stainless Steel 1 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-2000-1-20ST 316 Stainless Steel 1 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 5/8-12 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-2000-1-20W 316 Stainless Steel 1 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/4 in. Male Pipe Weld 제품 보기
SS-2000-6-20AN 316 Stainless Steel 1 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/4 in. Male 37° Flare 제품 보기
SS-200-1-0157 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting #10-32 Male Thread 제품 보기
SS-200-1-1 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Male NPT 제품 보기
SS-200-1-1BT 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Male NPT 제품 보기
SS-200-1-2 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-200-1-2BT 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-200-1-2-OR 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male O-Seal NPT 제품 보기
SS-200-1-2RP 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-200-1-2RS 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-200-1-2RT 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-200-1-2RTBT 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-200-1-2ST 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 5/16-24 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-200-1-2STBT 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 5/16-24 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-200-1-2W 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male Pipe Weld 제품 보기
SS-200-1-2WBT 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male Pipe Weld 제품 보기
SS-200-1-4 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-200-1-4BT 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-200-1-4RP 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-200-1-4RS 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-200-1-4RT 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-200-1-4RTBT 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-200-1-4ST 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 7/16-20 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-200-1-6 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-200-1-6BT 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-200-1-6RS 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-200-1-6ST 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 9/16-18 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-200-1-8 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-200-1-8BT 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-200-1-OR 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 5/16-24 in. Male O-Seal SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-200-1-ORAS 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 5/16-24 in. Male O-Seal SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-200-1-ORBT 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 5/16-24 in. Male O-Seal SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-20M0-1-12 316 Stainless Steel 20 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-20M0-1-12RP 316 Stainless Steel 20 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-20M0-1-12RS 316 Stainless Steel 20 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-20M0-1-12RT 316 Stainless Steel 20 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-20M0-1-16 316 Stainless Steel 20 mm Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT 제품 보기
SS-20M0-1-8 316 Stainless Steel 20 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-20M0-1-8RP 316 Stainless Steel 20 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-20M0-1-8RS 316 Stainless Steel 20 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-20M0-1-8RT 316 Stainless Steel 20 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-22M0-1-12 316 Stainless Steel 22 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-22M0-1-12RS 316 Stainless Steel 22 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-22M0-1-12RT 316 Stainless Steel 22 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-22M0-1-16 316 Stainless Steel 22 mm Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT 제품 보기
SS-22M0-1-16RS 316 Stainless Steel 22 mm Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-22M0-1-16RT 316 Stainless Steel 22 mm Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-2400-1-16 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT 제품 보기
SS-2400-1-20 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-2400-1-24 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-2400-1-24RS 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/2 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-2400-1-24RT 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-2400-1-24ST 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1 7/8-12 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-2400-1-24W 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/2 in. Male Pipe Weld 제품 보기
SS-25M0-1-12 316 Stainless Steel 25 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-25M0-1-12RS 316 Stainless Steel 25 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-25M0-1-12RT 316 Stainless Steel 25 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-25M0-1-16 316 Stainless Steel 25 mm Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT 제품 보기
SS-25M0-1-16RP 316 Stainless Steel 25 mm Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-25M0-1-16RS 316 Stainless Steel 25 mm Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-25M0-1-16RT 316 Stainless Steel 25 mm Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-25M0-1-16W 316 Stainless Steel 25 mm Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male Pipe Weld 제품 보기
SS-25M0-1-8 316 Stainless Steel 25 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-28M0-1-16 316 Stainless Steel 28 mm Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT 제품 보기
SS-28M0-1-16RS 316 Stainless Steel 28 mm Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-28M0-1-16RT 316 Stainless Steel 28 mm Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-300-1-2 316 Stainless Steel 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-300-1-2BT 316 Stainless Steel 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-300-1-4 316 Stainless Steel 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-300-1-4BT 316 Stainless Steel 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-300-1-OR 316 Stainless Steel 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8-24 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-3200-1-32 316 Stainless Steel 2 in. Swagelok® Tube Fitting 2 in. Male NPT 제품 보기
SS-3M0-1-2 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-3M0-1-2BT 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-3M0-1-2RP 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-3M0-1-2RS 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-3M0-1-2RSBT 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-3M0-1-2RT 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-3M0-1-2RTBT 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-3M0-1-2W 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male Pipe Weld 제품 보기
SS-3M0-1-2WBT 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male Pipe Weld 제품 보기
SS-3M0-1-4 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-3M0-1-4BT 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-3M0-1-4RS 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-3M0-1-4RT 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-3M0-1-4RTBT 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-400-1-0256 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting #10-32 Male Thread 제품 보기
SS-400-1-1 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Male NPT 제품 보기
SS-400-1-10ST 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 7/8-14 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-400-1-12 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-400-1-12BT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-400-1-16 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT 제품 보기
SS-400-1-2 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-400-1-2BT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-400-1-2-OR 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male O-Seal NPT 제품 보기
SS-400-1-2RP 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-400-1-2RS 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-400-1-2RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-400-1-2SC11 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-400-1-2ST 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 5/16-24 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-400-1-2W 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male Pipe Weld 제품 보기
SS-400-1-3ST 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8-24 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-400-1-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-400-1-4BT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-400-1-4JA 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-400-1-4-OR 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male O-Seal NPT 제품 보기
SS-400-1-4RP 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-400-1-4RS 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-400-1-4RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-400-1-4RTBT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-400-1-4SC11 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-400-1-4ST 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 7/16-20 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-400-1-4STBT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 7/16-20 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-400-1-4STDE 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 7/16-20 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-400-1-4W 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male Pipe Weld 제품 보기
SS-400-1-4WBT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male Pipe Weld 제품 보기
SS-400-1-5ST 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2-20 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-400-1-6 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-400-1-6BT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-400-1-6RS 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-400-1-6RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-400-1-6ST 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 9/16-18 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-400-1-6STDE 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 9/16-18 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-400-1-8 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-400-1-8BT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-400-1-8RS 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-400-1-8RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-400-1-8ST 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4-16 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-400-1-8W 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male Pipe Weld 제품 보기
SS-400-1L-4ST 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 7/16-20 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-400-1-OR 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 7/16-20 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-400-1-ORBT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 7/16-20 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-402-1 316 Stainless Steel 1/4 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-4M0-1-2 316 Stainless Steel 4 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-4M0-1-2BT 316 Stainless Steel 4 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-4M0-1-2RP 316 Stainless Steel 4 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-4M0-1-2RS 316 Stainless Steel 4 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-4M0-1-2RT 316 Stainless Steel 4 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-4M0-1-2W 316 Stainless Steel 4 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male Pipe Weld 제품 보기
SS-4M0-1-4 316 Stainless Steel 4 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-4M0-1-4RT 316 Stainless Steel 4 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-500-1-2 316 Stainless Steel 5/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-500-1-4 316 Stainless Steel 5/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-500-1-4BT 316 Stainless Steel 5/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-500-1-4RT 316 Stainless Steel 5/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-500-1-5ST 316 Stainless Steel 5/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2-20 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-500-1-6 316 Stainless Steel 5/16 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-500-1-OR 316 Stainless Steel 5/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2-20 in. Male O-Seal SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-600-1-10ST 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 7/8-14 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-600-1-12 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-600-1-12BT 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-600-1-12RT 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-600-1-12ST 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/16-12 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-600-1-12W 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male Pipe Weld 제품 보기
SS-600-1-16 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT 제품 보기
SS-600-1-16BT 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT 제품 보기
SS-600-1-2 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-600-1-2RS 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-600-1-2RT 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-600-1-4 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-600-1-4BT 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-600-1-4-OR 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male O-Seal NPT 제품 보기
SS-600-1-4RS 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-600-1-4RT 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-600-1-4ST 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 7/16-20 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-600-1-4W 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male Pipe Weld 제품 보기
SS-600-1-6 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-600-1-6BT 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-600-1-6MP 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 9/16-18 in. 59 Degree Taper 제품 보기
SS-600-1-6RS 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-600-1-6RT 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-600-1-6RTBT 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-600-1-6ST 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 9/16-18 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-600-1-6STDE 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 9/16-18 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-600-1-6W 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male Pipe Weld 제품 보기
SS-600-1-6WBT 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male Pipe Weld 제품 보기
SS-600-1-8 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-600-1-8BT 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-600-1-8RS 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-600-1-8RT 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-600-1-8ST 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4-16 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-600-1-8W 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male Pipe Weld 제품 보기
SS-600-1-OR 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 9/16-18 in. Male O-Seal SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-600-9-4 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-602-1 316 Stainless Steel 3/8 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-6M0-1-0046 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting M5 x 0.8 Male Metric Thread 제품 보기
SS-6M0-1-2 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-6M0-1-2BT 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-6M0-1-2RP 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-6M0-1-2RS 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-6M0-1-2RT 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-6M0-1-2RTBT 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-6M0-1-2W 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male Pipe Weld 제품 보기
SS-6M0-1-2WBT 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male Pipe Weld 제품 보기
SS-6M0-1-4 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-6M0-1-4BT 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-6M0-1-4RP 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-6M0-1-4RS 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-6M0-1-4RSBT 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-6M0-1-4RT 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-6M0-1-4RTBT 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-6M0-1-4W 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male Pipe Weld 제품 보기
SS-6M0-1-4WBT 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male Pipe Weld 제품 보기
SS-6M0-1-6 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-6M0-1-6RP 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-6M0-1-6RS 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-6M0-1-6RT 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-6M0-1-6ST 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 9/16-18 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-6M0-1-8 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-6M0-1-8BT 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-6M0-1-8RP 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-6M0-1-8RS 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-6M0-1-8RT 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-6M0-1-M10X1.0RS 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 10 mm Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-6M0-1-M12X1.0RS 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting M12 x 1.0 Male Metric Thread 제품 보기
SS-810-1-10ST 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 7/8-14 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-810-1-12 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-810-1-12BT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-810-1-12RS 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-810-1-12RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-810-1-12ST 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/16-12 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-810-1-12W 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male Pipe Weld 제품 보기
SS-810-1-16 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT 제품 보기
SS-810-1-16BT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT 제품 보기
SS-810-1-16ST 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1 5/16-12 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-810-1-16W 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male Pipe Weld 제품 보기
SS-810-1-2 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-810-1-4 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-810-1-4RS 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-810-1-4RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-810-1-4SC11 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-810-1-4ST 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 7/16-20 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-810-1-6 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-810-1-6BT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-810-1-6RP 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-810-1-6RS 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-810-1-6RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-810-1-6ST 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 9/16-18 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-810-1-6W 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male Pipe Weld 제품 보기
SS-810-1-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-810-1-8-49485 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-810-1-8-50553 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-810-1-8-52166 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-810-1-8-52167 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-810-1-8BT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-810-1-8-OR 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male O-Seal NPT 제품 보기
SS-810-1-8RP 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-810-1-8RS 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-810-1-8RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-810-1-8RTBT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-810-1-8SC11 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-810-1-8ST 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4-16 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-810-1-8STWD 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락® 튜브 피팅 3/4-16인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-810-1-8W 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Male 파이프 용접 제품 보기
SS-810-1-8WBT 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Male 파이프 용접 제품 보기
SS-810-1-OR 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4-16인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-812-1 316 스테인리스강 1/2인치 Female Swagelok® 튜브 피팅 - - 제품 보기
SS-8M0-1-2 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-8M0-1-2RP 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 평행나사 제품 보기
SS-8M0-1-2RS 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 제품 보기
SS-8M0-1-2RT 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-8M0-1-2W 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Male 파이프 용접 제품 보기
SS-8M0-1-4 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-8M0-1-4BT 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-8M0-1-4RP 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 평행나사 제품 보기
SS-8M0-1-4RS 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 제품 보기
SS-8M0-1-4RT 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-8M0-1-4RTBT 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-8M0-1-4W 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Male 파이프 용접 제품 보기
SS-8M0-1-4WBT 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Male 파이프 용접 제품 보기
SS-8M0-1-6 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-8M0-1-6RP 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 평행나사 제품 보기
SS-8M0-1-6RS 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 제품 보기
SS-8M0-1-6RT 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-8M0-1-8 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-8M0-1-8BT 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-8M0-1-8RP 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 평행나사 제품 보기
SS-8M0-1-8RS 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 제품 보기
SS-8M0-1-8RT 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-8M0-1-8W 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Male 파이프 용접 제품 보기
T-400-1-2 PTFE 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT 제품 보기
T-400-1-4 PTFE 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
TI-810-1-8 티타늄 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.