파이프 피팅 — 캡 및 플러그 — 파이프 플러그
Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout
Catalogues
파이프 피팅 — 캡 및 플러그 — 파이프 플러그
Подберите выполненные прецизионным методом фитинги, переходники и другие продукты Swagelok, размеры и материалы изготовления которых подходят для вашей системы.
Pipe Fittings
Optimize sealing and minimize galling with pipe fittings manufactured to Swagelok's high quality standards in configurations such as pipe adapters and couplings.
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-8-P-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
| B-4-P | Brass | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
| B-8-P | Brass | 1/2 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-12-P | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-16-P | 316 Stainless Steel | 1 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-1-P | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-2-P | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-2-P-RS | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | - | - | Afficher le produit |
| SS-4-P | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-4-P-RS | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | - | - | Afficher le produit |
| SS-4-P-RT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | - | - | Afficher le produit |
| SS-6-P | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-6-P-RS | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | - | - | Afficher le produit |
| SS-6-P-RT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | - | - | Afficher le produit |
| SS-8-P | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-8-P-RS | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | - | - | Afficher le produit |
| SS-8-P-RT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | - | - | Afficher le produit |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
