Dämpfungsfittings — Dämpfungsadapter
Erhältliche Verschraubungen mit den folgenden Spezifikationen:
- 1/4 bis 1/2 Zoll
- Edelstahl 316, Messing
- Adapter, Reduzieradapter, NPT-Außengewinde auf Swagelok-Rohrverschraubung
- Max. 2.200 psig (151 bar) bis 6.600 psig (454 bar)
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
Dämpfungsfittings — Dämpfungsadapter — Droits
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2SS-4-SA-EG Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT mâle SS-4-SA-EW Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT mâle SS-8-SA-EA Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT mâle SS-8-SA-EW Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT mâle SS-4-SA-EA Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT mâle SS-4-SA-EL Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT mâle
Produktverfügbarkeit je nach Filialenstandort
Stunden