text.skipToContent text.skipToNavigation

Flexible avec tube central métallique — Flexible métallique, série FM

Flexibles à tube central métallique disponibles avec ces caractéristiques :

  • 1/4 à 3/4 po
  • –198°C (–325°F) à 454°C (850°F)
  • Acier inoxydable 316
  • 57,8 bar (840 psig) à 119 bar (1736 psig)

Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.

Filtrar por:
Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

⚠ Warning: Do not mix/interchange Swagelok two-ferrule tube-fitting end connection components (or other products not governed by industrial design standards) with those of other manufacturers.

  • # de Pieza
    Material del Cuerpo
    Tamaño conexión 1
    Tipo de conexión 1
    Tamaño conexión 2
    Tipo de conexión 2
Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.