Vannes à pointeau et de réglage fin — Vannes pour manomètres à chapeau vissé
Vannes disponibles avec ces caractéristiques :
- filetage NPT mâle 1/2 et 3/4 po et taraudage NPT 1/2 po
- –53°C (–65°F) à 648°C (1200°F)
- Acier inoxydable 316
- 6,8 bar (100 psig) à 413 bar (6000 psig)
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Vannes à pointeau et de réglage fin — Vannes pour manomètres à chapeau vissé — Passage droit
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-6PNBGM12-F8 Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT mâle 1/2 po Filetage NPT femelle SS-6PNBGM8-F8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle 1/2 po Filetage NPT femelle
Наличие изделий по местоположению склада
часов