PTFE- und PFA-Innenschlauch — Versatzfreier PTFE-Schlauch
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
PTFE- und PFA-Innenschlauch — Versatzfreier PTFE-Schlauch — PTFE Schlauch Serie T
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプSS-12BHT-36 PTFE 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-12BHT-48 PTFE 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-12BHT-24 PTFE 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-4BHT-18 PTFE 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-4BHT-24 PTFE 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-4BHT-36 PTFE 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-4BHT-48 PTFE 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-4BHT-6 PTFE 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-4BHT-12 PTFE 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-4BHT-120 PTFE 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-4BHT-60 PTFE 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-4BHT-72 PTFE 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-4MBHT-12 PTFE 6 mm Swagelok® Rohrstutzen 6 mm Swagelok® Rohrstutzen SS-4MBHT-24 PTFE 6 mm Swagelok® Rohrstutzen 6 mm Swagelok® Rohrstutzen SS-4MBHT-36 PTFE 6 mm Swagelok® Rohrstutzen 6 mm Swagelok® Rohrstutzen SS-6BHT-12 PTFE 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-6BHT-18 PTFE 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-6BHT-24 PTFE 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-6BHT-36 PTFE 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-6BHT-48 PTFE 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-6BHT-60 PTFE 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-6BHT-72 PTFE 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-8BHT-12 PTFE 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-8BHT-120 PTFE 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-8BHT-18 PTFE 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-8BHT-24 PTFE 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-8BHT-36 PTFE 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-8BHT-48 PTFE 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-8BHT-60 PTFE 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-8BHT-72 PTFE 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-8MBHT-24 PTFE 12 mm Swagelok® Rohrstutzen 12 mm Swagelok® Rohrstutzen SS-8MBHT-36 PTFE 12 mm Swagelok® Rohrstutzen 12 mm Swagelok® Rohrstutzen
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間