|
Уплотнение из углеродистой стали для фитинга с цилиндрической резьбой ISO (RS) 1/2 дюйма, внутр. кольцо из фторуглерода FKM
Referencia #: S-8-RS-2V
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
Juntas planasSistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios ContactSi vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
Sélection des produits en toute sécurité :
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système. |
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
Уплотнение из углеродистой стали для фитинга с цилиндрической резьбой ISO (RS) 1/2 дюйма, внутр. кольцо из фторуглерода FKM
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Juntas planas
Disponibles pour tubes de 2 à 50 mm et de 1/16 à 2 po; Systématiquement contrôlable lors du montage initial; Facile à desserrer et à resserrer; Large gamme de matériaux et de configurations
Liquides détecteurs de fuites Snoop®; Lubrifiants pour filetages Goop™ ; Produits d’étanchéité pour filetages : SWAK®, ruban PTFE, sans PTFE
Caractéristiques : Procédure d’identification étape par étape des filetages et raccords.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Especificaciones
S-8-RS-2V — Уплотнение из углеродистой стали для фитинга с цилиндрической резьбой ISO (RS) 1/2 дюйма, внутр. кольцо из фторуглерода FKM
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material del Cuerpo | Acero al carbono |
| Proceso de Limpieza | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
| Limitador de Caudal | No |
| Tamaño de la Junta Plana | 1/2 pulg. |
| Anillo interno | Anillo interior de FKM fluorocarbono |
| eClass (4.1) | 23070101 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 23071500 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 31181500 |
| UNSPSC (10.0) | 31181503 |
| UNSPSC (11.0501) | 31181503 |
| UNSPSC (13.0601) | 31401700 |
| UNSPSC (15.1) | 31401700 |
| UNSPSC (17.1001) | 31161833 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 304L-12-RSNB-2 | Acier inoxydable 304L | - | - | - | - | Ver producto |
| 304L-16-RSNB-2 | Acier inoxydable 304L | - | - | - | - | Ver producto |
| 304L-2-RSNB-2 | Acier inoxydable 304L | - | - | - | - | Ver producto |
| 304L-4-RSNB-2 | Acier inoxydable 304L | - | - | - | - | Ver producto |
| 304L-6-RSNB-2 | Acier inoxydable 304L | - | - | - | - | Ver producto |
| CU-12-RP-2 | Cuivre | - | - | - | - | Ver producto |
| CU-2-RP-2 | Cuivre | - | - | - | - | Ver producto |
| CU-4-RG-2 | Cuivre | - | - | - | - | Ver producto |
| CU-4-RP-2 | Cuivre | - | - | - | - | Ver producto |
| CU-6-RP-2 | Cuivre | - | - | - | - | Ver producto |
| CU-8-RG-2 | Cuivre | - | - | - | - | Ver producto |
| CU-8-RP-2 | Cuivre | - | - | - | - | Ver producto |
| S-12-RS-2V | Acier au carbone | - | - | - | - | Ver producto |
| S-16-RS-2V | Acier au carbone | - | - | - | - | Ver producto |
| S-2-RS-2V | Acier au carbone | - | - | - | - | Ver producto |
| S-4-RS-2B | Acier au carbone | - | - | - | - | Ver producto |
| S-4-RS-2V | Acier au carbone | - | - | - | - | Ver producto |
| S-6-RS-2V | Acier au carbone | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-12-RS-2B | Acier inoxydable | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-12-RS-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-12-RSD-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-16-RS-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-16-RSD-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-20-RS-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-2-RS-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-2-RSD-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-4-RP-2 | Acier inoxydable | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-4-RS-2B | Acier inoxydable | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-4-RS-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-4-RSD-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-6-RS-2B | Acier inoxydable | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-6-RS-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-6-RSD-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-8-RS-2B | Acier inoxydable | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-8-RS-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-8-RSD-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | Ver producto |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.