|
Клапан сверхвысокой степени чистоты из стали 316L VAR для высокого расхода с мембранным уплотнением, фитинг Swagelok с торцевым уплотнением HVCR с внутр. резьбой 1/4 дюйма, очистка в соответствии с инструкцией SC-01, норм. откр. привод
Код изделия: 6LV-DFHFR4-P-O
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики
Прямая конфигурация, с приводомОснастите свою систему высокой или сверхвысокой степени чистоты клапанами Swagelok с мембранным уплотнением, которые выпускаются в широком диапазоне размеров, из разных материалов и в различных конфигурациях для разных систем. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей. |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.
Клапан сверхвысокой степени чистоты из стали 316L VAR для высокого расхода с мембранным уплотнением, фитинг Swagelok с торцевым уплотнением HVCR с внутр. резьбой 1/4 дюйма, очистка в соответствии с инструкцией SC-01, норм. откр. привод
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Прямая конфигурация, с приводом
Features: 316L VAR stainless steel body; Working pressures up to 300 psig (20.6 bar); 1/4, 3/8, and 1/2 in.; 10 and 12 mm end connections
Caractéristiques : Procédure d’identification étape par étape des filetages et raccords.
This document specifies guidelines used by Swagelok Company for producing stainless steel products intended for photovoltaic (PV) applications.
Features: This technical report provides data on Swagelok® DF series diaphragm valves. The report covers: P surface finish specifications; static particle counting; moisture analysis; hydrocarbon analysis; ionic cleanliness; lab cycle test data.
Ce document spécifie les lignes directrices suivies par Swagelok pour la fabrication de produits très haute pureté polis électrolytiquement (UHP). Ce document ne suffit pas à lui seul.
Valve sizing often is described by the nominal size of the end connections, but a more important measure is the flow that the valve can provide. And determining flow through a valve can be simple.
Le soudage doit être effectué par du personnel qualifié, comme spécifié à la Section IX du code des chaudières de l’ASME.
Технические характеристики
6LV-DFHFR4-P-O — Клапан сверхвысокой степени чистоты из стали 316L VAR для высокого расхода с мембранным уплотнением, фитинг Swagelok с торцевым уплотнением HVCR с внутр. резьбой 1/4 дюйма, очистка в соответствии с инструкцией SC-01, норм. откр. привод
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Материал корпуса | 316L VAR |
| Процедура очистки | Технические условия по сверхчистой обработке (SC-01) |
| Размер соединения 1 | 1/4 дюйма |
| Тип соединения 1 | Торц. уплотнение (металлическая прокладка) HVCR с внутр. резьбой |
| Размер соединения 2 | 1/4 дюйма |
| Тип соединения 2 | Торц. уплотнение (металлическая прокладка) HVCR с внутр. резьбой |
| Максимальный коэффициент расхода (Cv) | 0.62 |
| Максимальная температура, °F (°C) | 150 (65) |
| Минимальная температура, °F (°C) | -10 (-23) |
| eClass (4.1) | 37010206 |
| eClass (5.1.4) | 37011800 |
| eClass (6.0) | 37011801 |
| eClass (6.1) | 37011801 |
| eClass (10.1) | 37011801 |
| UNSPSC (4.03) | 40141600 |
| UNSPSC (10.0) | 40141621 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141621 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141621 |
| UNSPSC (15.1) | 40141621 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183102 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6LV-DFBW6-P-C | 316L VAR | 3/8 po | Tube à souder bout à bout | 3/8 po | Tube à souder bout à bout | Просмотр изделия |
| 6LV-DFBW8-P-C | 316L VAR | 1/2 po | Tube à souder bout à bout | 1/2 po | Tube à souder bout à bout | Просмотр изделия |
| 6LV-DFFR8-P-C | 316L VAR | 1/2 po | VCR femelle (joint métallique) | 1/2 po | VCR femelle (joint métallique) | Просмотр изделия |
| 6LV-DFHFR4-P-C | 316L VAR | 1/4 po | HVCR femelle (joint métallique) | 1/4 po | HVCR femelle (joint métallique) | Просмотр изделия |
| 6LV-DFMR8-P-C | 316L VAR | 1/2 po | Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) avec écrou mâle | 1/2 po | Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) avec écrou mâle | Просмотр изделия |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.