text.skipToContent text.skipToNavigation

스테인리스강 벨로우즈 밸브, 가스켓 밀폐, PCTFE 스템 팁, 1/4인치 수나사 스웨즈락 VCR 피팅, SC-11 세정, NC(평상시 닫힘) 개폐기

Part #: SS-4BK-VCR-1C

Specifications

Attribute Value
Actuator Model 1 시리즈
Actuator Operation Mode 평상시 닫힘 스프링 리턴형
Actuator Type 공압식
Bellows Material 321 스테인리스강
Body Material 316 스테인리스강
Body Seal 소프트 시트가 있는 가스켓
Cleaning Process 특수 세정 및 포장(SC-11)
Connection 1 Size 1/4인치
Connection 1 Type 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR
Connection 2 Size 1/4인치
Connection 2 Type 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR
CV Maximum 0.3
Flow Pattern 직선형(2-Way)
Gasket PTFE 코팅 316 SS 가스켓
Maximum Temperature, °F (°C) 200 (93)
Max Temperature Pressure Rating 200°F @ 125PSIG /93°C @ 8.6BAR
Minimum Temperature, °F (°C) -20 (-28)
Room Temperature Pressure Rating 125PSIG @ 100°F /8.6BAR @ 37°C
Service Class 일반
Stem Tip Material PCTFE
Stem Type 원뿔형
Surface Finish 표준
Testing SCS-00020에 따른 헬륨 누설 테스트
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010201
eClass (6.1) 37010201
eClass (10.1) 37010201
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141609
UNSPSC (11.0501) 40141609
UNSPSC (13.0601) 40141609
UNSPSC (15.1) 40141609
UNSPSC (17.1001) 40183102
Straight Pattern, with Actuator

Isolate system fluids and achieve reliable, leak-tight performance with Swagelok bellows valves which use a packless design and a welded seal. Bellows valves are ideal for applications where the seal to atmosphere is critical, and we offer multiple options for general and high-purity service.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

Warning: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.

스테인리스강 벨로우즈 밸브, 가스켓 밀폐, PCTFE 스템 팁, 1/4인치 수나사 스웨즈락 VCR 피팅, SC-11 세정, NC(평상시 닫힘) 개폐기

Part #: SS-4BK-VCR-1C
View Catalog

Add To Favorites

Catalogs

Straight Pattern, with Actuator
Isolate system fluids and achieve reliable, leak-tight performance with Swagelok bellows valves which use a packless design and a welded seal. Bellows valves are ideal for applications where the seal to atmosphere is critical, and we offer multiple options for general and high-purity service.

Specifications

SS-4BK-VCR-1C — 스테인리스강 벨로우즈 밸브, 가스켓 밀폐, PCTFE 스템 팁, 1/4인치 수나사 스웨즈락 VCR 피팅, SC-11 세정, NC(평상시 닫힘) 개폐기

Attribute Value
Actuator Model 1 시리즈
Actuator Operation Mode 평상시 닫힘 스프링 리턴형
Actuator Type 공압식
Bellows Material 321 스테인리스강
Body Material 316 스테인리스강
Body Seal 소프트 시트가 있는 가스켓
Cleaning Process 특수 세정 및 포장(SC-11)
Connection 1 Size 1/4인치
Connection 1 Type 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR
Connection 2 Size 1/4인치
Connection 2 Type 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR
CV Maximum 0.3
Flow Pattern 직선형(2-Way)
Gasket PTFE 코팅 316 SS 가스켓
Maximum Temperature, °F (°C) 200 (93)
Max Temperature Pressure Rating 200°F @ 125PSIG /93°C @ 8.6BAR
Minimum Temperature, °F (°C) -20 (-28)
Room Temperature Pressure Rating 125PSIG @ 100°F /8.6BAR @ 37°C
Service Class 일반
Stem Tip Material PCTFE
Stem Type 원뿔형
Surface Finish 표준
Testing SCS-00020에 따른 헬륨 누설 테스트
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010201
eClass (6.1) 37010201
eClass (10.1) 37010201
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141609
UNSPSC (11.0501) 40141609
UNSPSC (13.0601) 40141609
UNSPSC (15.1) 40141609
UNSPSC (17.1001) 40183102
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
SS-10BK-MM-1C Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-12BK-MM-1C Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-4BK-1C Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-4BK-1O Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-4BK-V51-1C Acier inoxydable 316 1/4 po VCR femelle (joint métallique) 1/4 po VCR femelle (joint métallique) View Product
SS-4BK-V51-1CM Acier inoxydable 316 1/4 po VCR femelle (joint métallique) 1/4 po VCR femelle (joint métallique) View Product
SS-6BK-1C Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-6BK-1O Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-6BK-MM-1C Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-6BK-MM-1O Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-6BK-TW-1C Acier inoxydable 316 3/8 po Tube à souder par emboîtement 1/2 po Tube à souder bout à bout View Product
SS-8BK-1C Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-8BK-1O Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-8BK-VCR-1C Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 1/2 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle View Product
SS-8BK-VCR-1O Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 1/2 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle View Product
SS-8BK-VCRVP-1C Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 1/2 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle View Product

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.