text.skipToContent text.skipToNavigation

Vanne à soufflet haute pression en acier inoxydable, raccord VCR Swagelok femelle 1/4 po, actionneur NF

Réf. pièce : SS-HBV51-C

Spécifications

Attribut Valeur
Modèle d'actionneur Actionneur série HB
Mode de fonctionnement de l'actionneur Retour par ressort normalement fermé
Type d'actionneur Pneumatique
Matériau du soufflet Acier inoxydable 316L
Matériau du corps Acier inoxydable 316L
Étanchéité du corps Aucun(e)
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement spéciaux (SC-11)
Dimension du raccordement 1 1/4 po
Type du raccordement 1 VCR femelle (joint métallique)
Dimension du raccordement 2 1/4 po
Type du raccordement 2 VCR femelle (joint métallique)
Cv maximal 0.3
Type d’écoulement Droite (2 voies)
Joint Joint en acier inoxydable 316 revêtu de PTFE
Température maximale, °F (°C) 150 (65)
Pressions et températures nominales max. 150°F À 3220 PSIG / 65°C À 221 BAR
Température minimale, °F (°C) -40 (-40)
Pression nominale à température ambiante 3500 PSIG À 100°F / 241 BAR À 37°C
Catégorie d'usage Général
Matériau de l'embout de tige PCTFE
Type de tige Conique
État de surface Ra de 20 µpo
Tests Test de fuite à l'hélium selon SCS-00020
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010201
eClass (6.1) 37010201
eClass (10.1) 37010201
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141609
UNSPSC (11.0501) 40141609
UNSPSC (13.0601) 40141609
UNSPSC (15.1) 40141609
UNSPSC (17.1001) 40183102
Configuration droite, avec actionneur

Isolez les fluides dans des systèmes fiables et étanches, avec les vannes à soufflet Swagelok avec joint soudé et sans garniture. Les vannes à soufflet sont idéales pour les applications dans lesquelles l'étanchéité par rapport à l'atmosphère est primordiale. Swagelok propose plusieurs options pour des applications d'usage général et pour des applications haute pureté.

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Vanne à soufflet haute pression en acier inoxydable, raccord VCR Swagelok femelle 1/4 po, actionneur NF

Réf. pièce : SS-HBV51-C
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Configuration droite, avec actionneur
Isolez les fluides dans des systèmes fiables et étanches, avec les vannes à soufflet Swagelok avec joint soudé et sans garniture. Les vannes à soufflet sont idéales pour les applications dans lesquelles l'étanchéité par rapport à l'atmosphère est primordiale. Swagelok propose plusieurs options pour des applications d'usage général et pour des applications haute pureté.

Spécifications

SS-HBV51-C — Vanne à soufflet haute pression en acier inoxydable, raccord VCR Swagelok femelle 1/4 po, actionneur NF

Attribut Valeur
Modèle d'actionneur Actionneur série HB
Mode de fonctionnement de l'actionneur Retour par ressort normalement fermé
Type d'actionneur Pneumatique
Matériau du soufflet Acier inoxydable 316L
Matériau du corps Acier inoxydable 316L
Étanchéité du corps Aucun(e)
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement spéciaux (SC-11)
Dimension du raccordement 1 1/4 po
Type du raccordement 1 VCR femelle (joint métallique)
Dimension du raccordement 2 1/4 po
Type du raccordement 2 VCR femelle (joint métallique)
Cv maximal 0.3
Type d’écoulement Droite (2 voies)
Joint Joint en acier inoxydable 316 revêtu de PTFE
Température maximale, °F (°C) 150 (65)
Pressions et températures nominales max. 150°F À 3220 PSIG / 65°C À 221 BAR
Température minimale, °F (°C) -40 (-40)
Pression nominale à température ambiante 3500 PSIG À 100°F / 241 BAR À 37°C
Catégorie d'usage Général
Matériau de l'embout de tige PCTFE
Type de tige Conique
État de surface Ra de 20 µpo
Tests Test de fuite à l'hélium selon SCS-00020
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010201
eClass (6.1) 37010201
eClass (10.1) 37010201
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141609
UNSPSC (11.0501) 40141609
UNSPSC (13.0601) 40141609
UNSPSC (15.1) 40141609
UNSPSC (17.1001) 40183102
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
SS-HBS4-C Acier inoxydable 316L 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-HBS4-O Acier inoxydable 316L 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-HBS6-C Acier inoxydable 316L 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-HBS6MM-C Acier inoxydable 316L 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-HBVCR4-C Acier inoxydable 316L 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle Afficher le produit
SS-HBVS4-C Acier inoxydable 316L 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-HBVVCR4-C Acier inoxydable 316L 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle Afficher le produit

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.