text.skipToContent text.skipToNavigation

VCO®Oリング式面シール継手 — グランド — グランド

オプションを選択して製品を構成し、価格を見るかカートに追加してください。
すべてクリアする
すべてクリアする

カタログ

VCO®Oリング式面シール継手 — グランド — グランド
Swagelok VCO®Oリング式面シール継手は、一般産業、高純度、高圧アプリケーションなど、さまざまな用途で利用でき、スペースに余裕がない場所でも容易に取り付けることが可能です。

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
316L-4-VCO-3A Acier inoxydable 316L 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique 1/4 po À souder bout à bout en automatique 製品を見る
316L-8-VCO-3A Acier inoxydable 316L 1/2 po Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique 1/2 po À souder bout à bout en automatique 製品を見る
SS-12-VCO-3 Acier inoxydable 316 3/4 po Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique 3/4 po Tube à souder par emboîtement 製品を見る
SS-12-WVCO-1-12 Acier inoxydable 316 3/4 po Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique 3/4 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-12-WVCO-6-1210 Acier inoxydable 316 3/4 po Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-16-VCO-3 Acier inoxydable 316 1 po Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique 1 po Tube à souder par emboîtement 製品を見る
SS-2-VCO-3 Acier inoxydable 316 1/8 po Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique 1/8 po Tube à souder par emboîtement 製品を見る
SS-4-VCO-3 Acier inoxydable 316 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique 1/4 po Tube à souder par emboîtement 製品を見る
SS-4-VCO-3-4MTW Acier inoxydable 316 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique 1/4 po Mâle, à souder 製品を見る
SS-4-VCO-3-4TA Acier inoxydable 316 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 製品を見る
SS-4-WVCO-1-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique 1/4 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-4-WVCO-1-4ST Acier inoxydable 316 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique 7/16-20 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle 製品を見る
SS-4-WVCO-6-400 Acier inoxydable 316 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-4-WVCO-6-DF Acier inoxydable 316 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique 1/4 po Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® 製品を見る
SS-4-WVCO-7-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique 1/4 po Filetage NPT femelle 製品を見る
SS-6-VCO-3 Acier inoxydable 316 3/8 po Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique 3/8 po Tube à souder par emboîtement 製品を見る
SS-8-VCO-3 Acier inoxydable 316 1/2 po Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique 1/2 po Tube à souder par emboîtement 製品を見る
SS-8-VCO-3-6TA Acier inoxydable 316 1/2 po Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 製品を見る
SS-8-VCO-3-8MTW Acier inoxydable 316 1/2 po Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique 1/2 po Mâle, à souder 製品を見る
SS-8-VCO-3-8TA Acier inoxydable 316 1/2 po Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 製品を見る
SS-8-WVCO-1-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique 1/2 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-8-WVCO-6-600 Acier inoxydable 316 1/2 po Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-8-WVCO-6-810 Acier inoxydable 316 1/2 po Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-8-WVCO-6-DF Acier inoxydable 316 1/2 po Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique 1/2 po Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® 製品を見る
SS-8-WVCO-7-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique 1/2 po Filetage NPT femelle 製品を見る

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。