text.skipToContent text.skipToNavigation

Gummischlauch — Endanschlüsse — Endanschlüsse

Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout

Catalogues

Gummischlauch — Endanschlüsse — Endanschlüsse
Endanschlüsse für eine Vielzahl an Swagelok-Schläuchen und flexible Rohre vereinfachen die Montage Vorort. Zur Auswahl stehen Swagelok-Rohrverschraubungen, Swagelok-Rohrstutzen, NPT-Außengewinde, kegelige ISO/BSP-Außengewinde und Verbinder.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
B-PB12-PM12 Laiton 3/4 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
B-PB12-TA12 Laiton 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Afficher le produit
B-PB4-MT4 Laiton 1/4 po Filetage conique ISO mâle - - Afficher le produit
B-PB4-PM4 Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
B-PB4-TA4 Laiton 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Afficher le produit
B-PB6-MT6 Laiton 3/8 po Filetage conique ISO mâle - - Afficher le produit
B-PB6-PM4 Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
B-PB6-PM6 Laiton 3/8 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
B-PB6-TA6 Laiton 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Afficher le produit
B-PB6-TM10 Laiton 10 mm Adaptateur pour tube Swagelok® - - Afficher le produit
B-PB8-PM8 Brass 1/2 in. Male NPT - - Afficher le produit
B-PB8-TA8 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter - - Afficher le produit
B-PB8-TM12 Brass 12 mm Swagelok® Tube Adapter - - Afficher le produit
SS-PB12-PM12 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT - - Afficher le produit
SS-PB12-TA12 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter - - Afficher le produit
SS-PB16-TA16 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Adapter - - Afficher le produit
SS-PB4-6 316 Stainless Steel 1/4 in. Multi-Purpose Push-On Hose Insert - - Afficher le produit
SS-PB4-MT4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male ISO Tapered Thread - - Afficher le produit
SS-PB4-PM4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Afficher le produit
SS-PB4-SL4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-PB4-TA4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter - - Afficher le produit
SS-PB4-TM6 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Adapter - - Afficher le produit
SS-PB4-TM8 Edelstahl 8 mm Swagelok® Rohrstutzen - - Afficher le produit
SS-PB6-6 Edelstahl 3/8 Zoll Einsatz für Push-On-Mehrzweckschlauch - - Afficher le produit
SS-PB6-MT6 Edelstahl 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - Afficher le produit
SS-PB6-PM4 Edelstahl 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Afficher le produit
SS-PB6-PM6 Edelstahl 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - Afficher le produit
SS-PB6-SL6 Edelstahl 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
SS-PB6-TA4 Edelstahl 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - Afficher le produit
SS-PB6-TA6 Edelstahl 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - Afficher le produit
SS-PB6-TA8 Edelstahl 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - Afficher le produit
SS-PB6-TM10 Edelstahl 10 mm Swagelok® Rohrstutzen - - Afficher le produit
SS-PB6-TM8 Edelstahl 8 mm Swagelok® Rohrstutzen - - Afficher le produit
SS-PB8-6 Edelstahl 1/2 Zoll Einsatz für Push-On-Mehrzweckschlauch - - Afficher le produit
SS-PB8-MT8 Edelstahl 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - Afficher le produit
SS-PB8-PM8 Edelstahl 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - Afficher le produit
SS-PB8-SL8 Edelstahl 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
SS-PB8-TA8 Edelstahl 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - Afficher le produit
SS-PB8-TM12 Edelstahl 12 mm Swagelok® Rohrstutzen - - Afficher le produit

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.