text.skipToContent text.skipToNavigation
PTFE Core Hose

Swagelok® PTFE and PFA Core Hose

Swagelok PTFE and PFA core hoses’ long life, high flexibility, strong chemical resistance, enhanced permeation resistance, and ease of cleaning make them ideal choices for controlling costs in a broad range of general and specialty applications.

View PTFE and PFA Core Hoses

Swagelok PTFE and PFA hoses are available in smooth bore, convoluted, and hybrid options to meet varying cleanliness, flexibility, and permeation resistance needs. All Swagelok PTFE and PFA hoses are pressure tested to ensure they meet our strict quality standards. Select hoses can be constructed with carbon black filled core materials to provide static dissipation.

PTFE hoses can be heat-treated, or “sintered”, to improve permeation resistance, reducing costs and safety risks related to gas leaks. We offer slow-sintered or post-sintered options that limit gas leakage substantially better than non-sintered hoses, and our post-sintered hoses’ gas permeation resistance is among the best in the industry.

Swagelok PFA hoses’ smooth-bore core and flexibility make them ideal for sanitary applications. A smooth inner wall provides less restricted flow and enhanced drainability for precision and cleanliness. The silicone cover washes down easily to prevent bacterial buildup, protects stainless steel braiding, protects against burns, and helps maintain process temperatures.

Need help selecting the right hose?

Contact Local Specialists

PTFE/PFAコア・ホースのカテゴリー

PFAコア・ホース、スムーズボア・タイプ

PFAコア・ホース、スムーズボア・タイプ

PTFEコア・ホース(スムーズボア・タイプ)は、表面がスムーズなためクリーニングが容易です。FDA準拠が求められるサニタリー・アプリケーションに適しています。

PTFEコア・ホース、コンボルーティッド・タイプ

PTFEコア・ホース、コンボルーティッド・タイプ

PTFEコア・ホース(コンボルーティッド・ボア・タイプ)は、軽量性、柔軟性、耐薬品性が求められるアプリケーションに適しています。

PTFEコア・ホース、スムーズボア・タイプ、316L SSコンボルーティッド・カバー付き

PTFEコア・ホース、スムーズボア・タイプ、316L SSコンボルーティッド・カバー付き

PTFEコア・ホース(スムーズボア・タイプ)は316Lステンレス鋼製コンボルーティッド・カバー付きで、超高純度が求められる、かつ外部への透過が望ましくないアプリケーションに適しています。

PTFEコア・ホース(スムーズボア・タイプ)、Bシリーズ

PTFEコア・ホース(スムーズボア・タイプ)、Bシリーズ

PTFEコア・ホース(304ステンレス鋼製ブレード付き)Bシリーズは、耐薬品性および耐圧性に優れています。使用圧力範囲は真空~20.6 MPaで、カスタム・オプションもございます。

PTFEコア・ホース(スムーズボア・タイプ)、Fシリーズ

PTFEコア・ホース(スムーズボア・タイプ)、Fシリーズ

非金属性PTFEコア・ホース(ステンレス鋼繊維製ブレード付き)Fシリーズは つぶれに強く、柔軟性および耐薬品性に優れており、幅広いエンド・コネクションに対応します。

PTFEコア・ホース(スムーズボア・タイプ)、Sシリーズ

PTFEコア・ホース(スムーズボア・タイプ)、Sシリーズ

PTFEコア・ホース(スムーズボア・タイプ、シリコーン製カバーおよび繊維製ブレード付き)Sシリーズは、柔軟性および耐薬品性に優れており、幅広いサイズおよびエンド・コネクションに対応します。

PTFEコア・ホース(スムーズボア・タイプ)、Tシリーズ

PTFEコア・ホース(スムーズボア・タイプ)、Tシリーズ

PTFEコア・ホース(スムーズボア・タイプ)は、304ステンレス鋼製ブレード・レイヤーで補強しています。

PTFEコア・ホース(スムーズボア・タイプ)、Xシリーズ

PTFEコア・ホース(スムーズボア・タイプ)、Xシリーズ

PTFEコア・ホース(304ステンレス鋼製ブレード付き)Xシリーズは、柔軟性耐薬品性に優れています。ホース径(呼び径)サイズ:1/4~1 インチ、使用圧力範囲:24.1 MPaで、カスタム・オプションもございます。

Hose and Flexible Tubing Catalogs

Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.

Swagelok hose management services engineer

Swagelok® Hose Advisory Services

Learn how to enhance your hose selection, installation, inspection, and maintenance procedures to improve hose life and performance, reducing costs in the process.

Read About Hose Management

Swagelok Resources Curated for You

Swagelok hose and flexible tubing
3 Steps to Hose Safety & Lower Plant Costs

Industrial hose safety is often deprioritized during regular plant maintenance. It is important hoses receive the attention they deserve—leaks and wear can put your facility at risk. Learn tips to avoid dangerous situations while lowering plant costs.

Industrial hose maintenance
How an Industrial Hose Maintenance Plan Could Save Your Plant Thousands

Knowing the proper time to replace your industrial hoses can save your plant thousands in maintenance costs. Learn how to evaluate your systems and develop a preventive maintenance plan to manage the health of your hoses.

industrial hose replacement material considerations
Industrial Hose Replacement: Core Tube Material Considerations

When selecting an industrial hose, the first place to start is the core tube—the hose’s innermost layer. Learn how to select the ideal hose for your application with information on core tube materials & wall construction from the experts at Swagelok.

Tipos de refuerzo para las mangueras industriales
Cómo Seleccionar el Refuerzo de Manguera Adecuado

Las mangueras industriales suelen contener capas de refuerzo críticas que contribuyen a la longevidad y el rendimiento. Conozca los diferentes tipos de capas de refuerzo y cuál es la más adecuada para las diferentes aplicaciones de sistemas de fluidos.

Manguera con Ánima de PTFE Corrugada y Lisa

Manguera con Ánima de PTFE Corrugada y Lisa

Las mangueras con ánima de PTFE corrugada y lisa ofrecen compatibilidad química, capacidad de drenaje y control preciso del caudal. Hay disponibles mangueras disipadoras de carga estática, con ánima rellena de carbono negro, de cumplimiento con la FDA o con la certificación de combustible alternativo ECE R110 para su uso en aplicaciones especializadas. Las opciones incluyen longitudes de manguera personalizadas, cubiertas de manguera y una gama de conexiones finales.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。