Vannes à boisseau sphérique de type tourillon pour moyenne pression Swagelok® (série CTB)
De conception compacte, les vannes Swagelok à boisseau sphérique de type tourillon série CTB s’actionnent en un quart de tour avec un faible couple de manœuvre, permettant une fermeture positive dans des applications qui mettent en œuvre des pressions jusqu’à 1378 bar (20 000 psig).
Demander des informations sur les vannes série CTBDotés de raccordements filetés à extrémité conique, les vannes à boisseau sphérique moyenne pression série CTB Swagelok® sont d’une grande fiabilité. Ces vannes à boisseau sphérique de type tourillon possèdent une conception innovante à compression directe qui assure une étanchéité constante sur un large intervalle de pression (jusqu’à 1378 bar ou 20 000 psig), même si un système est dépressurisé et repressurisé, permettant ainsi un meilleur actionnement des systèmes de commande. Elles sont également conçues avec un joint de tige qui maintient la pression nominale maximale sur toute la plage de température de fonctionnement et une tige comprimée par la base qui élimine les problèmes d’éjection et renforce la sécurité de l’opérateur.
Les vannes de la série CTB sont disponibles dans des configurations à deux voies (bidirectionnelles) ou à trois voies (orifice d’entrée commun sur le côté ou sur la base) avec des coefficients de débit allant de 0,26 à 3,5. Elles sont également disponibles avec un actionneur pneumatique conforme à la norme ISO 5211 et des matériaux sélectionnés conformément à la norme NACE MR0175/ISO 15156 pour une utilisation avec des gaz acides.
Deux tailles d’orifice sont disponibles (séries 6CTB et 9CTB) et les dimensions des raccordements d’extrémité vont de 1/4 po à 1 po. Les options de montage sont les suivantes : montage sur panneau à l’aide d’un écrou pour montage sur panneau en option ; deux boulons vissés à travers un panneau dans la face supérieure du corps de la vanne ; des boulons traversant le corps avec deux configurations pour le remplacement de vannes OEM. Trouvez la vanne de la bonne dimension pour votre application avec notre calculateur de coefficient de débit.
Caractéristiques techniques
| Pression de service | Jusqu’à 1378 bar (20 000 psig) |
| Température | –17 à 121°C (0 à 250°F) |
| Raccordements d’extrémité | Type : Raccord fileté à extrémité conique Diamètre : 1/4 à 1 po Configurations : Tout ou rien (deux voies), commutation/répartition (trois voies) Diamètres d’orifices : 5,31 mm (0,209 po) ; 9,52 mm (0,375 po) |
Besoin d’aide pour choisir des vannes ?
Catalogues des vannes à boisseau sphérique de type tourillon moyenne pression série CTB
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
■ 最高使用圧力:413.4 MPa/■ エンド・コネクション・サイズ:1 1/2 インチ、12 mmまで/■ NACE® MR0175/ISO 15156に準拠した製品もございます
Calculer le débit pour bien choisir une vanne
Utilisez notre calculateur de coefficient de débit (Cv) pour choisir une vanne d’une taille adaptée à vos besoins.
Utiliser l’outilLes ressources de Swagelok sélectionnées pour vous
Réduire au minimum les coûts associés aux émissions fugitives avec des vannes à faibles émissions
Les émissions fugitives sont une préoccupation croissante dans les raffineries de pétrole et l’industrie chimique. Des vannes certifiées faibles émissions contribueront à protéger votre installation et à préserver les résultats de votre entreprise. Découvrez dans cet article comment ces vannes sont testées et en quoi elles peuvent vous être utiles.
Comment choisir des vannes adaptées à un système fluide industriel
Découvrez comment choisir des vannes adaptées à vos systèmes fluides ou d’échantillonnage en suivant la méthode STAMPED.
Mesures du process – Meilleures pratiques concernant les lignes d’impulsion
Identifier un problème dans une ligne d’instrumentation de process peut s’avérer compliqué si on se concentre uniquement sur le transmetteur. Découvrez comment résoudre ces problèmes avec les conseils et les bonnes pratiques de Swagelok.
Quelques conseils pour qu’un échantillon reste représentatif dans un système d’instrumentation analytique
Préserver la représentativité d’un échantillon dans un système d’instrumentation analytique peut s’avérer difficile. Découvrez comment repérer les principaux problèmes et éviter les complications associées à un échantillon non représentatif avec les experts de Swagelok.